0

Temperaturfühlermodul mit Feuchtigkeitsmessung für Gira G1

Neu

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Schwarz
2092 05
71,33
4010337125389
1/5
36
Weiß
2092 12
71,33
4010337125396
1/5
36

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Neuheit. Lieferbar ab 11/2025.

Schwarz
EAN 4010337125389
Art.-Nr. 2092 05VE 1/5
71,33 EURPS 36
Weiß
EAN 4010337125396
Art.-Nr. 2092 12VE 1/5
71,33 EURPS 36

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Neuheit. Lieferbar ab 11/2025.

Notwendiges Zubehör

Merkmale

  • Temperaturfühler mit Feuchtkeitsmessung für den Gira G1 der 2. Generation zur Messung der Temperatur und der Feuchtigkeit für den Gira X1 Client und Gira HomeServer Client. Im Zusammenspiel mit dem Gira One Client wird ausschließlich die Temperaturmessung unterstützt.

Technische Daten

Messgenauigkeit± 0,5 K
SchutzklasseIP20
Abmessungen
B x H x T63 x 15 x 5 mm
Datenblatt


Ausschreibungstexte


Temperaturfühlermodul für Gira G1
Montageanleitungen

Montageanleitung

Art.-Nr. 2092 05 2092 12

PDF, 97.63 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank