0

Rörelsevakt frontmodul 1,10 m komfort för KNX System 55

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
cremevit blank
2050 01
4010337026907
1/5
kritvit blank
2050 03
4010337026914
1/5
kritvit sidenmatt
2050 27
4010337026921
1/5
antracit
2050 28
4010337026938
1/5
alufärg
2050 26
4010337026945
1/5
svart matt
2050 005
4010337037224
1/5
grå matt
2050 015
4010337082989
1/5
rostfritt stål (lackerat)
2050 600
4010337033042
1/5

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

cremevit blank
EAN 4010337026907
Art.nr 2050 01VE 1/5
PS
kritvit blank
EAN 4010337026914
Art.nr 2050 03VE 1/5
PS
kritvit sidenmatt
EAN 4010337026921
Art.nr 2050 27VE 1/5
PS
antracit
EAN 4010337026938
Art.nr 2050 28VE 1/5
PS
alufärg
EAN 4010337026945
Art.nr 2050 26VE 1/5
PS
svart matt
EAN 4010337037224
Art.nr 2050 005VE 1/5
PS
grå matt
EAN 4010337082989
Art.nr 2050 015VE 1/5
PS
rostfritt stål (lackerat)
EAN 4010337033042
Art.nr 2050 600VE 1/5
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Nödvändigt tillbehör

Alternativa tillbehör

Egenskaper

  • Montering på busskopplare 3.
  • Kan konfigureras för rörelsedetektering (tillämpning "Vakt") eller rumsövervakning (tillämpning "Detektor").
  • Utvärdering av ljusstyrka vid aktiv rörelsedetektering i "Vakt"-drift. Frånkoppling av belysning då ljusstyrkans gränsvärde överskrids.
  • Konfigurerbart antal rörelseimpulser inom en övervakningstid i "Detektor"-drift.
  • Rörelsedetektering görs digitalt via 2 PIR-sektorer.
  • Rörelsedetekteringens känslighet kan ställas in separat i steg för PIR-sektorerna.
  • Integrerad ljusstyrkesensor för registrering av omgivningsljusstyrkan.
  • Känsligheten kan justeras via ett reglage på apparaten eller med en IR-fjärrkontroll PIR KNX (tillbehör).
  • Utvärderingen av uppmätt ljusstyrka görs med upp till tre gränsvärden för ljusstyrka som är oberoende av varandra.
  • Indikering av rörelsedetektering (permanent eller vid gång-test).
  • Upp till 5 funktionsblock som kan konfigureras efter önskemål för applikationerna "Vakt", "Vakt med frånkopplingsljusstyrka" eller "Detektor".
  • För varje funktionsblock finns två utgångs-kommunikationsobjekt, via dessa skickas kopplings- och styrkommandon till KNX.
  • Funktioner som kan konfigureras: koppling, trapphusfunktion, värdegivare för dimmer, ljusscenbiapparat, värdegivare för temperatur, värdegivare för ljusstyrka, ändring av driftläge, koppling med tvångsläge.
  • Funktionsblockomkoppling för busstyrd koppling mellan två funktionsblockgrupper.
  • Omkoppling av driftläge (OFF / AUTO / ON) för det första funktionsblocket under pågående drift vid manövrering på plats.
  • Behovsorienterad blockering av separata funktionsblock via KNX.
  • Manuell manövrering av de styrda KNX aktorerna med en påföljande avaktivering av PIR-automatiken är möjlig.
  • Funktionsblocket kan i driftläget som är oberoende av ljusstyrkan mäta tidsperioden efter den senaste rörelsen och skicka denna information till KNX via ett kommunikationsobjekt. Med hjälp av denna funktion kan exempelvis personers rörelser i servicebostäder eller på ålderdomshem enkelt övervakas.
  • Rörelseövervakningens funktionssätt kan ställas in på applikationen "Vakt" eller "Vakt med frånkopplingsljusstyrka".
  • Enheten kan användas som separat apparat, huvud- eller biapparat i applikationerna "Vakt" eller "Vakt med frånkopplingsljusstyrka".
  • Gångtestfunktionen hjälper till vid konfiguration och inställning av PIR-övervakningsområde.
  • Integrerad mätning av rumstemperatur.
  • Demonteringslarm, vid frånkoppling av busskopplare utlöses ett 1 bit- eller 1 byte-telegram.
  • IR-fjärrkontroll PIR KNX (tillbehör) för inställning av funktioner för det första funktionsblocket (skymningssteg, känslighet av rörelsedetektering, rörelseutvärdering och eftersläpningstid). Till- och frånkoppling av gåtestfunktionen.

Tekniska data

KNX mediumTP256
Monteringshöjd upp till 1,10 m
Övervakningsområde framåtmax. 32 m
Räckvidd åt sidornamax. 19 m
Övervakningsvinkel180°
Ljusstyrkesensor
Mätområdeca 1 till 1000 lx
Kapslingsklass
System 55, Gira F100IP20
TX_44IP44
Omgivningstemperatur-5 °C till +45 °C
Temperatursensor
Mätområde-5 °C till +45 °C
Noggrannhet±1 K

Anmärkning

  • Endast lämplig för användning inomhus.
  • Rörelsevakten är inte lämplig för larmmeddelanden i VdS-konforma larmanläggningar.
Datablad

Anbudsunderlag

Rörelsevakt Komfort 1,10 m / 2,20 m

Produktdatabas fr.o.m. ETS4.2

Art.nr 2050 .. 2051 ..

ZIP, 963.83 KB

Ladda ner
Rörelsevakt Komfort, Standard 1,10 m

Bruksanvisning.

Art.nr 2040 .. 2050 ..

PDF, 3.09 MB

Ladda ner
Motion detector Comfort 1.10 m / 2.20 m

Technical documentation.

Art.nr 2050 .. 2051 ..

PDF, 11.65 MB

Ladda ner
Motion detector top unit 1.10 m Komfort for KNX

PSTI Statement of Compliance

Art.nr 2050 005 2050 01 2050 015 2050 03 2050 26 2050 27 2050 28 2050 65 2050 66 2050 67 2050 70 2050 72 2050 73 2050 74 2050 76 2050 112 2050 600

PDF, 265.49 KB

Ladda ner
Motion detector top unit 1.10 m Komfort for KNX

EC Declaration of conformity

Art.nr 2050 005 2050 01 2050 015 2050 03 2050 26 2050 27 2050 28 2050 65 2050 66 2050 67 2050 70 2050 72 2050 73 2050 74 2050 76 2050 112 2050 600

PDF, 165.32 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen