0

Module rapporté détecteur de mouvement 1,10 m Komfort pour KNX System 55

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
blanc crème brillant
2050 01
190,99
4010337026907
1/5
06
blanc brillant
2050 03
190,99
4010337026914
1/5
06
blanc satiné
2050 27
190,99
4010337026921
1/5
06
anthracite
2050 28
193,69
4010337026938
1/5
06
teinte alu
2050 26
197,88
4010337026945
1/5
06
noir mat
2050 005
197,88
4010337037224
1/5
06
gris mat
2050 015
197,88
4010337082989
1/5
06
acier inoxydable (laqué)
2050 600
205,71
4010337033042
1/5
06

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

blanc crème brillant
EAN 4010337026907
Réf. 2050 01UC 1/5
190,99 EURSP 06
blanc brillant
EAN 4010337026914
Réf. 2050 03UC 1/5
190,99 EURSP 06
blanc satiné
EAN 4010337026921
Réf. 2050 27UC 1/5
190,99 EURSP 06
anthracite
EAN 4010337026938
Réf. 2050 28UC 1/5
193,69 EURSP 06
teinte alu
EAN 4010337026945
Réf. 2050 26UC 1/5
197,88 EURSP 06
noir mat
EAN 4010337037224
Réf. 2050 005UC 1/5
197,88 EURSP 06
gris mat
EAN 4010337082989
Réf. 2050 015UC 1/5
197,88 EURSP 06
acier inoxydable (laqué)
EAN 4010337033042
Réf. 2050 600UC 1/5
205,71 EURSP 06

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Caractéristiques

  • Montage sur coupleur de bus 3.
  • Configurable pour la détection de mouvement (application détecteur) ou pour la surveillance spatiale (application capteur).
  • Évaluation de la luminosité dans le cas de la détection de mouvement actif pour le fonctionnement détecteur. Extinction de l'éclairage dans le cas de dépassement du seuil de luminosité.
  • Nombre configurable d'impulsions de mouvement dans un temps de surveillance donné pour le fonctionnement capteur.
  • La détection de mouvement s'effectue de manière numérique via 2 secteurs PIR.
  • Sensibilité de la détection de mouvement séparée pour les secteurs PIR paramétrables par niveaux.
  • Capteur de luminosité intégré pour la détermination de la luminosité ambiante.
  • Adaptation de la sensibilité au moyen d'un régulateur sur l'appareil ou d'une télécommande à infrarouge PIR KNX (accessoire).
  • Évaluation de la luminosité mesurée grâce à jusqu'à trois seuils de luminosité indépendants les uns des autres.
  • Affichage de la détection de mouvement (permanent ou uniquement lors du test de détection).
  • Jusqu'à 5 blocs de fonction qui sont configurables pour l'utilisation « détecteur », « détecteur avec luminosité de mise hors service » ou « capteur » au choix.
  • Chaque bloc de fonction dispose de deux objets de communication de sortie via lesquels les instructions de commutation et de commande sont envoyées sur le KNX.
  • Fonctions configurables : commutation, fonction de cage d'escalier, transmetteur de valeur de variation, poste secondaire d'ambiance, transmetteur de valeur de température, transmetteur de valeur de luminosité, commutation de mode de fonctionnement, commutation avec position forcée.
  • Commutation des blocs de fonctions pour la commutation commandée par bus entre deux groupes de blocs de fonctions.
  • Commutation du type de fonctionnement (OFF / AUTO / ON) du premier bloc de fonction en cours de fonctionnement via le service sur place.
  • Verrouillage en fonction des besoins de blocs de fonction individuels via le KNX.
  • Commande manuelle possible des actionneurs KNX commandés et, par conséquent, désactivation possible du détecteur de mouvement PIR.
  • Au cours du fonctionnement indépendant de la luminosité, le bloc de fonction peut déterminer l'intervalle de temps après le dernier mouvement et émettre sur le KNX via un objet de communication. Cette fonction permet par exemple d'offrir une surveillance simple des mouvements de personnes dans les habitations avec accompagnement ou dans une résidence pour personnes âgées.
  • Mode de fonctionnement du détecteur de mouvement ajustable pour l'utilisation « détecteur » ou « détecteur avec luminosité de mise hors service ».
  • Pour les applications « détecteur » ou « détecteur avec luminosité de mise hors service » comme appareil individuel,comme position principale ou secondaire, l'appareil est réglable.
  • Fonction de test de détection pour aider à l'élaboration et au réglage de la zone de détection PIR.
  • Mesure de la température ambiante intégrée.
  • Alarme de démontage, en cas de retrait du coupleur de bus, un télégramme de 1 bit ou de 1 octet est émis.
  • Télécommande à infrarouge PIR KNX (accessoire) pour le réglage des fonctions du premier bloc de fonction (niveau crépusculaire, sensibilité du détecteur de mouvement, évaluation des mouvements et temporisation). Activation et désactivation de la fonction de test de détection.

Caractéristiques techniques

KNX moyenTP256
Hauteur de montage max. 1,10 m
Zone de détection avant32 m max.
Portée de chaque côté19 m max.
Angle de détection180°
Capteur de luminosité
Plage de mesureenv. 1 à 1 000 lx
Indice de protection
System 55, Gira F100IP20
TX_44IP44
Température ambiante-5°C à +45°C
Capteur de température
Plage de mesure-5°C à +45°C
Précision±1 K

Indications

  • Convient uniquement pour l'utilisation en intérieur.
  • Le détecteur de mouvement ne convient pas pour les messages d'alarme dans les systèmes d'alarme conformes VdS.
Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Détecteur de mouvement Komfort 1,10 m / 2,20 m

Base de données de produits à partir d'ETS4.2

Réf. 2050 .. 2051 ..

ZIP, 963.83 KB

Téléchargement
Détecteur de mouvement Komfort, Standard 1,10 m

Manuel d’utilisation.

Réf. 2040 .. 2050 ..

PDF, 3.1 MB

Téléchargement
Motion detector Comfort 1.10 m / 2.20 m

Technical documentation.

Réf. 2050 .. 2051 ..

PDF, 11.65 MB

Téléchargement
Motion detector top unit 1.10 m Komfort for KNX

PSTI Statement of Compliance

Réf. 2050 005 2050 01 2050 015 2050 03 2050 26 2050 27 2050 28 2050 65 2050 66 2050 67 2050 70 2050 72 2050 73 2050 74 2050 76 2050 112 2050 600

PDF, 265.49 KB

Téléchargement
Motion detector top unit 1.10 m Komfort for KNX

EC Declaration of conformity

Réf. 2050 005 2050 01 2050 015 2050 03 2050 26 2050 27 2050 28 2050 65 2050 66 2050 67 2050 70 2050 72 2050 73 2050 74 2050 76 2050 112 2050 600

PDF, 165.32 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias