0

Bevegelsesdetektorpåsats 1,10 m Komfort for KNX System 55

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
kremhvit glans
2050 01
4507751
4010337026907
1/5
renhvit glans
2050 03
4507752
4010337026914
1/5
renhvit silkematt
2050 27
4507756
4010337026921
1/5
antrasitt
2050 28
4507757
4010337026938
1/5
aluminiumsfarget
2050 26
4507755
4010337026945
1/5
svart matt
2050 005
4507903
4010337037224
1/5
grå matt
2050 015
4010337082989
1/5
rustfritt stål (lakkert)
2050 600
4507758
4010337033042
1/5

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

kremhvit glans
EAN 4010337026907
Art.nr. 2050 01VE 1/5
PS
renhvit glans
EAN 4010337026914
Art.nr. 2050 03VE 1/5
PS
renhvit silkematt
EAN 4010337026921
Art.nr. 2050 27VE 1/5
PS
antrasitt
EAN 4010337026938
Art.nr. 2050 28VE 1/5
PS
aluminiumsfarget
EAN 4010337026945
Art.nr. 2050 26VE 1/5
PS
svart matt
EAN 4010337037224
Art.nr. 2050 005VE 1/5
PS
grå matt
EAN 4010337082989
Art.nr. 2050 015VE 1/5
PS
rustfritt stål (lakkert)
EAN 4010337033042
Art.nr. 2050 600VE 1/5
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Nødvendig tilbehør

Alternativt tilbehør

Egenskaper

  • Montering på busskopling 3.
  • Konfigurerbar for bevegelsesregistrering (anvendelse "Vekter") eller romovervåkning (anvendelse "Melder").
  • Analyse av lysstyrke ved aktiv bevegelsesregistrering i vekterdrift. Avslåing av belysningen ved overskridelse av lysstyrkenivået.
  • Prosjekterbart antall bevegelsesimpulser innenfor en overvåkningstid i melderdrift.
  • Bevegelsesregistrering skjer digitalt via 2 PIR-sektorer.
  • Følsomheten til bevegelsesregistreringen for hver av PIR-sektorene kan parametreres trinnvis.
  • Integrert lysstyrkesensor for registrering av omgivelseslysstyrken.
  • Tilpasning av følsomheten via en innstiller på apparatet eller med IR-fjernkontroll PIR KNX (tilbehør).
  • Analyse av målt lysstyrke med opptil tre lysstyrkegrenseverdier som er uavhengig av hverandre.
  • Visning av bevegelsesregistreringen (permanent eller bare ved gåtest).
  • Opptil 5 funksjonsområder som kan konfigureres vilkårlig til anvendelsen "Vekter", "Vekter med utkoblingslysstyrke" eller "Melder".
  • For hvert funksjonsområdet står to utgangs-kommunikasjonsobjekter til disposisjon, hvor koplings- og styringskommandoer sendes ut til KNX.
  • Konfigurerbare funksjoner: kobling, trappeoppgangfunksjon, dimmeverdigiver, underenhet for lysscene, temperaturverdigiver, lysstyrkeverdigiver, driftsmodus omkobling, kobling med tvangsstilling.
  • Funksjonsblokkomkobling for busskontrollert omkobling mellom to funksjonsblokkgrupper.
  • Omkobling av driftsmodus (OFF / AUTO / ON) i første funksjonsområde i løpet av driften ved betjening på stedet.
  • Behovsorientert sperring av enkelte funksjonsområder via KNX.
  • Manuell betjening av kontrollerte KNX aktuatorer og dermed deaktivering av PIR-automatikk mulig.
  • Funksjonsområdet kan i lysstyrkeuavhengig drift registrere tidsrommet etter en siste bevegelse og sende ut til KNX via et kommunikasjonsobjekt. Denne funksjonen tillater for eksempel en enkel overvåkning av personbevegelser i sykehjem.
  • Funksjonsmåten til bevegelsesregistreringen kan innstilles på anvendelsen "Vekter" eller "Vekter med utkoblingslysstyrke".
  • Apparatet kan i anvendelsene "Vekter" eller "Vekter med utkoblingslysstyrke" brukes som enkeltapparat, som hoved- eller underenhet.
  • Gåtest-funksjon for bistand ved prosjektering og innstilling av PIR-registreringsområde.
  • Integrert romtemperaturmåling.
  • Demonteringsalarm, ved uttrekking av busskopling utløses et 1-bits eller 1-bytes telegram.
  • IR-fjernkontroll PIR KNX (tilbehør) for innstilling av funksjoner i første funksjonsområde (skumringstrinn, bevegelsesregistreringens følsomhet, bevegelsesanalyse og etterløpstid). Inn- og utkobling av gåtest-funksjon.

Tekniske spesifikasjoner

KNX mediumTP256
Monteringshøyde opptil 1,10 m
Registreringsområde forovermaks. 32 m
Rekkevidde på hver sidemaks. 19 m
Registreringsvinkel180°
Lysstyrkesensor
Måleområdeca. 1 til 1000 lx
Beskyttelsesgrad
System 55, Gira F100IP20
TX_44IP44
Omgivelsestemperatur-5 °C til +45 °C
Temperatursensor
Måleområde-5 °C til +45 °C
Nøyaktighet±1 K

Merknader

  • Egner seg kun til bruk innendørs.
  • Bevegelsesmelderen er ikke egnet for alarmmeldinger i alarmanlegg som samsvarer med VdS.
Datablad

Programvare

Bevegelsesdetektor Komfort 1,10 m / 2,20 m

fra ETS4.2

Art.nr. 2050 .. 2051 ..

ZIP, 963.83 KB

Nedlasting
Bevegelsesdetektor Komfort, Standard 1,10 m

Bruksanvisning.

Art.nr. 2040 .. 2050 ..

PDF, 3.09 MB

Nedlasting
Motion detector Comfort 1.10 m / 2.20 m

Technical documentation.

Art.nr. 2050 .. 2051 ..

PDF, 11.65 MB

Nedlasting
Motion detector top unit 1.10 m Komfort for KNX

PSTI Statement of Compliance

Art.nr. 2050 005 2050 01 2050 015 2050 03 2050 26 2050 27 2050 28 2050 65 2050 66 2050 67 2050 70 2050 72 2050 73 2050 74 2050 76 2050 112 2050 600

PDF, 265.49 KB

Nedlasting
Motion detector top unit 1.10 m Komfort for KNX

EC Declaration of conformity

Art.nr. 2050 005 2050 01 2050 015 2050 03 2050 26 2050 27 2050 28 2050 65 2050 66 2050 67 2050 70 2050 72 2050 73 2050 74 2050 76 2050 112 2050 600

PDF, 165.32 KB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase