0

Moduł nakładany czujnika ruchu 1,10 m Komfort do KNX System 55

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
kremowy z połyskiem
2050 01
4010337026907
1/5
czysta biel z połyskiem
2050 03
4010337026914
1/5
czysta biel matowa
2050 27
4010337026921
1/5
antracytowy
2050 28
4010337026938
1/5
kolor aluminium
2050 26
4010337026945
1/5
czarny matowy
2050 005
4010337037224
1/5
szary matowy
2050 015
4010337082989
1/5
stal szlachetna (lakierowana)
2050 600
4010337033042
1/5

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

kremowy z połyskiem
EAN 4010337026907
Nr artykułu 2050 01Op. 1/5
SC
czysta biel z połyskiem
EAN 4010337026914
Nr artykułu 2050 03Op. 1/5
SC
czysta biel matowa
EAN 4010337026921
Nr artykułu 2050 27Op. 1/5
SC
antracytowy
EAN 4010337026938
Nr artykułu 2050 28Op. 1/5
SC
kolor aluminium
EAN 4010337026945
Nr artykułu 2050 26Op. 1/5
SC
czarny matowy
EAN 4010337037224
Nr artykułu 2050 005Op. 1/5
SC
szary matowy
EAN 4010337082989
Nr artykułu 2050 015Op. 1/5
SC
stal szlachetna (lakierowana)
EAN 4010337033042
Nr artykułu 2050 600Op. 1/5
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Cechy

  • Montaż na porcie magistralnym 3.
  • Konfigurowalny do wykrywania ruchu (zastosowanie czujki) lub monitorowania pomieszczenia (zastosowanie sygnalizatora).
  • Analiza jasności przy aktywnej rejestracji ruchu w trybie czujnika. Wyłączanie oświetlenia przy przekroczeniu progu jasności.
  • Programowalna ilość impulsów ruchu w trakcie czasu monitorowania w trybie sygnalizacji.
  • Rejestracja ruchu odbywa się cyfrowo przez 2 sektory PIR.
  • Czułość rejestracji ruchu programowalna oddzielnie w stopniach dla sektorów PIR.
  • Zintegrowany czujnik jasności do określania jasności otoczenia.
  • Dopasowanie czułości elementem nastawczym w urządzeniu lub pilot IR PIR KNX (akcesoria).
  • Analiza mierzonej jasności przez maksymalnie trzy niezależne od siebie wartości jasności.
  • Wskazanie rejestracji ruchu (permanentne lub tylko w celu testu działania).
  • Do 5 bloków funkcyjnych jest dowolnie konfigurowalnych do zastosowania "czujki", "czujki z funkcją oświetlenia wyłączeniowego" lub "sygnalizatora".
  • Każdemu blokowi funkcyjnemu udostępnione są dwa wyjściowe obiekty komunikacyjne, przez które wysyłane są sygnały łączeniowe i sterujące do KNX.
  • Konfigurowalne funkcje: załączanie, funkcja klatki schodowej, nadajnik wartości ściemniania, dodatkowe urządzenie przywołujące sceny, czujnik wartości temperatury, czujnik wartości natężenia oświetlenia, załączanie z pozycją wymuszoną.
  • Przełączanie bloków funkcyjnych do sterowanego magistralą przełączania pomiędzy dwiema grupami bloków funkcyjnych.
  • Przełączanie trybu pracy (OFF / AUTO / ON) pierwszego bloku funkcyjnego w trakcie pracy przez obsługę na miejscu.
  • Blokowanie w razie potrzeby poszczególnych funkcji bloków funkcyjnych przez KNX.
  • Możliwa ręczna obsługa sterowanych aktorów KNX i dezaktywacja automatyki PIR.
  • Blok funkcyjny może ustalić rozpiętość czasu w trybie zależnym od jasności po ostatnim ruchu i wysłać ją przez obiekt komunikacyjny do KNX. Funkcja ta umożliwia przykładowo łatwe monitorowanie ruchu osób w nadzorowanych obiektach lub domach spokojnej starości.
  • Zasada działania wykrywania ruchu regulowana przy zastosowaniu "czujki" lub "czujki z funkcją oświetlenia wyłączeniowego".
  • Urządzenie w aplikacjach "czujki" lub "czujki z funkcją oświetlenia wyłączeniowego" jest stosowane jako pojedyncze urządzenie, jako główne lub dodatkowe urządzenie.
  • Funkcja testu działania do pomocy podczas programowania i ustawiania obszaru rejestracji PIR.
  • Zintegrowany pomiar temperatury pomieszczenia.
  • Alarm demontażu, przy ściąganiu ze portu magistralnego generowany jest 1-bitowy lub 1-bajtowy telegram.
  • Pilot na podczerwień PIR KNX (akcesoria) do ustawiania funkcji pierwszego bloku funkcyjnego (poziom zmroku, czułość wykrywania ruchu, analiza ruchu i czas opóźnienia). Włączanie i wyłączanie funkcji testu działania.

Dane techniczne

Medium KNXTP256
Wysokość montażu do 1,10 m
Obszar rozpoznawania do przodumaks. 32 m
Zasięg w każdą stronęmaks. 19 m
Kąt rejestracji180°
Czujnik jasności
Zakres pomiarowyok. 1 do 1000 lx
Stopień ochrony
System 55, Gira F100IP20
TX_44IP44
Temperatura otoczeniaod -5 °C do +45 °C
Czujnik temperatury
Zakres pomiarowyod -5 °C do +45 °C
Dokładność±1 K

Wskazówki

  • Nadaje się tylko do zastosowań w obszarze wewnętrznym.
  • Czujnik ruchu nie nadaje się do komunikatów alarmowych w instalacjach alarmowych zgodny z VdS.
Arkusz danych

Oprogramowanie

Czujka ruchu Komfort, Standard 1,10 m

Instrukcja obsługi.

Nr artykułu 2040 .. 2050 ..

PDF, 3.1 MB

Do pobrania
Motion detector Comfort 1.10 m / 2.20 m

Technical documentation.

Nr artykułu 2050 .. 2051 ..

PDF, 11.65 MB

Do pobrania
Motion detector Komfort 1.10 m / 2.20 m

from ETS4.2

Nr artykułu 2050 .. 2051 ..

ZIP, 963.83 KB

Do pobrania
Motion detector top unit 1.10 m Komfort for KNX

PSTI Statement of Compliance

Nr artykułu 2050 005 2050 01 2050 015 2050 03 2050 26 2050 27 2050 28 2050 65 2050 66 2050 67 2050 70 2050 72 2050 73 2050 74 2050 76 2050 112 2050 600

PDF, 265.49 KB

Do pobrania
Motion detector top unit 1.10 m Komfort for KNX

EC Declaration of conformity

Nr artykułu 2050 005 2050 01 2050 015 2050 03 2050 26 2050 27 2050 28 2050 65 2050 66 2050 67 2050 70 2050 72 2050 73 2050 74 2050 76 2050 112 2050 600

PDF, 165.32 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych