0

Pannello del rilevatore di movimento 1,10 m Komfort per KNX System 55

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
bianco crema brillante
2050 01
190,99
4010337026907
1/5
06
bianco puro brillante
2050 03
190,99
4010337026914
1/5
06
bianco puro satinato
2050 27
190,99
4010337026921
1/5
06
antracite
2050 28
193,69
4010337026938
1/5
06
color alluminio
2050 26
197,88
4010337026945
1/5
06
nero opaco
2050 005
197,88
4010337037224
1/5
06
grigio opaco
2050 015
197,88
4010337082989
1/5
06
acciaio inox (verniciato)
2050 600
205,71
4010337033042
1/5
06

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

bianco crema brillante
EAN 4010337026907
Cod. art. 2050 01Conf. 1/5
190,99 EURPS 06
bianco puro brillante
EAN 4010337026914
Cod. art. 2050 03Conf. 1/5
190,99 EURPS 06
bianco puro satinato
EAN 4010337026921
Cod. art. 2050 27Conf. 1/5
190,99 EURPS 06
antracite
EAN 4010337026938
Cod. art. 2050 28Conf. 1/5
193,69 EURPS 06
color alluminio
EAN 4010337026945
Cod. art. 2050 26Conf. 1/5
197,88 EURPS 06
nero opaco
EAN 4010337037224
Cod. art. 2050 005Conf. 1/5
197,88 EURPS 06
grigio opaco
EAN 4010337082989
Cod. art. 2050 015Conf. 1/5
197,88 EURPS 06
acciaio inox (verniciato)
EAN 4010337033042
Cod. art. 2050 600Conf. 1/5
205,71 EURPS 06

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Caratteristiche

  • Montaggio su accoppiatore bus 3.
  • Configurabile per il riconoscimento di movimento (applicazione rilevatore) o per la sorveglianza dell'ambiente (applicazione avvisatore).
  • Elaborazione della luminosità con riconoscimento del movimento attivo durante la modalità rilevatore. Spegnimento dell'illuminazione al superamento della soglia di luminosità.
  • Numero progettabile di impulsi di movimento entro un intervallo di tempo di monitoraggio in modalità di segnalazione.
  • Il riconoscimento del movimento avviene in digitale attraverso 2 settori PIR.
  • Sensibilità del riconoscimento del movimento parametrizzabile separatamente a livelli per i settori PIR.
  • Sensore di luminosità integrato per la determinazione della luminosità dell'ambiente.
  • Adattamento della sensibilità attraverso regolatore sull'apparecchio o con telecomando IR PIR KNX (accessorio).
  • Elaborazione della luminosità misurata attraverso fino a tre valori limite di luminosità indipendenti.
  • Segnalazione del riconoscimento del movimento (permanente o solo nella prova di funzionamento).
  • Fino a 5 blocchi funzioni che possono essere configurati per l'applicazione "Rilevatore", "Rilevatore con luminosità di disattivazione" o "Avvisatore".
  • Per ogni blocco funzioni sono disponibili due oggetti di comunicazione di uscita attraverso i quali vengono inviati i comandi al KNX.
  • Funzioni configurabili: commutazione, funzione vano scala, encoder regolazione luce, apparecchio derivato per scene luminose, encoder di temperatura, encoder di luminosità, commutazione del modo operativo, commutazione con posizione forzata.
  • Commutazione del blocco funzione per la commutazione controllata dal bus tra due gruppi di blocchi funzione.
  • Commutazione del modo operativo (OFF / AUTO / ON) del primo blocco funzioni durante il funzionamento attraverso comando sul posto.
  • Blocco in base alle necessità di singoli blocchi funzioni attraverso il KNX.
  • Possibilità di comando manuale del sistema di attuatori KNX attivato e conseguentemente disattivazione del sistema automatico PIR.
  • Nel funzionamento indipendente dalla luminosità il blocco funzioni può determinare il periodo di tempo trascorso dopo l'ultimo movimento e inviarlo attraverso un oggetto di comunicazione al KNX. Questa funzione facilita, ad esempio, il controllo dei movimenti delle persone nei centri di assistenza o nelle residenze per anziani.
  • Funzionamento del riconoscimento di movimento impostabile nell'applicazione "Rilevatore" o "Rilevatore con luminosità di disattivazione".
  • L'apparecchio è utilizzabile come apparecchio singolo, principale o derivato nelle applicazioni "Rilevatore" o "Rilevatore con luminosità di disattivazione".
  • Funzione di prova di funzionamento come ausilio durante la progettazione e impostazione del campo di rilevamento PIR.
  • Misurazione della temperatura ambiente integrata.
  • Allarme di smontaggio, quando l'accoppiatore bus viene disinserito viene attivato un telegramma da 1 bit o 1 byte.
  • Telecomando IR PIR KNX (accessorio) per l'impostazione delle funzioni del primo blocco funzioni (livello crepuscolare, sensibilità del riconoscimento del movimento, elaborazione del movimento e tempo di disinserimento ritardato). Attivazione e disattivazione della funzione di prova di funzionamento.

Dati tecnici

Supporto KNXTP256
Altezza di montaggio fino a 1,10 m
Area di rilevamento verso la parte anterioremax 32 m
Portata da ogni latomax 19 m
Angolo di rilevamento180°
Sensore di luminosità
Campo di misurada 1 a 1000 lx circa
Grado di protezione
System 55, Gira F100IP20
TX_44IP44
Temperatura ambienteda -5 °C a +45 °C
Sensore di temperatura
Campo di misurada -5 °C a +45 °C
Precisione±1 K

Avvisi

  • Adatto solo per l'utilizzo interno.
  • Il rilevatore di movimento non è adatto per messaggi di allarme in impianti di allarme conformi a VdS.
Scheda dati


Testo di richiesta preventivo


PSTI Statement of Compliance
PSTI Statement of Compliance

PDF, 281.08 KB

Download
Rilevatore di movimento Komfort 1,10 m / 2,20 m
Banca dati dei prodotti

Banca dati dei prodotti a partire da ETS4.2

Cod. art. 2050 .. 2051 ..

ZIP, 963.83 KB

Download
Rilevatore di movimento Komfort, Standard 1,10 m
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 2040 .. 2050 ..

PDF, 3.1 MB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale