0

Rumsklimatsensor VVK Komfort för KNX System 70

Nyhet

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
kritvit blank
2007 70
4010337130833
1/5
kritvit sidenmatt (lackerad)
2007 72
4010337130840
1/5
antracit (lackerad)
2007 73
4010337130857
1/5
svart matt (lackerad)
2007 74
4010337130864
1/5
grå matt (lackerad)
2007 76
4010337130871
1/5

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Nyhet. Kan levereras fr.o.m. 07/2026.

kritvit blank
EAN 4010337130833
Art.nr 2007 70VE 1/5
PS
kritvit sidenmatt (lackerad)
EAN 4010337130840
Art.nr 2007 72VE 1/5
PS
antracit (lackerad)
EAN 4010337130857
Art.nr 2007 73VE 1/5
PS
svart matt (lackerad)
EAN 4010337130864
Art.nr 2007 74VE 1/5
PS
grå matt (lackerad)
EAN 4010337130871
Art.nr 2007 76VE 1/5
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Nyhet. Kan levereras fr.o.m. 07/2026.

Egenskaper

  • Rumsklimatsensor med integrerad busskopplare.
  • Rumstemperaturbiapparat för en värmeaktor med regulator.
  • Segmentbaserad display: Visning av driftläge (komfort, sänkt temperatur, nattsänkning, Eco), fönsterstatus, driftspärr, fläktsteg, värme-/kyldrift, luftfuktighet och luftkvalitetsstatus som konfigurerbar trafikljusindikering.
  • Skärmens ljusstyrka kan konfigureras, inklusive dag-/nattläge.
  • Inbyggd temperatur- och luftfuktighetssensor.
  • Anslutning av extern temperaturgivare.
  • Beräkning av daggpunkt och larmfunktion.

Manöverfunktioner

  • Börvärdesändring.
  • Växling av driftläge.
  • Driftspärr valbar automatiskt efter tid eller via objekt.
  • På-/av-funktion.
  • Fläktsteg.
  • Heartbeat-funktion: Kontroll av om programmet körs utan fel.

Fancoil-styrning med integrerad reglerenhet

  • Visning/anpassning av bör-/ärtemperatur, driftläge, värme-/kylstatus.
  • Fläkthastigheten kan regleras (på, av, auto, stegläge).
  • Återkoppling av fläktsteg och fläktens driftsätt.
  • Objekt för manuell styrning.

Styrning med split-enhet

  • Ställ in börtemperatur.
  • Driftlägen: Automatik, uppvärmning, kylning, ventilation, Eco, Boost.
  • Inställning av fläkthastighet, avstängning.

Integrerat knappgränssnitt 4-fack

  • 4 potentialfria ingångar för tryckknapp, brytare, dörr-/fönsterstatus, läckage-/kondenseringssensor, pulsräknare, temperaturgivare, utgång.
  • Scenbiapparater och värdegivarfunktioner (temperatur, ljusstyrka, färgvärden RGBW).
  • Olika telegram med kort/lång knapptryckning.
  • Kortslutningssäkra, överlastskyddade och polaritetsskyddade utgångar.

Logikfunktioner

  • 8 separata logikfunktioner (OCH, ELLER, XOR, 1-bit-till-1-byte, spärrfunktion, jämförare, gränsvärdesbrytare).
  • Egna KNX-kommunikationsobjekt, bearbetning av externa KNX-telegram.

Tekniska data

KNX mediumTP256
Strömförbrukning KNX8 till 14 mA
Anslutning KNXAnslutnings- och vidarekopplingsklämma
Antal ingångar4
UtgångsspänningDC 5 V SELV
Utgångsströmmax. 3,2 mA
LED-ström2,2 mA per utgång
Lång kabelsats25 cm, kan förlängas till max. 30 m
KapslingsklassIII
Inbyggnadsdjup19 mm
Omgivningstemperatur-5 °C till +45 °C
Relativ luftfuktighet5 till 95 % (ingen kondens)

Anmärkning

  • KNX Data Secure-kompatibel.
  • Firmware-uppdateringar kan göras med Gira ETS Service-appen (extra programvara).
  • Projektering och driftsättning av enheten fr.o.m. ETS 5 från version 5.7.7 eller ETS 6 från version 6.3 (rekommenderas).

Leveransen innehåller

  • KNX anslutnings- och förgreningsklämma ingår i leveransomfattningen.
  • Kabelsats 5-trådig
Datablad


Anbudsunderlag


Rumsklimatsensor VVK Standard / Komfort
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Art.nr 2006 .. 2007 ..

PDF, 405.28 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen