Sensor de climatización con acoplador de bus integrado.
Dispositivo auxiliar de temperatura ambiente para un actuador de calefacción con regulador.
Pantalla basada en segmentos: Indicación del modo de funcionamiento (Komfort, temperatura reducida, reducción nocturna, Eco), estado de la ventana, bloqueo de mando, nivel de ventilador, modo de calefacción/refrigeración, humedad del aire y estado de la calidad del aire como semáforo configurable.
Luminosidad de la pantalla configurable, incl. modo diurno/nocturno.
Sensor de temperatura y humedad integrado.
Conexión de un sensor de temperatura externa.
Determinación del punto de rocío y función de alarma.
Funciones de mando
Ajuste del valor nominal.
Cambio de modo de funcionamiento.
Bloqueo de mando opcional automático en función de la hora o mediante objeto.
Función de conexión/desconexión.
Nivel de ventilador.
Función Heartbeat: Comprobar si la aplicación funciona sin errores.
Control Fancoil con regulador integrado
Indicación/adaptación de la temperatura nominal/real, modo de funcionamiento, estado de calefacción/refrigeración.
Velocidad del ventilador regulable (conexión, desconexión, auto, funcionamiento por niveles).
Respuesta de nivel de ventilador y modo de funcionamiento.
Objetos de control manual.
Control de unidad de split
Ajustar la temperatura nominal.
Modos de funcionamiento: automático, calefacción, refrigeración, ventilación, Eco, Boost.
Ajustar la velocidad del ventilador, posibilidad de desconexión.
Interfaz de pulsadores integrada de 4 elementos
4 entradas libre de potencial para pulsador, interruptor, estado de la puerta/ventana, sensor de fugas/condensación, contador de impulsos, sensor de temperatura, salida.
Extensiones de escena y funciones del transmisor de valores (temperatura, luminosidad, valores de color RVAB).
Diferentes telegramas con pulsación de botón breve/larga.
Salidas a prueba de cortocircuitos, con protección contra sobrecarga y contra polaridad inversa.
Funciones lógicas
8 funciones lógicas independientes (Y, O, XOR, 1 bit a 1 byte, elemento de bloqueo, comparador, interruptor de valor límite).
Objetos de comunicación KNX propios, procesamiento de telegramas KNX externos.
Datos técnicos
Medio KNX
TP256
Consumo de corriente del KNX
8 hasta 14 mA
Conexión KNX
Borne de conexión y de derivación
Número de entradas
4
Tensión de salida
5 V CC SELV
Corriente de salida
máx. 3,2 mA
Corriente LED
2,2 mA por salida
Longitud del juego de cables
25 cm, prolongable a un máx. de 30 m
Clase de protección
III
Profundidad de instalación
19 mm
Temperatura ambiente
de -5 °C a +45 °C
Humedad relativa del aire
del 5 al 95 %, (sin condensación)
Notas
Compatible con KNX Data Secure.
Las actualizaciones del firmware son posibles con la aplicación Gira ETS Service (software adicional).
Planificación y puesta en marcha del dispositivo a partir de ETS 5, versión 5.7.7 o posteriores, o de ETS 6, versión 6.3 o posteriores (recomendación).
Volumen de entrega
El borne de conexión y derivación para KNX está incluido en la entrega.
En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.