0

Moduł czytnika linii papilarnych System 106 Gira Keyless In

Nowość

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
stal szlachetna
5551 920
4010337072799
1
aluminium
5551 926
4010337072805
-
-
aluminium (anodowany)
5551 916
4010337138044
1
biały beskidzki (lakierowany)
5551 902
4010337072812
1
stal szlachetna V4A
5551 914
4010337112860
1
Brąz (PVD)
5551 921
4010337108252
1
czarny matowy (lakierowany)
5551 925
4010337108245
1

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Nowość.

stal szlachetna
EAN 4010337072799
Nr artykułu 5551 920Op. 1
SC
aluminium
EAN 4010337072805
Nr artykułu 5551 926Op. -
SC -
aluminium (anodowany)
EAN 4010337138044
Nr artykułu 5551 916Op. 1
SC
biały beskidzki (lakierowany)
EAN 4010337072812
Nr artykułu 5551 902Op. 1
SC
stal szlachetna V4A
EAN 4010337112860
Nr artykułu 5551 914Op. 1
SC
Brąz (PVD)
EAN 4010337108252
Nr artykułu 5551 921Op. 1
SC
czarny matowy (lakierowany)
EAN 4010337108245
Nr artykułu 5551 925Op. 1
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Nowość.

Wymagane akcesoria

System 106 Gira to nowy system instalacyjny z metalu o minimalistycznym, szlachetnym wzornictwie bez ramki, bazujący na wymiarach podstawowych 106,5 × 106,5 mm. Z modułowym bramofonem Systemu 106 Gira gościnność zaczyna się już przed drzwiami domu. Wszystkie moduły – czy to przycisków przywołania, głosowe, kamery, czy też informacyjne i zaślepiające – prezentują się jako jedna harmonijna całość. W ciemności podświetlone przyciski przywołania z polami opisowymi zapewniają dobrą czytelność i jednocześnie atrakcyjny wygląd.

Możliwość indywidualnego projektowania dzięki budowie modułowej
System 106 można stosować zarówno w domach jedno- i wielorodzinnych, jak i w budynkach biurowych, obiektach przemysłowych i hotelach. Jego modułowa budowa umożliwia indywidualne rozplanowanie systemu z uwzględnieniem wymagań w zakresie wymiarów, wzornictwa i funkcjonalności. System można w każdej chwili łatwo zmodyfikować lub rozszerzyć poprzez wymianę modułów.
Możliwa jest też wymiana płyty przedniej. W ten sposób można zmienić wygląd już zainstalowanego systemu – np. z powierzchni w kolorze białym beskidzkim na wykonaną ze stali szlachetnej – bez konieczności wymiany elektroniki.

Szlachetne materiały
Moduły pozbawione są ramek i wyposażone w płyty przednie wykonane z metalu: w dwóch wersjach ze szczotkowanej stali szlachetnej (V2A lub V4A), aluminium anodowanego C-0 lub ze stopu metali lakierowanego na kolor biały beskidzki (RAL 9016). Wytrzymałe materiały gwarantują trwałość na długie lata. Moduły kamery i moduł wyświetlający (DIN 18040) pokryte są czarnym szkłem.

Łatwa instalacja i montaż w kilku etapach
System można instalować w kilku etapach wraz z postępem prac budowlanych. W budynku w stanie surowym można zamontować np. tylko dolną część obudowy natynkowej. Przewody i moduły dołączyć można, kiedy będą potrzebne.

Możliwość indywidualnego opisywania
Usługa opisywania Gira umożliwia wykonywanie laserowych napisów na przyciskach przywołania i modułach informacyjnych.

Cechy

  • Moduł czytnika linii papilarnych jako profesjonalny biometryczny system kontroli dostępu, bazujący na technologii skanowania powierzchni nowej generacji.
  • Uruchamianie i zarządzanie za pomocą aplikacji.
  • Zastosowanie jako urządzenie samodzielne z aktorami włączającymi bistabilnymi systemu domofonowego Gira lub w połączeniu z systemem domofonowym Gira jako system przyzywowy do budynków z wieloma mieszkaniami.
  • Skanowanie najgłębszej warstwy skóry z zastosowaniem wysokiej częstotliwości. Wysoki współczynnik rozpoznania i ochrona przed manipulacją.
  • Analiza unikalnych charakterystycznych właściwości funkcji życiowych ludzkiego palca.
  • Moduł czytnika linii papilarnych może zarządzać maksymalnie 99 odciskami palców.
  • Niezawodne rozpoznawanie palców, które zostały np. zranione podczas prac ogrodowych (zraniona tylko wierzchnia warstwa skóry).
  • Ochrona danych dzięki metodzie kodowania.
  • Szybki czas reakcji od przyłożenia palca do momentu zwolnienia:maks. 30 zapisanych palców ok. 1 s,maks. 99 zapisanych palców ok. 3 s.
  • Stylistyka nocna powierzchni czytnika linii papilarnych pozwalająca na orientację za pomocą białego oświetlenia LED, gdzie należy przyłożyć palec.
  • 360° przyłożenie palca.
  • Trójkolorowy wskaźnik stanu LED do sygnalizacji wizualnej podczas programowania i obsługi.
  • Numer PIN master na załączonej zaplombowanej karcie bezpieczeństwa, jeżeli utracono odcisk palca administratora. Dzięki załączonej karcie bezpieczeństwa można fabrycznie wyzerować urządzenie.
  • Brzęczyk potwierdzający w celu akustycznej sygnalizacji dla użytkownika lub instalatora.
  • Dźwięk ostrzegawczy w przypadku nieuprawnionego pobrania nakładki czytnika linii papilarnych w celu rozpoznawania sabotażu. Układ antysabotażowy z aktorem włączającym bistabilnym w systemie domofonowym Gira.

Wejścia i wyjścia

  • Listwa wtyczkowa kabla połączeniowego do systemu domofonowego Gira.

Dane techniczne

Zasilanie
Systemprzewód płaski (10-żyłowy)
Magistrala 2-przewodowaprzez sterownik (DC 26 V ± 2 V) lub zasilanie dodatkowe (DC 24 V ± 5 % 300 mA)
Pobór mocy
Maksymalnie1 W
Tryb czuwania700 mW z oświetleniem
przekaźnik
ObciążalnośćAC/DC 24 V / 1,6 A
Przyłącza
Magistrala 2-przewodowa2 x zacisk wtykowy
Zasilanie dodatkowe2 x zacisk wtykowy
System2 x listwa wtyczkowa
Odporność ESDok. 15 kV
Klasa ochronnościIP54
Temperatura otoczeniaod -25 °C do +70 °C
FAR1:10 000 000
FRR1:100

Wskazówki

  • Palce dzieci są z reguły niezawodnie rozpoznawane dopiero od wieku 6 lat.
Arkusz danych

Oprogramowanie

Moduł czytnika linii papilarnych System 106

Instrukcja obsługi

Nr artykułu 5551 ..

PDF, 382.44 KB

Do pobrania
System 106 fingerprint module

Commissioning instructions.

Nr artykułu 5551 ..

PDF, 760.31 KB

Do pobrania
System 106 Keyless In fingerprint module

PSTI Statement of Compliance

Nr artykułu 5551 902 5551 914 5551 916 5551 920 5551 921 5551 925 5551 926

PDF, 303.26 KB

Do pobrania
System 106 Keyless In fingerprint module

EC Declaration of conformity

Nr artykułu 5551 902 5551 914 5551 916 5551 920 5551 921 5551 925 5551 926

PDF, 168.02 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych