0

System 106 Keyless In Fingerprintmodul

Neu

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Edelstahl
5551 920
1.085,52
4010337072799
1
20
Aluminium
5551 926
-
4010337072805
-
-
Aluminium (eloxiert)
5551 916
888,50
4010337138044
1
20
Verkehrsweiß (lackiert)
5551 902
888,50
4010337072812
1
20
Edelstahl V4A
5551 914
1.152,51
4010337112860
1
20
Bronze (PVD)
5551 921
1.152,51
4010337108252
1
20
Schwarz matt (lackiert)
5551 925
1.152,51
4010337108245
1
20

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Neuheit.

Edelstahl
EAN 4010337072799
Art.-Nr. 5551 920VE 1
1.085,52 EURPS 20
Aluminium
EAN 4010337072805
Art.-Nr. 5551 926VE -
-PS -
Aluminium (eloxiert)
EAN 4010337138044
Art.-Nr. 5551 916VE 1
888,50 EURPS 20
Verkehrsweiß (lackiert)
EAN 4010337072812
Art.-Nr. 5551 902VE 1
888,50 EURPS 20
Edelstahl V4A
EAN 4010337112860
Art.-Nr. 5551 914VE 1
1.152,51 EURPS 20
Bronze (PVD)
EAN 4010337108252
Art.-Nr. 5551 921VE 1
1.152,51 EURPS 20
Schwarz matt (lackiert)
EAN 4010337108245
Art.-Nr. 5551 925VE 1
1.152,51 EURPS 20

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Neuheit.

Notwendiges Zubehör

Das Gira System 106 ist ein Installationssystem aus Echtmetall in puristisch-edlem Design ohne Rahmen, basierend auf einem Grundmaß von 106,5 × 106,5 mm und einer geringen Aufbauhöhe von 28,7 mm. Mit der modularen Türstation im Gira System 106 beginnt Gastlichkeit schon vor der Haustür. Von Ruftasten-, Sprach- und Kameramodul bis hin zum Info- und Blindmodul präsentieren sich alle Funktionen in einem stimmigen Gesamtbild. Im Dunkeln sorgen die hinterleuchteten Ruftasten mit Beschriftungsfeld für gute Lesbarkeit und eine ansprechende Erscheinung.

Individuell anpassbar durch modularen Aufbau
Das System 106 kann in Ein-und Mehrfamilienhäusern, aber auch in Bürogebäuden, Industrieobjekten und Hotels eingesetzt werden. Der modulare Aufbau ermöglicht es, das System in Größe, Design und Funktionalität individuell an den jeweiligen Bedarf anzupassen. Erweiterungen und Änderungen sind durch Modulaustausch jederzeit einfach möglich.
Selbst ein reiner Frontwechsel ist mit dem System möglich. Somit kann das Erscheinungsbild der Anlage auch nachträglich von z. B. Verkehrsweiß auf die Oberfläche Edelstahl geändert werden, ohne dabei die Elektronikeinheiten mit tauschen zu müssen.

Hochwertige Materialien
Die Module sind rahmenlos mit Echtmaterial-Designfronten in zwei gebürsteten Edelstahlvarianten (V2A und V4A), eloxiertem Aluminium C-0, PVD-Bronze, in einer verkehrsweiß (RAL 9016) lackierten Metalllegierung und in Schwarz matt V2A-pulverbeschichtet erhältlich: robuste Materialien, die für Langlebigkeit sorgen. Kamera- und Anzeigemodul (DIN 18040) verfügen über eine Schwarzglasabdeckung. Die Edelstahloberfläche V4A ( xxxxx 914) ist für die Verwendung in Seewassernähe geeignet und zusätzlich harmoniert sie besonders gut mit der Oberfläche des Briefkastenherstellers Renz

Einfache Installation und stufenweise Montage
Bei der Montageart Aufputz kann das System parallel zum Baufortschritt in verschiedenen Stufen installiert werden. So ist es möglich, beim Rohbau zunächst nur den unteren Teil des Aufputz-Gehäuses zu montieren, Leitungen und Module können dann hinzugefügt werden, wenn sie gebraucht werden.

Individuelle Beschriftungsmöglichkeiten
Ruftastenmodule und Info-Module können über den Gira Beschriftungsservice individuell laserbeschriftet werden.

Merkmale

  • Fingerprintmodul als professionelles biometrisches Zutrittskontrollsystem basierend auf der Flächenscantechnologie der neuen Generation.
  • Inbetriebnahme und Administration via App.
  • Verwendung als Stand-alone-Gerät mit Gira TKS-Schaltaktoren oder in Kombination mit dem Gira Türkommunikationssystem als Türrufsystem für Gebäude mit mehreren Wohneinheiten.
  • Scannen der untersten Hautschicht per Hochfrequenz. Hohe Erkennungsrate und Manipulationssicherheit.
  • Auswertung der einmaligen charakteristischen Merkmale des lebenden menschlichen Fingers.
  • Bis zu 99 Finger lassen sich von der Fingerprint-Leseeinheit verwalten.
  • Zuverlässige Erkennung von Fingern, die z. B. bei der Gartenarbeit leicht verletzt wurden (nur die oberste Hautschicht wurde verletzt).
  • Datenschutz durch Verschlüsselungsverfahren.
  • Schnelle Reaktionszeit vom Auflegen des Fingers bis zur Freigabe:
    bis zu 30 gespeicherte Finger ca. 1 s,
    bis zu 99 gespeicherte Finger ca. 3 s.
  • Nachtdesign der Fingerprintfläche zur Orientierung mittels weißer LED-Beleuchtung.
  • 360°-Auflage des Fingers möglich.
  • 3-farbige LED-Statusanzeige zur optischen Signalisierung bei der Programmierung und während der Bedienung.
  • Master-PIN-Nummer auf beiliegender versiegelter Sicherheitskarte, wenn der Administrator-Finger nicht mehr zur Verfügung steht. Das Gerät kann mit der beiliegenden Sicherheitskarte werkseitig zurückgesetzt werden.
  • Quittiersummer zur akustischen Signalisierung für Anwender oder Installateur.
  • Warnton bei unberechtigter Entnahme des Fingerprintaufsatzes zur Sabotageerkennung. Sabotageschaltung mit Schaltaktor im Gira Türkommunikationssystem.

Ein- und Ausgänge

  • Steckerleiste Verbindungskabel für Gira Türkommunikationssystem.

Technische Daten

Spannungsversorgung
SystemFlachbandkabel, 10-polig
2-Draht-Busüber Steuergerät (DC 26 V ± 2 V) oder über Zusatzversorgung (DC 24 V ± 5 % 300 mA)
Leistungsaufnahme
Maximal1 W
Stand-by-Betrieb700 mW mit Beleuchtung
Relais
BelastbarkeitAC/DC 24 V / 1,6 A
Anschlüsse
2-Draht-Bus2 x Steckklemme
Zusatzversorgung2 x Steckklemme
System2 x Steckerleiste
ESD-Festigkeitca. 15 kV
SchutzklasseIP54
Umgebungstemperatur-25 °C bis +70 °C
FAR1:10 000 000
FRR1:100

Hinweise

  • Kinderfinger können i. d. R. erst ab einem Alter von 6 Jahren zuverlässig erkannt werden.
Datenblatt

Ausschreibungstexte

System 106 Fingerprintmodul

Gebrauchsanleitung

Art.-Nr. 5551 ..

PDF, 873.82 KB

Download
System 106 Fingerprintmodul

Inbetriebnahme-Anleitung.

Art.-Nr. 5551 ..

PDF, 864.11 KB

Download
System 106 Keyless In fingerprint module

PSTI Statement of Compliance

Art.-Nr. 5551 902 5551 914 5551 916 5551 920 5551 921 5551 925 5551 926

PDF, 303.26 KB

Download
System 106 Keyless In Fingerprintmodul

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 5551 902 5551 914 5551 916 5551 920 5551 921 5551 925 5551 926

PDF, 168.02 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank