0

Module biométrique Keyless In System 106

Nouveau

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
acier inoxydable
5551 920
1 085,52
4010337072799
1
20
aluminium
5551 926
-
4010337072805
-
-
aluminium (anodisé)
5551 916
888,50
4010337138044
1
20
blanc trafic (laqué)
5551 902
888,50
4010337072812
1
20
acier inoxydable V4A
5551 914
1 152,51
4010337112860
1
20
Bronze (PVD)
5551 921
1 152,51
4010337108252
1
20
noir mat (laqué)
5551 925
1 152,51
4010337108245
1
20

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Nouveauté.

acier inoxydable
EAN 4010337072799
Réf. 5551 920UC 1
1 085,52 EURSP 20
aluminium
EAN 4010337072805
Réf. 5551 926UC -
-SP -
aluminium (anodisé)
EAN 4010337138044
Réf. 5551 916UC 1
888,50 EURSP 20
blanc trafic (laqué)
EAN 4010337072812
Réf. 5551 902UC 1
888,50 EURSP 20
acier inoxydable V4A
EAN 4010337112860
Réf. 5551 914UC 1
1 152,51 EURSP 20
Bronze (PVD)
EAN 4010337108252
Réf. 5551 921UC 1
1 152,51 EURSP 20
noir mat (laqué)
EAN 4010337108245
Réf. 5551 925UC 1
1 152,51 EURSP 20

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Nouveauté.

Accessoires nécessaires

Le System 106 Gira est le nouveau système d'installation en métal massif, dans un design noble et épuré, sans cadre de finition, basé sur une mesure de base de 106,5 × 106,5 mm. Avec la station de porte modulaire du System 106 Gira, l'hospitalité commence dès la porte d'entrée. Du module de touches d'appel au module vocal, au module caméra et au module d'information et borgne, toutes les fonctions se présentent avec une présentation d'ensemble harmonisée. Des touches d'appel rétroéclairées avec zone d'inscription assurent une bonne lisibilité dans l'obscurité et ont une apparence attrayante.

Adaptation individuelle via structure modulaire
Le System 106 peut être utilisé dans des maisons unifamiliales et plurifamiliales, mais également dans des immeubles de bureaux, des bâtiments industriels et des hôtels. La structure modulaire permet d'ajuster le système aux besoins individuels en termes de taille, design et fonctions. Les extensions et modifications sont possibles à tout moment par le remplacement d'un module.
Même un changement purement frontal est possible avec ce système. Ainsi, l'apparence de l'installation peut être modifiée ultérieurement, p.ex. en changeant la surface blanc signalisation en surface acier inoxydable, sans avoir à changer les unités électroniques.

Matériaux de haute qualité
Les modules sont disponibles sans cadre de finition avec des façades conçues dans des matériaux naturels en deux variantes d'acier inoxydable brossé (V2A et V4A), en aluminium anodisé C-0 et en alliage métallique blanc trafic laqué (RAL 9016) : des matériaux robustes qui assurent la longévité. Les modules de caméra et d'affichage (DIN 18040) disposent d'une cache en verre noir.

Installation simple et montage par étapes
Le système peut être installé en différentes étapes en parallèle avec l'avancement des travaux. Il est ainsi possible de monter d'abord uniquement la partie inférieure du boîtier apparent au niveau du gros œuvre ; lignes et modules pourront être ajoutés dès qu'on en aura besoin.

Possibilités d'inscription individuelle
Les modules de touches d'appel et les modules d'information peuvent être pourvus d'inscriptions au laser individuelles via le service de marquage Gira.

Caractéristiques

  • Module biométrique en tant que système de contrôle d’accès biométrique professionnel basé sur une technologie de scannage de surface de nouvelle génération.
  • Mise en service et administration via l'application.
  • Utilisation en tant qu’appareil autonome avec actionneurs de commutation DCS Gira ou en combinaison avec le système de communication de porte Gira comme système d'appel de porte pour les immeubles à plusieurs appartements.
  • Scanne la couche sous-cutanée à haute fréquence. Taux de reconnaissance et sécurité contre les manipulations élevés.
  • Evaluation des caractéristiques uniques du doit humain vivant.
  • L’unité de lecture biométrique peut prendre en charge jusqu'à 99 doigts.
  • Reconnaissance fiable de doigts qui ont par ex. été légèrement blessés lors de travaux de jardin (seule la couche supérieure de la peau a été blessée).
  • Protection des données par un procédé de cryptage.
  • Temps de réaction rapide entre la pose du doigt et la validation : env. 1 s avec jusqu'à 30 doigts mémorisés, env. 3 s avec jusqu'à 99 doigts mémorisés.
  • Design nocturne de la surface Fingerprint à titre d'orientation à l'aide d'un éclairage LED blanc.
  • Appui du doigt à 360 ° possible.
  • Affichage d'état LED 3 couleurs pour une signalisation optique lors de la programmation et pendant la commande.
  • Code PIN maître sur carte de sécurité scellée jointe si le doigt de l'administrateur n'est plus disponible. L'appareil peut être réinitialisé en usine avec la carte de sécurité jointe.
  • Un bruiteur donne un signal d'acquittement acoustique pour l'utilisateur ou l'installateur.
  • Tonalité d'avertissement comme détection de sabotage en cas d'enlèvement non autorisé du module Fingerprint. Circuit antisabotage avec actionneur de commutation dans le système de communication de porte Gira.

Entrées et sorties

  • Barrette de connexion câble de connexion pour système de communication de porte Gira.

Caractéristiques techniques

Alimentation en tension
SystèmeCâble plat, 10 poles
Bus 2 filsvia appareil de commande (26 V CC ± 2 V) ou AS (24 V CC ± 5 % 300 mA)
Puissance absorbée
Maximale1 W
Mode veille700 mW avec éclairage
Relais
Capacité de chargeCA/CC 24 V / 1,6 A
Raccordements
Bus 2 fils2 x borne à fiche
alimentation supplémentaire2 x borne à fiche
Système2 x barrette de connexion
Résistance aux décharges électrostatiquesenv. 15 kV
Classe de protectionIP54
Température ambiante-25°C à +70°C
FAR1:10 000 000
FRR1:100

Indications

  • En règle générale, les doigts des enfants ne peuvent être reconnus de manière fiable qu’à partir de l’âge de 6 ans.
Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Module biométrique System 106

Mode d'emploi

Réf. 5551 ..

PDF, 926.64 KB

Téléchargement
System 106 fingerprint module

Commissioning instructions.

Réf. 5551 ..

PDF, 760.31 KB

Téléchargement
System 106 Keyless In fingerprint module

PSTI Statement of Compliance

Réf. 5551 902 5551 914 5551 916 5551 920 5551 921 5551 925 5551 926

PDF, 303.26 KB

Téléchargement
System 106 Keyless In fingerprint module

EC Declaration of conformity

Réf. 5551 902 5551 914 5551 916 5551 920 5551 921 5551 925 5551 926

PDF, 168.02 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias