0

Moduł przycisku przywoławczego System 106 3x

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
stal szlachetna
5533 920
4010337022565
1
aluminium (anodowany)
5533 916
4010337137979
1
biały beskidzki (lakierowany)
5533 902
4010337022534
1
stal szlachetna V4A
5533 914
4010337091981
1
Brąz (PVD)
5533 921
4010337100881
1
czarny matowy (lakierowany)
5533 925
4010337100720
1

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

stal szlachetna
EAN 4010337022565
Nr artykułu 5533 920Op. 1
SC
aluminium (anodowany)
EAN 4010337137979
Nr artykułu 5533 916Op. 1
SC
biały beskidzki (lakierowany)
EAN 4010337022534
Nr artykułu 5533 902Op. 1
SC
stal szlachetna V4A
EAN 4010337091981
Nr artykułu 5533 914Op. 1
SC
Brąz (PVD)
EAN 4010337100881
Nr artykułu 5533 921Op. 1
SC
czarny matowy (lakierowany)
EAN 4010337100720
Nr artykułu 5533 925Op. 1
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Wymagane akcesoria

System 106 Gira to nowy system instalacyjny z metalu o minimalistycznym, szlachetnym wzornictwie bez ramki, bazujący na wymiarach podstawowych 106,5 × 106,5 mm. Z modułowym bramofonem Systemu 106 Gira gościnność zaczyna się już przed drzwiami domu. Wszystkie moduły – czy to przycisków przywołania, głosowe, kamery, czy też informacyjne i zaślepiające – prezentują się jako jedna harmonijna całość. W ciemności podświetlone przyciski przywołania z polami opisowymi zapewniają dobrą czytelność i jednocześnie atrakcyjny wygląd.

Możliwość indywidualnego projektowania dzięki budowie modułowej
System 106 można stosować zarówno w domach jedno- i wielorodzinnych, jak i w budynkach biurowych, obiektach przemysłowych i hotelach. Jego modułowa budowa umożliwia indywidualne rozplanowanie systemu z uwzględnieniem wymagań w zakresie wymiarów, wzornictwa i funkcjonalności. System można w każdej chwili łatwo zmodyfikować lub rozszerzyć poprzez wymianę modułów.
Możliwa jest też wymiana płyty przedniej. W ten sposób można zmienić wygląd już zainstalowanego systemu – np. z powierzchni w kolorze białym beskidzkim na wykonaną ze stali szlachetnej – bez konieczności wymiany elektroniki.

Szlachetne materiały
Moduły pozbawione są ramek i wyposażone w płyty przednie wykonane z metalu: w dwóch wersjach ze szczotkowanej stali szlachetnej (V2A lub V4A), aluminium anodowanego C-0 lub ze stopu metali lakierowanego na kolor biały beskidzki (RAL 9016). Wytrzymałe materiały gwarantują trwałość na długie lata. Moduły kamery i moduł wyświetlający (DIN 18040) pokryte są czarnym szkłem.

Łatwa instalacja i montaż w kilku etapach
System można instalować w kilku etapach wraz z postępem prac budowlanych. W budynku w stanie surowym można zamontować np. tylko dolną część obudowy natynkowej. Przewody i moduły dołączyć można, kiedy będą potrzebne.

Możliwość indywidualnego opisywania
Usługa opisywania Gira umożliwia wykonywanie laserowych napisów na przyciskach przywołania i modułach informacyjnych.

Cechy

  • Przyjemne w obsłudze, odporne na wandalizm i zadrapania przyciski przywoławcze.
  • Funkcję można łatwo zmienić, np. z 2x na 4x, poprzez wymianę przycisków.
  • Opisywanie możliwe jest na wiele sposobów.

Dane techniczne

Zasilanie
Systemprzez przewód płaski, 10-żyłowy
Pobór mocy
Maksymalnie160 mW
Tryb czuwania14 mW
Przyłącza
System2 x listwa wtyczkowa
Temperatura otoczeniaod -25 °C do +70 °C
Stopień ochronyIP54

Wskazówki

  • Profesjonalny opis dzięki usłudze wykonywania opisów Girawww.beschriftung.gira.de.

Wymiary

Szerokość106,50 mm
Wysokość106,50 mm
Arkusz danych

Oprogramowanie

System 106 moduł przycisku przywoławczego

Instrukcja użytkowania

Nr artykułu 5531 .. 5532 .. 5533 .. 5534 .. 5539 000

PDF, 338.48 KB

Do pobrania
System komunikacji domofonowej Gira

Podstawy, przykłady planowania do systemu komunikacji domofonowej Nr zam. 1736 85

PDF, 2.45 MB

Do pobrania
System 106 call-button module 1-gang

EC Declaration of conformity

Nr artykułu 5531 902 5531 914 5531 916 5531 920 5531 921 5531 925 5531 926 5532 902 5532 914 5532 916 5532 920 5532 921 5532 925 5532 926 5533 902 5533 914 5533 916 5533 920 5533 921 5533 925 5533 926 5534 902 5534 914 5534 916 5534 920 5534 921 5534 925 5534 926 5539 000 8551 00

PDF, 167.53 KB

Do pobrania
System 106 call-button module 3-gang

PSTI Statement of Compliance

Nr artykułu 5533 902 5533 914 5533 916 5533 920 5533 921 5533 925 5533 926

PDF, 303.42 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych
Opisz swoje produkty Gira online

W zaledwie czterech krokach możesz stworzyć opis dla swojego produktu Gira i przesłać do nas swoją wersję roboczą do zamówienia. Najpierw wybierz swój produkt. Następnie wprowadź żądany tekst i określ jego wygląd. W podglądzie możesz sprawdzić swoją wersję roboczą i wyświetlić ją jako dokument PDF. Na koniec zamów opracowaną przez siebie etykietę za pośrednictwem naszego wygodnego serwisu online.

Przejdź do etykiety