Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
acciaio inox
EAN 4010337022565
Cod. art. 5533 920Conf. 1
271,69 EURPS 20
alluminio (anodizzato)
EAN 4010337137979
Cod. art. 5533 916Conf. 1
236,38 EURPS 20
bianco traffico (verniciato)
EAN 4010337022534
Cod. art. 5533 902Conf. 1
236,38 EURPS 20
acciaio inox V4A
EAN 4010337091981
Cod. art. 5533 914Conf. 1
355,78 EURPS 20
Bronzo (PVD)
EAN 4010337100881
Cod. art. 5533 921Conf. 1
355,78 EURPS 20
nero opaco (verniciato)
EAN 4010337100720
Cod. art. 5533 925Conf. 1
355,78 EURPS 20
Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Accessori necessari
Uno dei seguenti articoli: Sistema 106 alloggiamento per posti esterni
Gira System 106 è un sistema di installazione in materiale autentico dal design nobile-puristico senza placca, basato su una dimensione modulare di 106,5 x 106,5 mm. Con il citofono esterno modulare di Gira System 106, l'ospitalità inizia già sulla porta di casa. Dai modulo tasto di chiamata, dal modulo vocale e dalla videocamera fino al modulo informativo e cieco, tutte le funzioni si presentano in un'armonica immagine complessiva. I tasti di chiamata retroilluminati con campo per targhetta assicurano una buona leggibilità ed un aspetto gradevole anche al buio.
Adattamento individuale grazie alla struttura modulare System 106 può essere impiegato non solo in case unifamiliari o plurifamiliari, ma anche in uffici, edifici industriali e hotel. La struttura modulare consente di adattare la dimensione, il design e la funzionalità del sistema alle necessità effettive. Ampliamenti e modifiche sono possibili in qualsiasi momento mediante semplice sostituzione dei moduli. Con questo sistema si può perfino cambiare il pannello frontale. È così possibile modificare l'aspetto dell'impianto anche in un momento successivo, ad esempio passare da una superficie bianco traffico ad una in acciaio inox, senza dover sostituire le unità elettroniche.
Materiali di alta qualità I moduli, privi di mascherina, presentano un design frontale in materiali veri: due varianti di acciaio inox satinato (V2A e V4A), alluminio anodizzato C-0 e lega metallica verniciata in bianco traffico (RAL 9016). Materiali robusti che garantiscono lunga durata. La videocamera e il modulo display (DIN 18040) sono dotati di una copertura in vetro nero.
Installazione semplice e montaggio graduale Il sistema può essere installato parallelamente ai progressi di costruzione in diverse fasi. È quindi possibile montare solo la parte inferiore della scatola sopra intonaco nella fase di grezzo; i cavi e i moduli possono poi essere aggiunti al momento necessario.
Diciture individuali Le scritte dei tasti di chiamata e dei moduli info possono essere incise a laser individualmente attraverso il servizio per targhette Gira.
Caratteristiche
Pulsante di chiamata piacevole da usare, a prova di atti vandalici e antigraffio.
Modifiche funzionali, ad es. da 2 a 4 moduli, possono essere realizzate facilmente sostituendo i tasti.
Sono possibili diverse varianti di diciture.
Dati tecnici
Alimentazione di tensione
Sistema
mediante cavo piatto, 10 poli
Potenza assorbita
Massimo
160 mW
Modalità stand-by
14 mW
Collegamenti
Sistema
2 strisce di prese
Temperatura ambiente
da -25 °C a +70 °C
Grado di protezione
IP54
Avvisi
Scritte professionali mediante il servizio per targhette Gira www.beschriftung.gira.de.
Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.
In soli quattro passaggi puoi creare la dicitura per il tuo prodotto Gira e inviarci la bozza per l'ordine. Per prima cosa, seleziona il prodotto. Quindi, digita il testo desiderato e definiscine l'aspetto. Nell'anteprima è possibile rivedere la bozza e visualizzarla come documento PDF. Infine, tramite il nostro comodo servizio online, ordina la dicitura progettata.