0

Módulo de teclas de llamada System 106 3 elementos

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
acero inoxidable
5533 920
4010337022565
1
aluminio (anodizado)
5533 916
4010337137979
1
blanco tráfico (pintado)
5533 902
4010337022534
1
acero inoxidable V4A
5533 914
4010337091981
1
Bronce (PVD)
5533 921
4010337100881
1
negro mate (pintado)
5533 925
4010337100720
1

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

acero inoxidable
EAN 4010337022565
Ref. 5533 920Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
aluminio (anodizado)
EAN 4010337137979
Ref. 5533 916Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
blanco tráfico (pintado)
EAN 4010337022534
Ref. 5533 902Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
acero inoxidable V4A
EAN 4010337091981
Ref. 5533 914Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
Bronce (PVD)
EAN 4010337100881
Ref. 5533 921Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
negro mate (pintado)
EAN 4010337100720
Ref. 5533 925Unidad de embalaje 1
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Accesorios necesarios

Accesorios opcionales

El System 106 de Gira es un nuevo sistema de instalación de metal genuino con un diseño elegante y sencillo sin marco, basado en una medida básica de 106,5 × 106,5 mm. Con el intercomunicador exterior modular en el System 106 de Gira, la hospitalidad se percibe ya en la puerta de la calle. Todas las funciones se muestran en una presentación general armoniosa, desde los módulos de teclas de llamada, los módulos de voz y de cámara, hasta el módulo de información y el módulo ciego. Los pulsadores de llamada retroiluminados con campo de rotulación garantizan la fácil lectura en la oscuridad y una apariencia atractiva.

Adaptable individualmente mediante montaje modular
El sistema 106 se puede utilizar en casas unifamiliares o edificios de viviendas, pero también en edificios de oficinas, instalaciones industriales y hoteles. El montaje modular permite adaptar el tamaño, el diseño y la funcionalidad del sistema de forma independiente para cada necesidad. Se pueden realizar ampliaciones y modificaciones fácilmente en cualquier momento sustituyendo los módulos.
Con el sistema se puede incluso cambiar el frente. Con ello se puede modificar la apariencia de la instalación también con posterioridad, p. ej. de blanco tráfico a la superficie de acero inoxidable, sin tener que cambiar con ello las unidades electrónicas.

Materiales de alta calidad
Los módulos están disponibles sin marco con frentes de diseño de material auténtico en dos variantes de acero inoxidable cepillado (V2A y V4A), aluminio anodizado C-0 y en una aleación de metal pintada en blanco tráfico (RAL 9016): materiales resistentes que garantizan una larga vida útil. Los módulos de cámara y de visualización (DIN 18040) cuentan con una tapa de cristal negro.

Instalación sencilla y montaje por pasos
El sistema se puede instalar en diversos pasos de forma paralela al avance de la obra. De este modo se puede montar únicamente la parte inferior de la caja de montaje en superficie en la fase de obra en bruto y agregar los cables y módulos cuando sea necesario.

Posibilidades de rotulación individuales
Los módulos de teclas de llamada y los módulos de información se pueden rotular con láser de forma individual mediante el servicio de rotulación de Gira.

Características

  • Pulsadores de llamada muy agradables de usar, seguros contra el vandalismo y además resistentes a los arañazos.
  • Las funciones se pueden modificar, p. ej., de 2 elementos a 4 elementos, simplemente cambiando las teclas.
  • Son posibles distintas variantes de rotulación.

Datos técnicos

Alimentación eléctrica
Sistemamediante cable plano, 10 polos
Consumo de potencia
Máximo160 mW
Modo stand by14 mW
Conexiones
Sistema2 x regleta de enchufes
Temperatura ambientede -25 °C a +70 °C
Tipo de protecciónIP54

Notas

  • Rotulación profesional mediante al servicio de rotulación de Girawww.beschriftung.gira.de.

Dimensiones

Anchura106,50 mm
Altura106,50 mm
Hoja de datos

Texto descriptivo

System 106 Módulo de teclas de llamada

Manual de uso

Ref. 5531 .. 5532 .. 5533 .. 5534 .. 5539 000

PDF, 356.36 KB

Descarga
Gira Door communication system

Basics, planning examples Door communication system Order no. 1736 90

PDF, 5.43 MB

Descarga
System 106 call-button module 1-gang

EC Declaration of conformity

Ref. 5531 902 5531 914 5531 916 5531 920 5531 921 5531 925 5531 926 5532 902 5532 914 5532 916 5532 920 5532 921 5532 925 5532 926 5533 902 5533 914 5533 916 5533 920 5533 921 5533 925 5533 926 5534 902 5534 914 5534 916 5534 920 5534 921 5534 925 5534 926 5539 000 8551 00

PDF, 167.53 KB

Descarga
System 106 call-button module 3-gang

PSTI Statement of Compliance

Ref. 5533 902 5533 914 5533 916 5533 920 5533 921 5533 925 5533 926

PDF, 303.42 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios
Rotule sus productos Gira en línea

En solo cuatro pasos, puede diseñar aquí un rótulo para su producto Gira y enviarnos su borrador para hacer el pedido. Primero, seleccione el producto. A continuación, escriba el texto que desee y decida su aspecto. En una vista previa, puede revisar el borrador y visualizarlo como documento PDF. Por último, haga el pedido del rótulo que ha diseñado a través de nuestro cómodo servicio en línea.

Ir a la rotulación