0

System 106 belknopmodule 3-voudig

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
edelstaal
5533 920
258,75
4010337022565
1
20
aluminium (geanodiseerd)
5533 916
225,12
4010337137979
1
20
verkeerswit (gelakt)
5533 902
225,12
4010337022534
1
20
edelstaal V4A
5533 914
338,84
4010337091981
1
20
Brons (PVD)
5533 921
338,84
4010337100881
1
20
zwart mat (gelakt)
5533 925
338,84
4010337100720
1
20

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

edelstaal
EAN 4010337022565
Artikelnr. 5533 920VE 1
EUR 258,75PS 20
aluminium (geanodiseerd)
EAN 4010337137979
Artikelnr. 5533 916VE 1
EUR 225,12PS 20
verkeerswit (gelakt)
EAN 4010337022534
Artikelnr. 5533 902VE 1
EUR 225,12PS 20
edelstaal V4A
EAN 4010337091981
Artikelnr. 5533 914VE 1
EUR 338,84PS 20
Brons (PVD)
EAN 4010337100881
Artikelnr. 5533 921VE 1
EUR 338,84PS 20
zwart mat (gelakt)
EAN 4010337100720
Artikelnr. 5533 925VE 1
EUR 338,84PS 20

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Vereiste toebehoren

Het Gira System 106 is een installatiesysteem van echt metaal in puristisch-hoogwaardig design zonder afdekraam, gebaseerd op een basisafmeting van 106,5 × 106,5 mm. Met het modulaire deurstation in het Gira System 106 begint gastvrijheid al voor de huisdeur. Van belknop-, spraak- en cameramodule tot en met de info- en blinde module vormen alle functies een harmonieus totaalbeeld. In het donker zorgen de belknoppen met tekstkader en achtergrondverlichting voor een goede leesbaarheid en een aangename verschijning.

Individueel aanpasbaar door modulaire constructie
Het System 106 kan worden toegepast in een- en meergezinswoningen, maar ook bij kantoorgebouwen, industriële objecten en hotels. Door de modulaire opbouw kan het systeem qua afmetingen, design en functionaliteit individueel aan de behoeften worden aangepast. Uitbreidingen en wijzigingen zijn door uitwisseling van de modules te allen tijde mogelijk.
Zelfs het front kan met dit systeem worden verwisseld. Zo kan de uitstraling van het systeem ook achteraf van bijvoorbeeld verkeerswit in edelstaal worden gewijzigd, zonder dat daarbij de elektronische componenten moeten worden vervangen.

Hoogwaardige materialen
De modules zijn zonder afdekraam verkrijgbaar met designfronten in twee varianten geborsteld edelstaal (V2A en V4A), van geanodiseerd aluminium C-0 en van een in verkeerswit (RAL 9016) gelakte metaallegering: robuuste materialen die zorgen voor een lange levensduur. Camera- en displaymodule (DIN 18040) beschikken over een zwarte glazen afdekking.

Eenvoudige installatie en montage in fasen
Het systeem kan, parallel aan het voortschrijden van de bouw, in verschillende fasen worden geïnstalleerd. Zo kan bij de ruwbouw eerst alleen het onderste gedeelte van de opbouwbehuizing worden gemonteerd en kunnen leidingen en modules worden toegevoegd wanneer ze nodig zijn.

Individuele opschriften
Belknop- en info-modules kunnen via de Gira labelservice van individuele laseropschriften worden voorzien.

Kenmerken

  • Aangenaam te bedienen, tegen vandalisme beschermde en krasvaste belknop.
  • Functiewijzigingen, bijvoorbeeld van 2-voudig naar 4-voudig, kunnen eenvoudig worden gerealiseerd door de toetsen te vervangen.
  • Verschillende opschriftvarianten mogelijk.

Technische gegevens

Voeding
Systeemvia bandkabel, 10-polig
Opgenomen vermogen
Maximaal160 mW
Stand-bymodus14 mW
Aansluitingen
Systeem2x connectorstrook
Omgevingstemperatuur-25 °C tot +70 °C
BeschermeringssoortIP54

Let op

  • Professionele tekstlabels via de Gira labelservice
    www.beschriftung.gira.de/nl/.

Afmetingen

Breedte106,50 mm
Hoogte106,50 mm
Datablad

Bestektekst

Gira deurcommunicatiesysteem (NL)

Grondbeginselen, ontwerpvoorbeelden Gira deurcommunicatiesysteem (NL) Art. nr. 1736 20

PDF, 5.44 MB

Download
System 106 belknopmodule

Gebruiksaanwijzing

Artikelnr. 5531 .. 5532 .. 5533 .. 5534 .. 5539 000

PDF, 352.49 KB

Download
System 106 call-button module 1-gang

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 5531 902 5531 914 5531 916 5531 920 5531 921 5531 925 5531 926 5532 902 5532 914 5532 916 5532 920 5532 921 5532 925 5532 926 5533 902 5533 914 5533 916 5533 920 5533 921 5533 925 5533 926 5534 902 5534 914 5534 916 5534 920 5534 921 5534 925 5534 926 5539 000 8551 00

PDF, 167.53 KB

Download
System 106 call-button module 3-gang

PSTI Statement of Compliance

Artikelnr. 5533 902 5533 914 5533 916 5533 920 5533 921 5533 925 5533 926

PDF, 303.42 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase
Voorzie uw Gira producten online van opschriften

In slechts vier stappen kunt u hier een label voor uw Gira-product ontwerpen en uw ontwerp naar ons opsturen om te bestellen. Selecteer eerst uw product. Voer vervolgens de gewenste tekst in en bepaal hoe deze eruit moet komen te zien. In een voorbeeldweergave kunt u uw ontwerp controleren en als pdf-document bekijken. Bestel ten slotte het door u ontworpen label via onze handige online service.

Naar het labelen