0

System 106 anropsknappmodul 3-dobbel

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
rustfritt stål
5533 920
6300019
4010337022565
1
aluminium (eloksert)
5533 916
4010337137979
1
trafikkhvit (lakkert)
5533 902
6300018
4010337022534
1
rustfritt stål V4A
5533 914
4010337091981
1
bronse (PVD)
5533 921
4010337100881
1
svart matt (lakkert)
5533 925
4010337100720
1

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

rustfritt stål
EAN 4010337022565
Art.nr. 5533 920VE 1
PS
aluminium (eloksert)
EAN 4010337137979
Art.nr. 5533 916VE 1
PS
trafikkhvit (lakkert)
EAN 4010337022534
Art.nr. 5533 902VE 1
PS
rustfritt stål V4A
EAN 4010337091981
Art.nr. 5533 914VE 1
PS
bronse (PVD)
EAN 4010337100881
Art.nr. 5533 921VE 1
PS
svart matt (lakkert)
EAN 4010337100720
Art.nr. 5533 925VE 1
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Nødvendig tilbehør

Gira System 106 er et installasjonssystem av ekte metall i puristisk og elegant design uten ramme, basert på et standardmål på 106,5 x 106,5 mm. Med den modulære dørstasjonen i Gira System 106 starter gjestfriheten allerede utenfor husdøra. Fra anropsknapp-, tale- og kameramodul og til info- og blindmodul fremstår alle funksjonene i et harmonisk helhetsbilde. I mørket sørger anropsknappene bakgrunnsbelyst for god lesbarhet og en tiltalende fremtoning.

Kan tilpasses individuelt med modulær oppbygging
System 106 kan brukes i en- og flerfamiliehus, men også i kontorbygg, industribygninger og hoteller. Den modulære oppbyggingen gjør det mulig å tilpasse systemet individuelt til det aktuelle behovet med hensyn til størrelse, design og funksjonalitet. Utvidelser og endringer er til enhver tid mulig ved hjelp av utskiftning av moduler.
Selv en ren frontveksel er mulig med systemet. Slik kan anleggets utseende endres også i etterkant fra f.eks. hvit til en overflate i rustfritt stål uten å måtte bytte ut elektronikkenhetene.

Kvalitetsmaterialer
Modulene fås uten rammer med design-fronter av ekte materialer i to varianter av børstet rustfritt stål (V2A og V4A), eloksert aluminium C-0 og en hvit (RAL 9016) lakkert metallegering: robuste materialer som sørger for en lang levetid. Kamera- og indikatormodul (DIN 18040) har et deksel av svart glass.

Enkel installasjon og trinnvis montering
Systemet kan installeres i ulike trinn parallelt med fremdriften i byggingen. Slik er det mulig å montere bare den nederste delen av påvegghusen ved et råbygg; ledninger og moduler kan så tilføyes når de trengs.

Individuelle tekstmuligheter
Anropsknapp- og infomoduler kan merkes individuelt med laser via Gira tekstservice.

Egenskaper

  • Behagelig å betjene, vandalismesikker og i tillegg ripefast anropstrykknapp.
  • Funksjonsendringer, f.eks. fra dobbelt til 4-dobbelt, utføres enkelt ved at tastene skiftes ut.
  • Ulike tekstevarianter er mulig.

Tekniske spesifikasjoner

Spenningsforsyning
Systemvia flatkabel, 10-polet
Inngangseffekt
Maks.160 mW
Standbymodus14 mW
Tilkoblinger
System2 x støpsellist
Omgivelsestemperatur-25 °C til +70 °C
BeskyttelsesgradIP54

Merknader

  • Profesjonell teksting med Gira tekstservicewww.marking.gira.com.

Mål

Bredde106,50 mm
Høyde106,50 mm
Datablad

Programvare

System 106 ringeknappmodul

Bruksanvisning

Art.nr. 5531 .. 5532 .. 5533 .. 5534 .. 5539 000

PDF, 351.49 KB

Nedlasting
Gira Door communication system

Basics, planning examples Door communication system Order no. 1736 90

PDF, 5.43 MB

Nedlasting
System 106 call-button module 1-gang

EC Declaration of conformity

Art.nr. 5531 902 5531 914 5531 916 5531 920 5531 921 5531 925 5531 926 5532 902 5532 914 5532 916 5532 920 5532 921 5532 925 5532 926 5533 902 5533 914 5533 916 5533 920 5533 921 5533 925 5533 926 5534 902 5534 914 5534 916 5534 920 5534 921 5534 925 5534 926 5539 000 8551 00

PDF, 167.53 KB

Nedlasting
System 106 call-button module 3-gang

PSTI Statement of Compliance

Art.nr. 5533 902 5533 914 5533 916 5533 920 5533 921 5533 925 5533 926

PDF, 303.42 KB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase