Radiowy czujnik energii eNet 4x Urządzenie modułowe
5473 00
4010337774372
-
-
System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona. Nie jest już dostępny. Niedostępny od 03/2024.
System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona. Nie jest już dostępny. Niedostępny od 03/2024.
Akcesoria Wymagane akcesoria Urządzenia modułowe (urz.mod.)
Cechy Cechy Radiowe czujniki energii eNet umożliwiają radiowe przesyłanie wartości napięcia, prądu i energii do serwera eNet. Rejestracja prądu i napięcia podłączonego odbiornika. Obliczanie mocy czynnej, mocy biernej, mocy pozornej i energii skutecznej. Nadawanie komunikatów z wartościami pomiarowymi do serwera eNet, sterowane zdarzeniami lub czasem. Synchronizacja czasu i serwera eNet. Dane techniczne Napięcie znamionowe AC 230 V, 50/60 Hz Temperatura otoczenia od -5 °C do +45 °C Zakres pomiarowy Prąd 0 mA do 16 A Moc elektryczna 0 do 3680 W Zużycie energii 0 do 99999 kWh Częstotliwość radiowa 868,3 MHz Zasięg (na zewnątrz) ok. 100 m Prąd znamionowy obciążenia 16 A Przekrój przyłącza maks. 4 mm² Długość przewodu danych maks. 3 m
Wskazówki Do pracy tego modularnego urządzenia konieczny jest serwer eNet. Wymiary Jednostki podziałowe (JP) 4
Dalsze linki Bezprzewodowy system Gira eNet - inteligentna sieć i sterowanie techniką wyposażenia budynku Więcej
Pliki do pobrania Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)
Nr artykułu 547300
RFA, 484 KB
IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)
Nr artykułu 547300
IFC, 163.16 KB
eNet SMART HOME Voice Control QUICK START GUIDE
eNet system manual eNet SMART HOME
eNet wireless energy sensor, 4-gang PSTI Statement of Compliance
Nr artykułu 5473 00
PDF, 279.66 KB
eNet wireless energy sensor, 4-gang EC Declaration of conformity
Nr artykułu 5473 00
PDF, 167.84 KB
Wireless energy sensor, 4-gang Operating instructions.
Nr artykułu 5473 00
PDF, 1.2 MB
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.
Do bazy danych multimedialnych