0

Capteur d’énergie radio eNet 4x

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
Rail DIN
5473 00
311,11
4010337774372
1
42

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Article en fin de série. Disponible jusqu'au 12/2026.

Rail DIN
EAN 4010337774372
Réf. 5473 00UC 1
311,11 EURSP 42

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Article en fin de série. Disponible jusqu'au 12/2026.

Accessoires nécessaires

Caractéristiques

  • Les capteurs d’énergie radio eNet permettent la transmission radio de valeurs de tension, de courant et d’énergie au serveur eNet.
  • Saisie du courant et de la tension du consommateur raccordé.
  • Calcul de la puissance active, de la puissance réactive, de la puissance apparente et de l'énergie électrique active.
  • Envoi commandé par événement ou en fonction du temps de télégrammes de valeurs de mesure au serveur eNet.
  • Synchronisation de l’heure avec le serveur eNet.

Caractéristiques techniques

Tension nominale230 V AC, 50/60 Hz
Température ambiante-5°C à +45°C
Plage de mesure
Electricité0 mA à 16 A
Puissance électrique0 à 3680 W
Consommation d'énergie0 à 99999 kWh
Fréquence radio868,3 MHz
Portée (champ libre)env. 100 m
Courant de charge nominal16 A
section de raccordement4 mm² max.
Longueur de la ligne de donnéesmax. 3 m

Indications

  • Un serveur eNet est nécessaire pour faire fonctionner cet appareil rail DIN.

Dimensions

Unités modulaires (UM)4

Liens supplémentaires

Le système radio eNet Gira - mise en réseau et commande intelligentes de la technique de bâtiment
En savoir plus

Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Revit Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 547300

RFA, 484 KB

Téléchargement
IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 547300

IFC, 163.16 KB

Téléchargement
Capteur d'énergie radio quadruple

Manuel d’utilisation.

Réf. 5473 00

PDF, 1.21 MB

Téléchargement
eNet SMART HOME Voice Control

QUICK START GUIDE

PDF, 2.77 MB

Téléchargement
eNet system manual

eNet SMART HOME

PDF, 6.19 MB

Téléchargement
eNet wireless energy sensor, 4-gang

PSTI Statement of Compliance

Réf. 5473 00

PDF, 279.66 KB

Téléchargement
eNet wireless energy sensor, 4-gang

EC Declaration of conformity

Réf. 5473 00

PDF, 167.84 KB

Téléchargement
Gira eNet SMART HOME

PDF, 5.66 MB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias