eNet Funk Energiesensor 4fach REG
5473 00
329,15
4010337774372
1
42
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt. Auslaufartikel. Lieferbar bis 12/2026.
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt. Auslaufartikel. Lieferbar bis 12/2026.
Merkmale Merkmale Die eNet Funk Energiesensoren ermöglichen die Funkübertragung von Spannungs-, Strom- und Energiewerten an den eNet Server. Erfassen von Strom und Spannung des angeschlossenen Verbrauchers. Berechnen der Wirkleistung, der Blindleistung, der Scheinleistung und der elektrischen Wirkenergie. Ereignis- oder zeitgesteuertes Senden von Messwerttelegrammen an den eNet Server. Synchronisation der Uhrzeit mit dem eNet Server. Technische Daten Nennspannung AC 230 V, 50/60 Hz Umgebungstemperatur -5 °C bis +45 °C Messbereich Strom 0 mA bis 16 A Elektrische Leistung 0 bis 3680 W Energieverbrauch 0 bis 99999 kWh Funkfrequenz 868,3 MHz Reichweite (Freifeld) ca. 100 m Nennlaststrom 16 A Anschlussquerschnitt max. 4 mm² Länge der Datenleitung max. 3 m
Hinweise Zum Betrieb dieses Reiheneinbaugeräts wird ein eNet Server benötigt. Weitere Links Das Gira eNet Funksystem – Smarte Vernetzung und Steuerung der Gebäudetechnik Mehr
Downloads Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)
Art.-Nr. 547300
RFA, 612 KB
IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)
Art.-Nr. 547300
IFC, 172.23 KB
eNet Funk Energiesensor 4fach Gebrauchsanleitung
Art.-Nr. 5473 00
PDF, 1.2 MB
eNet Funk Energiesensor 4fach EU Konformitätserklärungen
Art.-Nr. 5473 00
PDF, 167.84 KB
eNet SMART HOME Sprachsteuerung QUICK START GUIDE
eNet wireless energy sensor, 4-gang PSTI Statement of Compliance
Art.-Nr. 5473 00
PDF, 279.66 KB
eNet system manual eNet SMART HOME
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.
Zur Mediadatenbank