0

eNet trådlös energisensor 4kanals

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
SMA
5473 00
1704019
4010337774372
1

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Utgående artikel. Leveransbar till 12/2026.

SMA
EAN 4010337774372
Art.nr 5473 00VE 1
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Utgående artikel. Leveransbar till 12/2026.

Nödvändigt tillbehör

Egenskaper

  • eNet radio-energisensorerna möjliggör radioöverföring av spännings-, ström- och energivärden till eNet servern.
  • Mätning av ström och spänning på den anslutna förbrukaren.
  • Beräkning av aktiv effekt, reaktiv effekt, skenbar effekt samt elektrisk, aktiv energi.
  • Händelse- och tidsstyrd sändning av mätvärdestelegram till eNet-servern.
  • Tidsynkronisering med eNet-servern.

Tekniska data

MärkspänningAC 230 V, 50/60 Hz
Omgivningstemperatur-5 °C till +45 °C
Mätområde
Ström0 mA till 16 A
Elektrisk effekt0 till 3680 W
Energiförbrukning0 till 99999 kWh
Trådlös frekvens868,3 MHz
Räckvidd (öppen terräng)ca 100 m
Märkström16 A
Anslutningsareamax. 4 mm²
Dataledningens längdmax. 3 m

Anmärkning

  • En eNet server krävs för drift av denna DIN-monterade apparat.

Mått

Modulära enheter (ME)4

Fler länkar

Gira eNet trådlöst system - smart sammankoppling och styrning av fastighetsteknik
Mer

Datablad

Anbudsunderlag

Revit fil för BIM (Building Information Model)

Art.nr 547300

RFA, 484 KB

Ladda ner
IFC fil för BIM(Building Information Model)

Art.nr 547300

IFC, 163.16 KB

Ladda ner
Trådlös energisensor 4-kanals

Bruksanvisning.

Art.nr 5473 00

PDF, 1.2 MB

Ladda ner
eNet SMART HOME Voice Control

QUICK START GUIDE

PDF, 2.77 MB

Ladda ner
eNet system manual

eNet SMART HOME

PDF, 6.19 MB

Ladda ner
eNet wireless energy sensor, 4-gang

PSTI Statement of Compliance

Art.nr 5473 00

PDF, 279.66 KB

Ladda ner
eNet wireless energy sensor, 4-gang

EC Declaration of conformity

Art.nr 5473 00

PDF, 167.84 KB

Ladda ner
Gira eNet SMART HOME

PDF, 5.66 MB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen