0

eNet Trådløs energisensor 4-dobbel

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
Tavlemontert
5473 00
4509265
4010337774372
1

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Utgående artikkel. Tilgjengelig til 12/2026.

Tavlemontert
EAN 4010337774372
Art.nr. 5473 00VE 1
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Utgående artikkel. Tilgjengelig til 12/2026.

Nødvendig tilbehør

Egenskaper

  • Med eNet trådløse energisensorer kan spennings-, strøm- og energiverdier overføres til eNet serveren trådløst.
  • Registrering av den tilkoblede forbrukerens strøm og spenning.
  • Beregning av aktiv og reaktiv effekt, tilsynelatende effekt og aktiv elektrisk energi.
  • Hendelses- eller tidsstyrt sending av måleverditelegrammer til eNet serveren.
  • Synkronisering av klokkeslett med eNet serveren.

Tekniske spesifikasjoner

Nominell spenningAC 230 V, 50/60 Hz
Omgivelsestemperatur-5 °C til +45 °C
Måleområde
Strøm0 mA til 16 A
Elektrisk effekt0 til 3680 W
Energiforbruk0 til 99999 kWh
Radiofrekvens868,3 MHz
Rekkevidde (åpent område)ca. 100 m
Strøm ved merkelast16 A
Tilkoblingstverrsnittmaks. 4 mm²
Lengde på dataledningenmaks. 3 m

Merknader

  • For drift av denne tavlemonterte apparaten kreves en eNet server.

Mål

Delingsenheter (DE)4

Ytterligere koblinger

Gira eNet trådløst system - smart nettverkstilkobling og styring av bygningsteknologi
Mer

Datablad

Programvare

Revit Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Art.nr. 547300

RFA, 484 KB

Nedlasting
IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Art.nr. 547300

IFC, 163.16 KB

Nedlasting
Trådløs energisensor 4-kanals

Bruksanvisning

Art.nr. 5473 00

PDF, 1.2 MB

Nedlasting
eNet SMART HOME Voice Control

QUICK START GUIDE

PDF, 2.77 MB

Nedlasting
eNet system manual

eNet SMART HOME

PDF, 6.19 MB

Nedlasting
eNet wireless energy sensor, 4-gang

PSTI Statement of Compliance

Art.nr. 5473 00

PDF, 279.66 KB

Nedlasting
eNet wireless energy sensor, 4-gang

EC Declaration of conformity

Art.nr. 5473 00

PDF, 167.84 KB

Nedlasting
Gira eNet SMART HOME

PDF, 5.66 MB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase