Radiowy nadajnik uniwersalny eNet 2x Mini System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona. Nie jest już dostępny. Niedostępny od 03/2024.
System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona. Nie jest już dostępny. Niedostępny od 03/2024.
Akcesoria Opcjonalne akcesoria Łącznik kołyskowy / Przyciski kołyskowye
Cechy Cechy Nadajniki radiowe eNet przesyłają polecenia załączania, ściemniania, przesuwania żaluzji do odpowiednich odbiorników radiowych eNet. Radiowy nadajnik uniwersalny eNet umożliwia przesyłanie poleceń załączania, ściemniania lub żaluzji do odpowiedniego odbiornika radiowego eNet. Montaż w puszce instalacyjnej, obudowie natynkowej lub w adapterze montażowym. Rozpoznawanie poziomów i zmian napięcia na wejściu. Podłączenie zewnętrznej LED stanu. Wskazanie stanu przesyłania. Tryby pracy: 1x przełączanie/ściemnianie/żaluzja, 1x funkcja automatyczna, 2x przełączanie/ściemnianie/tryb impulsowy, 2x funkcja automatyczna. Dane techniczne Temperatura otoczenia od -5 °C do +45 °C Częstotliwość radiowa 868,3 MHz Zasięg (na zewnątrz) ok. 100 m Napięcie znamionowe AC 110 V do 230 V, 50/60 Hz Tryb czuwania 0,5 W Wejścia Długość przewodu maks. 100 m Prąd wejściowy 2 mA Czas trwania sygnału min. 200 ms Wyjście LED stanu Napięcie znamionowe AC 110 V do 230 V Prąd wyjściowy 40 mA Wymiary
Dalsze linki Bezprzewodowy system Gira eNet - inteligentna sieć i sterowanie techniką wyposażenia budynku Więcej
Pliki do pobrania eNet SMART HOME Voice Control QUICK START GUIDE
eNet system manual eNet SMART HOME
eNet universal wireless transmitter, 2-gang Mini PSTI Statement of Compliance
Nr artykułu 5453 00
PDF, 279.67 KB
eNet universal wireless transmitter, 2-gang Mini EC Declaration of conformity
Nr artykułu 5453 00
PDF, 188.85 KB
Wireless universal transmitter, 2-gang Mini Operating instructions.
Nr artykułu 5453 00
PDF, 1.87 MB
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.
Do bazy danych multimedialnych