Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
EAN 4010337774310
Cod. art. 5453 00Conf. 1/5
81,48 EURPS 42
Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
I trasmettitori radio eNet trasmettono comandi di commutazione, regolazione luce e veneziana ai corrispondenti ricevitori radio eNet.
Il trasmettitore universale radioeNet consente di trasmettere comandi di commutazione, regolazione luce o sollevamento/abbassamento veneziana a ricevitori radio eNet adatti.
Montaggio in scatola di installazione, scatola sopra intonaco o nell’adattatore da incasso.
Riconoscimento di livelli e di variazioni di tensione sull'ingresso.
Collegamento di un LED di stato esterno.
Visualizzazione dello stato di trasmissione.
Modi operativi: Commutazione/dimmer/veneziana 1 modulo, funzione automatica 1 modulo, commutazione/dimmer/pulsante 2 moduli, funzione automatica 2 moduli.
Dati tecnici
Temperatura ambiente
da -5 °C a +45 °C
Frequenza del segnale
868,3 MHz
Portata (campo libero)
circa 100 m
Tensione nominale
da 110 V a 230 V AC, 50/60 Hz
Stand-by
0,5 W
Ingressi
Lunghezza del cavo
max 100 m
Corrente di ingresso
2 mA
Durata segnale
min. 200 ms
Uscita LED di stato
Tensione nominale
110 V fino a 230 V AC
Corrente di uscita
40 mA
Dimensioni
Ø 53,0 H 23,0 mm
Altri link
Il sistema wireless Gira eNet - collegamento in rete e controllo intelligente della tecnologia degli edifici Più strumenti
Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.