Los radiotransmisores eNet transmiten órdenes de conmutación, regulación y movimiento de persianas a los receptores inalámbricos eNet correspondientes.
El transmisor universal inalámbrico eNet permite la transmisión de comandos de conmutación, de regulación y de desplazamiento de persianas a receptores inalámbricos eNet adecuados.
Montaje en caja de mecanismo, caja de montaje en superficie o en adaptador empotrado.
Detección de niveles y cambios de tensión en la entrada.
Conexión de un LED de estado externo.
Indicación del estado de transmisión.
Modos de funcionamiento: Conmutación/regulación/persiana de 1 elemento, función automática de 1 elemento, conmutación/regulación/accionamiento por pulsador de 2 elementos, función automática de 2 elementos.
Datos técnicos
Temperatura ambiente
de -5 °C a +45 °C
Radiofrecuencia
868,3 MHz
Alcance (al aire libre)
aprox. 100 m
Tensión nominal
110 V CA hasta 230 V, 50/60 Hz
Stand by
0,5 W
Entradas
Longitud de cable
100 m como máx.
Corriente de entrada
2 mA
Duración de la señal
mín. 200 ms
Salida LED de estado
Tensión nominal
AC 110 V hasta 230 V
Corriente de salida
40 mA
Dimensiones
Ø 53,0 H 23,0 mm
Otros enlaces
El sistema inalámbrico Gira eNet: interconexión y control inteligentes de la tecnología de edificios Más
En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.