eNet Funk Universalsender 2fach Mini
5453 00
81,48
4010337774310
1/5
42
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Zubehör Optionales Zubehör Wippschalter / Wipptaster
Merkmale Merkmale Die eNet Funksender übertragen Schalt-, Dimm-, und Jalousiefahrbefehle an entsprechende eNet Funkempfänger. Der eNet Funk Universalsender ermöglicht die Übertragung von Schalt-, Dimm- oder Jalousiebefehlen an geeignete eNet Funkempfänger. Montage in Gerätedose, Aufputz-Gehäuse oder im Einbauadapter. Erkennen von Spannungspegeln und -wechseln am Eingang. Anschluss einer externen Status-LED. Anzeige Übertragungsstatus. Betriebsarten: 1fach Schalten/Dimmen/Jalousie, 1fach Automatikfunktion, 2fach Schalten/Dimmen/Tastbetrieb, 2fach Automatikfunktion. Technische Daten Umgebungstemperatur -5 °C bis +45 °C Funkfrequenz 868,3 MHz Reichweite (Freifeld) ca. 100 m Nennspannung AC 110 V bis 230 V, 50/60 Hz Stand-by 0,5 W Eingänge Leitungslänge max. 100 m Eingangsstrom 2 mA Signaldauer min. 200 ms Ausgang Status-LED Nennspannung AC 110 V bis 230 V Ausgangsstrom 40 mA Abmessungen Ø 53,0 H 23,0 mm
Weitere Links Das Gira eNet Funksystem – Smarte Vernetzung und Steuerung der Gebäudetechnik Mehr
Downloads eNet Funk Universalsender 2fach Mini Gebrauchsanleitung.
Art.-Nr. 5453 00
PDF, 1.87 MB
eNet Funk Universalsender 2fach Mini EU Konformitätserklärungen
Art.-Nr. 5453 00
PDF, 188.85 KB
eNet SMART HOME Sprachsteuerung QUICK START GUIDE
eNet universal wireless transmitter, 2-gang Mini PSTI Statement of Compliance
Art.-Nr. 5453 00
PDF, 279.67 KB
Gira eNet SMART HOME Systemgrundlagen
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.
Zur Mediadatenbank