eNet trådlös universalsändare 2knappars mini
5453 00
1704016
4010337774310
1/5
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Alternativa tillbehör
Vippbrytare / Vipptryckknapp
Egenskaper
De trådlösa eNet-sändarna överför kopplings-, dimrings- och jalusikörkommandon till motsvarande eNet-mottagare.
eNet trådlös universalsändare gör det möjligt att överföra kopplings-, dimrings- och jalusikörkommandon till lämpliga eNet-mottagare. Montage i apparatdosa, utanpåliggande kapsling eller i inbyggnadsadapter. Registrerar spänningsnivåer och -byten på ingången. Anslutning av en extern status-LED. Indikering av överföringsstatus. Driftlägen: 1-kanals koppla/dimra/jalusi, 1-kanals automatikfunktion, 2-kanals koppla/dimra/tryckknappsdrift, 2-kanals automatikfunktion.
Tekniska data
| Omgivningstemperatur | -5 °C till +45 °C |
| Trådlös frekvens | 868,3 MHz |
| Räckvidd (öppen terräng) | ca 100 m |
| Märkspänning | AC 110 V till 230 V, 50/60 Hz |
| Standby | 0,5 W |
| Ingångar |
| Ledningslängd | max. 100 m |
| Ingångsström | 2 mA |
| Signallängd | min. 200 ms |
| Utgång status-LED |
| Märkspänning | AC 110 V till 230 V |
| Utgångsström | 40 mA |
| Mått | Ø 53,0 H 23,0 mm |
Fler länkar
Gira eNet trådlöst system - smart sammankoppling och styrning av fastighetsteknik
Mer
Trådlös universalsändare 2-kanals Mini
Bruksanvisning.
Art.nr 5453 00
PDF, 1.86 MB
eNet SMART HOME Voice Control
QUICK START GUIDE
eNet system manual
eNet SMART HOME
eNet universal wireless transmitter, 2-gang Mini
PSTI Statement of Compliance
Art.nr 5453 00
PDF, 279.67 KB
eNet universal wireless transmitter, 2-gang Mini
EC Declaration of conformity
Art.nr 5453 00
PDF, 188.85 KB
Fler bilder i mediedatabasenMediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.
Till mediedatabasen