Aktor do włączania odbiorników lub sterowania pracą żaluzji, rolety, markizy, okna dachowego.
W trybie żaluzji sąsiednie wyjścia (A1/A2, A3/A4...) są łączone w jedno wyjście żaluzji.
Możliwa jest praca mieszana na jednym aktorze (np. żaluzje A1 i A2, żaluzje A3 i A4, przełączanie A5, przełączanie A6 itp.).
Ręczne uruchamianie wyjść.
Programowanie i uruchamianie za pomocą asystenta Gira Project Assistant (GPA) od wersji 5.0.
Szyfrowana transmisja danych między urządzeniami Gira One.
Funkcja zacieniania i wentylacji
Obsługa żaluzji listwowych, rolet, markiz, okien dachowych lub świetlików kopułkowych.
Opcjonalne ustawianie czasów przesuwania.
Funkcja ochrony przed promieniowaniem słonecznym z pozycją zasłon lub listew na początku lub na końcu funkcji może być aktywowana dla każdego wyjścia.
Ustawianie czasu opóźnienia aktywacji funkcji na początku lub na zakończenie aktywności promieniowania słonecznego.
Napinanie poszycia markizy.
W przypadku aktywnego alarmu wiatrowego, np. przy zastosowaniu konwencjonalnej stacji pogodowej z bezpotencjałowymi wyjściami przekaźnikowymi dla funkcji alarmu wiatrowego, żaluzje podnoszą się i są automatycznie blokowane. Stan wejścia binarnego jest monitorowany cyklicznie.
W przypadku aktywnego alarmu deszczowego, np. przy zastosowaniu konwencjonalnej stacji pogodowej z bezpotencjałowymi wyjściami przekaźnikowymi funkcji alarmu deszczowego, okna lub świetliki kopułkowe zamykają się natychmiast i są automatycznie blokowane. Stan wejścia binarnego jest monitorowany cyklicznie.
W przypadku aktywnego alarmu mrozowego, np. przy zastosowaniu konwencjonalnej stacji pogodowej z bezpotencjałowymi wyjściami przekaźnikowymi dla funkcji alarmu mrozowego, aktywny ruch rolet jest zatrzymywany i blokowany w celu ochrony silnika rolet. Stan wejścia binarnego jest monitorowany cyklicznie.
Kontrola kontaktronu drzwiowego i wizualizacja w aplikacji Smart Home: otwarte drzwi powodują podniesienie i zablokowanie żaluzji lub rolet.
Funkcje włączania
Tryb styku zwiernego lub rozwiernego.
Ustawianie opóźnienia włączania lub wyłączania.
Funkcja oświetlenia klatki schodowej – możliwość dodatkowego ustawienia czasu wstępnego ostrzegania.
Parametryzacja funkcji włączania np. oświetlenia lub gniazd wtyczkowych, funkcji bramy garażowej lub funkcji otwierania drzwi.
Funkcja bramy garażowej: możliwe ustawienie czasu zamykania przekaźnika.
Funkcja otwierania drzwi: możliwe ustawienie czasu zamykania przekaźnika.
Dane techniczne
Gira One Medium
Skrętka YCYM 2 x 2 x 0,8
Napięcie probiercze
4 kV (przewód magistralny KNX/EIB)
Napięcie znamionowe
DC 21 do 32 V SELV
Zdolność łączenia
AC 250 V, 16 A / AC1
Maksymalny prąd załączania
800 A (200 µs), 165 A (20 ms)
Obciążalność prądowa sąsiednich wyjść
Razem 20 A
Moc przyłączowa
Omowe obciążenie
3000 W
Obciążenie pojemnościowe
16 A, maks. 140 µF
Silniki (żaluzja lub wentylator)
1380 W
Żarówki
2300 W
Lampy halogenowe 230 V
2500 W
Wysokonapięciowe lampy LED
typ. 400 W
Transformator uzwojony
1200 VA
Transformator Tronic
1500 W
Świetlówki, nieskompensowane
1000 VA
Świetlówki,układ połączeń Duo
2300 VA
Świetlówki, skompensowane równolegle
1160 VA
Lampy rtęciowe, nieskompensowane
1000 W
Lampy rtęciowe, skompensowane równolegle
1160 W
Przyłącza
Magistrala Gira One
Zacisk przyłączeniowy i rozgałęźny
Obciążenie
Zaciski śrubowe (maks. 4 mm² lub 2 x 2,5 mm²)
Pobór prądu
5023 00
5 do 25 mA
5028 00
5 do 25 mA
5030 00
5 do 25 mA
Wskazówki
Montaż na szynie montażowej.
Możliwość aktualizacji za pomocą asystenta Gira Project Assistant (GPA)
W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.