Juego de rieles de fase de 1 polo para actuador de conmutación de 16 elementos/ actuador de persianas de 8 elementos, para Gira One y KNX 6 unidades rieles de fase, 4 unidades tapas de extremo
6 unidades rieles de fase, 4 unidades tapas de extremo
8313 00
4010337123170
1
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
6 unidades rieles de fase, 4 unidades tapas de extremo
EAN 4010337123170
Ref. 8313 00Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Características
Actuador para conectar consumidores o controlar los modos de persiana, persianas enrollables, toldos y tragaluces.
En el modo de persiana, las salidas adyacentes (A1/A2, A3/A4, etc.) se combinan en una salida de persiana.
Es posible el modo mixto en un actuador (por ejemplo, A1 y A2, persiana; A3 y A4, persiana; A5, conmutación; A6, conmutación, etc.).
Accionamiento manual de las salidas.
Programación y puesta en marcha con el Gira Project Assistant (GPA) a partir de la versión 5.0.
Transferencia de datos cifrada entre los dispositivos Gira One.
Función de sombreado y de ventilación
Control de persianas de lamas, persianas enrollables, toldos, claraboyas o tragaluces.
Tiempos de desplazamiento ajustables opcionalmente.
Función de protección solar con posiciones fijas y variables de cortinajes o lamas ajustable al principio o al final de la función para cada salida.
Ajuste del tiempo de retardo al principio o al final de la luz solar.
Estiramiento de tela para toldos.
En caso de alarma de viento activa, p. ej., con una estación meteorológica convencional con salidas de relé libres de potencial para alarma de viento, las persianas se levantan y se bloquean automáticamente. El estado de la entrada binaria se supervisa cíclicamente.
En caso de alarma de lluvia activa, p. ej., con una estación meteorológica convencional con salidas de relé libres de potencial para alarma de lluvia, los tragaluces o las claraboyas se cierran de inmediato y se bloquean automáticamente. El estado de la entrada binaria se supervisa cíclicamente.
Si se activa una alarma de helada, p. ej., con una estación meteorológica convencional con salidas de relé libres de potencial para alarma de helada, los movimientos de las persianas enrollables que estén activos se detienen y se bloquean, para proteger el motor de la persiana enrollable. El estado de la entrada binaria se supervisa cíclicamente.
Consulta de puerta y visualización en la aplicación Smart Home: una puerta abierta provoca la subida y bloqueo de la persiana o de las persianas enrollables.
Funciones de conmutación
Funcionamiento como contacto normalmente abierto o normalmente cerrado.
Ajuste de retardo de conexión o desconexión.
Función de escalera, se puede ajustar además un tiempo de preaviso.
Parametrización como función de conmutación para, p. ej., luz o bases de enchufe, como función de puerta de garaje o función de apertura de puerta.
Función de puerta de garaje: el tiempo para cerrar el relé se puede parametrizar.
Función de apertura de puerta: el tiempo para cerrar el relé se puede parametrizar.
Datos técnicos
Gira One Medium
Twisted Pair YCYM 2 x 2 x 0,8
Tensión de prueba
4 kV (cable de bus KNX/EIB)
Tensión nominal
21 a 32 V CC SELV
Capacidad de ruptura
250 V CA, 16 A/1 CA
Máxima corriente de conexión
800 A (200 µs), 165 A (20 ms)
Intensidad de corriente máxima admisible de las salidas adyacentes
Total 20 A
Potencia de conexión
Carga resistiva
3000 W
Carga capacitiva
16 A, máx. 140 μF
Motores (persiana o ventilador)
1380 W
Lámparas incandescentes
2300 W
Lámparas halógenas de alta tensión
2500 W
Lámparas LED de alta tensión
tipo 400 W
Transformador convencional
1200 VA
Transformador Tronic
1500 W
Lámparas fluorescentes, sin compensación
1000 VA
Lámparas fluorescentes,conexión dúo
2300 VA
Lámparas fluorescentes, compensadas en paralelo
1160 VA
Lámparas de vapor de mercurio sin compensación
1000 W
Lámparas de vapor de mercurio con compensación en paralelo
1160 W
Conexiones
Bus Gira One
Borne de conexión y de derivación
Carga
Bornes atornillados (máx. 4 mm² o 2 x 2,5 mm²)
Consumo de corriente
5023 00
5 a 25 mA
5028 00
5 a 25 mA
5030 00
5 a 25 mA
Notas
Montaje sobre regleta de perfil de sombrero DIN.
Posibilidad de actualización mediante el Gira Project Assistant (GPA)
Volumen de entrega
Borne de conexión y de derivación incluido en el volumen de suministro.
En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.