Set di binari di fase a 1 polo per attuatore On/Off 16 canali / attuatore veneziana 8 canali, per Gira One e KNX 6 unità binarios di fase, 4 unità calotti terminali
6 unità binarios di fase, 4 unità calotti terminali
8313 00
26,30
4010337123170
1
26
Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
6 unità binarios di fase, 4 unità calotti terminali
EAN 4010337123170
Cod. art. 8313 00Conf. 1
26,30 EURPS 26
Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Caratteristiche
Attuatore per commutare le utenze o comandare il funzionamento di veneziana, tapparelle, tende da sole, lucernari.
Nel funzionamento della veneziana le uscite adiacenti (A1/A2, A3/A4...) sono combinate in un’unica uscita veneziana.
Possibilità di funzionamento misto su un solo attuatore (ad es. veneziana A1 e A2, veneziana A3 e A4, commutazione A5, commutazione A6...).
Comando manuale delle uscite.
Programmazione e avvio con il Gira Project Assistant (GPA) a partire dalla versione 5,0.
Trasmissione dei dati crittografata tra i dispositivi Gira One.
Funzione di ombreggiatura e ventilazione
Comando di veneziane a lamelle, tapparelle, tende da sole, lucernari o lucernari a cupola.
Regolazione opzionale dei tempi di corsa.
Funzione di protezione solare con posizioni della tenda o delle lamelle regolabili per ogni uscita all’inizio o alla fine della funzione.
Impostazione del ritardo all'inizio o alla fine della luce del sole.
Tensionamento del telo per tende da sole.
In caso si attivi l'allarme vento, ad es. con una stazione meteo convenzionale con uscite relè a potenziale zero per l'allarme vento, le veneziane si sollevano e vengono bloccate automaticamente. Lo stato dell'ingresso binario viene sorvegliato in maniera ciclica.
In caso si attivi l'allarme pioggia, ad es. con una stazione meteo convenzionale con uscite relè a potenziale zero per l'allarme pioggia, i lucernari o le cupole vengono chiusi immediatamente e si bloccano automaticamente. Lo stato dell'ingresso binario viene sorvegliato in maniera ciclica.
In caso si attivi l’allarme gelo, ad es. con una stazione meteo convenzionale con uscite relè a potenziale zero per l’allarme gelo, la movimentazione attiva delle tapparelle viene arrestata e bloccata a protezione del motore delle tapparelle. Lo stato dell’ingresso binario viene monitorato ciclicamente.
Interrogazione contatto porta e visualizzazione nella app Smart Home: Una porta aperta provoca il sollevamento e il blocco della veneziana o delle tapparelle.
Funzioni interruttore
Funzionamento come contatto NO o NC.
Impostazione di un ritardo di accensione o spegnimento.
Funzione vano scala, può essere impostato anche un tempo di preavviso.
Parametrizzazione come funzione interruttore ad es. per luce o prese, come funzione aprigarage o apriporta.
Funzione aprigarage: il tempo di chiusura del relè è parametrizzabile.
Funzione apriporta: il tempo di chiusura del relè è parametrizzabile.
Dati tecnici
Supporto Gira One
Twisted Pair YCYM 2 x 2 x 0,8
Tensione di prova
4 kV (linea bus KNX/EIB)
Tensione nominale
da 21 a 32 V DC SELV
Potere di commutazione
250 V AC, 16 A / AC1
Massima corrente di accensione
800 A (200 µs), 165 A (20 ms)
Capacità di carico di corrente delle uscite adiacenti
totale 20 A
Potenza di collegamento
Carico ohmico
3000 W
Carico capacitivo
16 A, max 140 µF
Motori (veneziana o ventilatore)
1380 W
Lampade a incandescenza
2300 W
Lampade alogene AT
2500 W
Lampade a LED AT
tip. 400 W
Trasformatore con avvolgimento
1200 VA
Trasformatore Tronic
1500 W
Lampade fluorescenti, non rifasate
1000 VA
Lampade fluorescenti,collegamento duo
2300 VA
Lampade fluorescenti, rifasate in parallelo
1160 VA
Lampade a vapori di mercurio non rifasate
1000 W
Lampade a vapori di mercurio rifasate in parallelo
1160 W
Collegamenti
Gira One Bus
morsetto di collegamento e di derivazione
Carico
Morsetti a vite (max. 4 mm² o 2 x 2,5 mm²)
Corrente assorbita
5023 00
5 - 25 mA
5028 00
5 - 25 mA
5030 00
5 - 25 mA
Avvisi
Montaggio su guida DIN.
Possibilità di aggiornamento con il Gira Project Assistant (GPA)
Contenuto della dotazione
Morsetto di collegamento e di derivazione in dotazione.
Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.