0

Nadajnik ścienny RF 2x do KNX

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
kremowy z połyskiem
5178 01
4010337123026
1
czysta biel z połyskiem
5178 03
4010337123033
1
czysta biel matowa
5178 27
4010337123040
1
antracytowy
5178 28
4010337123064
1
kolor aluminium (lakierowane)
5178 26
4010337123057
1
czarny matowy (lakierowany)
5178 005
4010337123088
1
szary matowy (lakierowany)
5178 015
4010337123071
1

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

kremowy z połyskiem
EAN 4010337123026
Nr artykułu 5178 01Op. 1
SC
czysta biel z połyskiem
EAN 4010337123033
Nr artykułu 5178 03Op. 1
SC
czysta biel matowa
EAN 4010337123040
Nr artykułu 5178 27Op. 1
SC
antracytowy
EAN 4010337123064
Nr artykułu 5178 28Op. 1
SC
kolor aluminium (lakierowane)
EAN 4010337123057
Nr artykułu 5178 26Op. 1
SC
czarny matowy (lakierowany)
EAN 4010337123088
Nr artykułu 5178 005Op. 1
SC
szary matowy (lakierowany)
EAN 4010337123071
Nr artykułu 5178 015Op. 1
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Cechy

  • Nadajnik ścienny można przymocować do ściany za pomocą śrub albo nakleić na gładkiej lub przezroczystej powierzchni przy użyciu płyty montażowej.
  • Projektowanie, uruchamianie i parametryzacja odbywają się za pośrednictwem ETS (wersja 5 lub nowsza).
  • Zintegrowany interfejs Micro USB typu B do programowania lokalnego i stosowania w funkcji interfejsu KNX RF.
  • Urządzenie zasilane bateriami.
  • Urządzenie obsługuje KNX Secure.

Funkcja „przełączanie”

  • Możliwość parametryzacji rozkazów wysyłanych przy naciskaniu i zwalnianiu (włączanie, wyłączanie, przełączanie, brak reakcji).
  • Rozkaz podczas krótkiego lub długiego naciśnięcia przycisku.

Funkcja „ściemnianie”

  • Parametryzowanie rozkazu podczas naciśnięcia przycisku (jaśniej – WŁ., ciemniej – WYŁ., jaśniej/ciemniej – PRZEŁ.).

Funkcja „żaluzja”

  • Parametryzowanie rozkazu podczas naciśnięcia przycisku (GÓRA, DÓŁ, PRZEŁĄCZANIE).

Funkcja „Czujnik wartości”

  • 1 bajt, 2 bajty, 3 bajty, 14 bajtów ASCII.

Funkcja „Kolor”

  • Regulacja barwy RGB/RGBW, przełączanie 8 wartości kolorów.

Funkcja „Wtórnik sceny”

  • Możliwe wywoływanie scen i zapisywanie, przełączanie 8 scen.

Funkcja „Indywidualnie”

  • Różne połączenia funkcji podczas naciskania i zwalniania przycisku.
  • W przypadku wtórnika sceny: możliwa funkcja pamięci.

Dane techniczne

Medium KNXRF1.R
Tryb uruchamianiaTryb S
Napięcie znamionoweDC 3 V
Baterie1 x CR 2032
Temperatura otoczeniaod -5 °C do +45 °C
Częstotliwość radiowa868,3 MHz
Moc nadawczamaks. 20 mW
Zasięg (na zewnątrz)ok. 100 m

Wskazówki

  • Montaż w puszkach instalacyjnych lub na gładkich, równych powierzchniach za pomocą śrub lub kleju.
  • W przypadku zastosowania metalowych ramek mogą wystąpić ograniczenia zasięgu.
  • Baterie to artykuły ulegające zużyciu i muszą być regularnie wymieniane. Prosimy przestrzegać przepisów dot. utylizacji zużytych baterii.

Zakres dostawy

  • Baterie znajdują się w zestawy.
  • Radiowy nadajnik ścienny, płyta montażowa, folia samoprzylepna (maskowanie w przypadku powierzchni szklanych) i elementy klejące do montażu na gładkich, równych powierzchniach znajdują się w zakresie dostawy.
Arkusz danych

Oprogramowanie

RF wall transmitter, 2-gang for KNX

Operating instructions.

Nr artykułu 5178 ..

PDF, 749.46 KB

Do pobrania
RF wall transmitter, 2-gang for KNX

Technical documentation.

Nr artykułu 5178 ..

PDF, 1.03 MB

Do pobrania
RF wall transmitter, 2-gang for KNX

from ETS5.7.5

Nr artykułu 5178 ..

ZIP, 241.4 KB

Do pobrania
RF wall transmitter, 2-gang, for KNX

PSTI Statement of Compliance

Nr artykułu 5178 005 5178 01 5178 015 5178 03 5178 26 5178 27 5178 28

PDF, 282.78 KB

Do pobrania
RF wall transmitter, 2-gang, for KNX

EC Declaration of conformity

Nr artykułu 5178 005 5178 01 5178 015 5178 03 5178 26 5178 27 5178 28

PDF, 209.64 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych