0

RF veggsender dobbel for KNX

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
kremhvit glans
5178 01
4010337123026
1
renhvit glans
5178 03
4010337123033
1
renhvit silkematt
5178 27
4010337123040
1
antrasitt
5178 28
4010337123064
1
aluminiumsfarget (lakkert)
5178 26
4010337123057
1
svart matt (lakkert)
5178 005
4010337123088
1
grå matt (lakkert)
5178 015
4010337123071
1

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

kremhvit glans
EAN 4010337123026
Art.nr. 5178 01VE 1
PS
renhvit glans
EAN 4010337123033
Art.nr. 5178 03VE 1
PS
renhvit silkematt
EAN 4010337123040
Art.nr. 5178 27VE 1
PS
antrasitt
EAN 4010337123064
Art.nr. 5178 28VE 1
PS
aluminiumsfarget (lakkert)
EAN 4010337123057
Art.nr. 5178 26VE 1
PS
svart matt (lakkert)
EAN 4010337123088
Art.nr. 5178 005VE 1
PS
grå matt (lakkert)
EAN 4010337123071
Art.nr. 5178 015VE 1
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Egenskaper

  • Veggsenderen kan festes på en vegg ved bruk av skruer, el. den kan limes på glatte eller transparente overflater ved bruk av en monteringsplate.
  • Prosjektering, oppstart og parametrering skjer via ETS (versjon 5 eller nyere).
  • Integrert grensesnitt USB Micro type B kan brukes til lokal programmering og som KNX RF grensesnitt.
  • Batteridrevet apparat.
  • Enheten støtter KNX Secure.

Funksjonen "Kobling"

  • Kommando når knappene trykkes og slippes kan parametreres (AV, PÅ, SNU, ingen reaksjon).
  • Kort eller lang tastetrykkkommando.

Funksjonen "Dimming"

  • Kommando kan parametreres ved trykk på tasten (lysere-PÅ, mørkere-AV, lysere/mørkere-TOGGLE).

Funksjonen "Persienne"

  • Kommando når tastene trykkes kan parametreres (OPP, NED, TOGGLE).

Funksjonen “verdigiver”

  • 1Byte, 2Byte, 3Byte, 14Byte ASCII.

Funksjon “Farge”

  • Fargestyring RGB/RGBW, veksle mellom 8 fargeverdier.

Funksjonen “scene-underenhet”

  • Sceneoppkalling og lagring mulig, veksle mellom 8 scener.

Funksjonen “Individuell”

  • Ulike funksjonskombinasjoner når du trykker el. slipper knappen.
  • Ved sceneforlengelse: Lagringsfunksjon mulig.

Tekniske spesifikasjoner

KNX mediumRF1.R
OppstartsmodusS-Mode
Nominell spenningDC 3 V
Batterier1 x CR 2032
Omgivelsestemperatur-5 °C til +45 °C
Radiofrekvens868,3 MHz
Overføringskapasitetmaks. 20 mW
Rekkevidde (åpent område)ca. 100 m

Merknader

  • Monteres på apparatboks eller på glatte, jevne flater ved bruk av skruer eller lim.
  • Rekkevidden kan bli redusert når metalldekkrammer brukes.
  • Batterier er forbruksvarer og må skiftes regelmessig. Følg gjeldende forskrifter for kassering av brukte batterier.

Leveransens innhold

  • Batterier er inkludert i leveringsomfanget.
  • Trådløs veggsender, montasjeplate, klebefolie (innsynsvern for glassflater) og klebepunkter for montering på glatte, jevne flater følger med ved levering.
Datablad

Programvare

KNX RF veggsender

Bruksanvisning.

Art.nr. 5178 ..

PDF, 779.71 KB

Nedlasting
RF wall transmitter, 2-gang for KNX

Technical documentation.

Art.nr. 5178 ..

PDF, 1.03 MB

Nedlasting
RF wall transmitter, 2-gang for KNX

from ETS5.7.5

Art.nr. 5178 ..

ZIP, 241.4 KB

Nedlasting
RF wall transmitter, 2-gang, for KNX

PSTI Statement of Compliance

Art.nr. 5178 005 5178 01 5178 015 5178 03 5178 26 5178 27 5178 28

PDF, 282.78 KB

Nedlasting
RF wall transmitter, 2-gang, for KNX

EC Declaration of conformity

Art.nr. 5178 005 5178 01 5178 015 5178 03 5178 26 5178 27 5178 28

PDF, 209.64 KB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase