0

Trasmettitore a parete RF 2 moduli per KNX

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
bianco crema brillante
5178 01
135,44
4010337123026
1
06
bianco puro brillante
5178 03
135,44
4010337123033
1
06
bianco puro satinato
5178 27
135,44
4010337123040
1
06
antracite
5178 28
137,57
4010337123064
1
06
color alluminio (verniciato)
5178 26
139,68
4010337123057
1
06
nero opaco (verniciato)
5178 005
139,68
4010337123088
1
06
grigio opaco (verniciato)
5178 015
139,68
4010337123071
1
06

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

bianco crema brillante
EAN 4010337123026
Cod. art. 5178 01Conf. 1
135,44 EURPS 06
bianco puro brillante
EAN 4010337123033
Cod. art. 5178 03Conf. 1
135,44 EURPS 06
bianco puro satinato
EAN 4010337123040
Cod. art. 5178 27Conf. 1
135,44 EURPS 06
antracite
EAN 4010337123064
Cod. art. 5178 28Conf. 1
137,57 EURPS 06
color alluminio (verniciato)
EAN 4010337123057
Cod. art. 5178 26Conf. 1
139,68 EURPS 06
nero opaco (verniciato)
EAN 4010337123088
Cod. art. 5178 005Conf. 1
139,68 EURPS 06
grigio opaco (verniciato)
EAN 4010337123071
Cod. art. 5178 015Conf. 1
139,68 EURPS 06

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Caratteristiche

  • Il trasmettitore a parete può essere avvitato alla parete o incollato su superfici lisce o trasparenti con una piastra di montaggio.
  • La progettazione, la messa in servizio e la parametrizzazione avvengono mediante ETS (versione 5 o successiva).
  • Interfaccia USB Micro tipo B integrata utilizzabile per la programmazione locale e come interfaccia KNX RF.
  • Apparecchio alimentato da pile.
  • L'apparecchio supporta KNX Secure.

Funzione "Commutazione"

  • Comando corrispondente a pressione e rilascio parametrizzabile (ON, OFF, commutazione, nessuna reazione).
  • Comando per la pressione del tasto breve o prolungata del tasto.

Funzione "Regolazione luce"

  • È possibile parametrizzare il comando alla pressione del tasto (più chiaro-ON, più scuro-OFF, più chiaro/più scuro/COMMUTAZIONE).

Funzione "Veneziana"

  • È possibile parametrizzare il comando alla pressione del tasto (SU, GIÙ, COMMUTAZIONE).

Funzione "Encoder"

  • 1 byte, 2 byte, 3 byte, 14 byte ASCII.

Funzione "Colore"

  • Comando del colore RGB/RGBW, alternanza tra 8 valori colore.

Funzione "Apparecchio derivato scene"

  • Possibilità di richiamare e salvare le scene, alternanza tra 8 scene.

Funzione "Individuale"

  • Premere o rilasciare diverse combinazioni di funzioni con il tasto.
  • Per derivazione scene luce: Funzione di memoria possibile.

Dati tecnici

Supporto KNXRF1.R
Modalità di messa in servizioS-Mode
Tensione nominale3 V DC
Batterie1 x CR 2032
Temperatura ambienteda -5 °C a +45 °C
Frequenza del segnale868,3 MHz
Potenza di trasmissioneMax. 20 mW
Portata (campo libero)circa 100 m

Avvisi

  • Montaggio su scatola di installazione o su superfici lisce e piane tramite viti o incollaggio.
  • Se si utilizza una placca metallica, la portata può diminuire.
  • Le batterie sono articoli di consumo e devono essere sostituite periodicamente. Si prega di osservare le disposizioni sullo smaltimento delle batterie esauste.

Contenuto della dotazione

  • Le batterie sono in dotazione.
  • Trasmettitore a parete radio, placca di montaggio, lamina adesiva (schermatura per superfici di vetro) e punti adesivi per il montaggio su superfici lisce e piane, in dotazione.
Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

Trasmettitore a parete KNX RF

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 5178 ..

PDF, 751.04 KB

Download
Trasmettitore a parete KNX RF

Banca dati dei prodotti a partire da ETS5.7.5

Cod. art. 5178 ..

ZIP, 241.4 KB

Download
RF wall transmitter, 2-gang for KNX

Technical documentation.

Cod. art. 5178 ..

PDF, 1.03 MB

Download
RF wall transmitter, 2-gang, for KNX

PSTI Statement of Compliance

Cod. art. 5178 005 5178 01 5178 015 5178 03 5178 26 5178 27 5178 28

PDF, 282.78 KB

Download
RF wall transmitter, 2-gang, for KNX

EC Declaration of conformity

Cod. art. 5178 005 5178 01 5178 015 5178 03 5178 26 5178 27 5178 28

PDF, 209.64 KB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale