0

RF väggsändare 2-knappars för KNX

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
cremevit blank
5178 01
4010337123026
1
kritvit blank
5178 03
4010337123033
1
kritvit sidenmatt
5178 27
4010337123040
1
antracit
5178 28
4010337123064
1
alufärg (lackerad)
5178 26
4010337123057
1
svart matt (lackerad)
5178 005
4010337123088
1
grå matt (lackerad)
5178 015
4010337123071
1

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

cremevit blank
EAN 4010337123026
Art.nr 5178 01VE 1
PS
kritvit blank
EAN 4010337123033
Art.nr 5178 03VE 1
PS
kritvit sidenmatt
EAN 4010337123040
Art.nr 5178 27VE 1
PS
antracit
EAN 4010337123064
Art.nr 5178 28VE 1
PS
alufärg (lackerad)
EAN 4010337123057
Art.nr 5178 26VE 1
PS
svart matt (lackerad)
EAN 4010337123088
Art.nr 5178 005VE 1
PS
grå matt (lackerad)
EAN 4010337123071
Art.nr 5178 015VE 1
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Egenskaper

  • Väggsensorn kan fästas på vägg med skruvar eller klistras fast på släta eller transparenta ytor med hjälp av en monteringsplatta.
  • Konfiguration, driftsättning och parametrering utförs via ETS (version 5 eller nyare).
  • Integrerat gränssnitt USB Micro Typ B för lokal programmering och som KNX RF-gränssnitt.
  • Batteridriven apparat.
  • Apparaten stöder KNX Secure.

Funktionen "koppla"

  • Kommandon när knapp trycks och släpps kan parametreras (TILL, FRÅN, OMKOPPLING, ingen reaktion).
  • Kommando vid kort eller långt knapptryck.

Funktionen "dimra"

  • Kommando vid knapptryck kan parametreras (ljusare-TILL, mörkare-FRÅN, ljusare/mörkare-OMKOPPLING).

Funktionen "persienn"

  • Kommando vid knapptryck kan parametreras (UPP, NED, OMKOPPLING).

Funktion ”Värdegivare”

  • 1 byte, 2 byte, 3 byte, 14 byte ASCII.

Funktion ”Färg”

  • Färgstyrning RGB/RGBW, bläddra mellan 8 färgvärden.

Funktion ”Scenbiapparat”

  • Spara och hämta scener, bläddra mellan 8 scener.

Funktion ”Individuell”

  • Diverse funktionskombinationer vid knapptryck eller när knappen släpps.
  • Vid extra scenenhet: Minnesfunktion möjlig.

Tekniska data

KNX mediumRF1.R
IdrifttagningslägeS-läge
MärkspänningDC 3 V
Batterier1 x CR 2032
Omgivningstemperatur-5 °C till +45 °C
Trådlös frekvens868,3 MHz
Sändningseffektmax. 20 mW
Räckvidd (öppen terräng)ca 100 m

Anmärkning

  • Montage på apparatdosa eller på släta, jämna ytor med skruvar eller lim.
  • När täckramar i metall används kan räckvidden begränsas.
  • Batterier är förbrukningsmaterial och skall regelbundet bytas ut. Beakta föreskrifterna för avfallshantering av begagnade batterier.

Leveransen innehåller

  • Batterier ingår i leveransen.
  • Trådlös väggsändare, fästplatta, självhäftande folie (insynsskydd på glasytor) och limpunkter för montering på släta, jämna ytor ingår i leveransen.
Datablad

Anbudsunderlag

RF wall transmitter, 2-gang for KNX

Operating instructions.

Art.nr 5178 ..

PDF, 749.46 KB

Ladda ner
RF wall transmitter, 2-gang for KNX

Technical documentation.

Art.nr 5178 ..

PDF, 1.03 MB

Ladda ner
RF wall transmitter, 2-gang for KNX

from ETS5.7.5

Art.nr 5178 ..

ZIP, 241.4 KB

Ladda ner
RF wall transmitter, 2-gang, for KNX

PSTI Statement of Compliance

Art.nr 5178 005 5178 01 5178 015 5178 03 5178 26 5178 27 5178 28

PDF, 282.78 KB

Ladda ner
RF wall transmitter, 2-gang, for KNX

EC Declaration of conformity

Art.nr 5178 005 5178 01 5178 015 5178 03 5178 26 5178 27 5178 28

PDF, 209.64 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen