0

Émetteur mural RF 2x pour KNX

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
blanc crème brillant
5178 01
135,44
4010337123026
1
06
blanc brillant
5178 03
135,44
4010337123033
1
06
blanc satiné
5178 27
135,44
4010337123040
1
06
anthracite
5178 28
137,57
4010337123064
1
06
teinte alu (laqué)
5178 26
139,68
4010337123057
1
06
noir mat (laqué)
5178 005
139,68
4010337123088
1
06
gris mat (laqué)
5178 015
139,68
4010337123071
1
06

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

blanc crème brillant
EAN 4010337123026
Réf. 5178 01UC 1
135,44 EURSP 06
blanc brillant
EAN 4010337123033
Réf. 5178 03UC 1
135,44 EURSP 06
blanc satiné
EAN 4010337123040
Réf. 5178 27UC 1
135,44 EURSP 06
anthracite
EAN 4010337123064
Réf. 5178 28UC 1
137,57 EURSP 06
teinte alu (laqué)
EAN 4010337123057
Réf. 5178 26UC 1
139,68 EURSP 06
noir mat (laqué)
EAN 4010337123088
Réf. 5178 005UC 1
139,68 EURSP 06
gris mat (laqué)
EAN 4010337123071
Réf. 5178 015UC 1
139,68 EURSP 06

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Caractéristiques

  • Sur les murs, l’émetteur mural peut être fixé par vis ou, sur des surfaces lisses ou transparentes, collé avec une plaque de montage.
  • L'élaboration, la mise en service et le paramétrage s'effectuent via ETS (Version 5 ou plus récente).
  • Interface USB Micro Type B intégrée utilisable pour la programmation locale et en tant qu’interface KNX RF.
  • Appareil sur piles.
  • L’appareil prend KNX Secure en charge.

Fonction "Commutation"

  • Instruction paramétrable par pression et relâchement des touches (MARCHE, ARRET, COMMUTATION, pas de réaction).
  • Instruction par pression brève ou longue d’une touche.

Fonction "Modulation"

  • Instruction paramétrable en appuyant sur une touche (activation de plus clair, plus sombre, commutation plus clair/plus sombre).

Fonction "store"

  • Instruction paramétrable en appuyant sur une touche (HAUT, BAS, commutation).

Fonction « transmetteur de valeur »

  • 1 octet, 2 octets, 3 octets, 14 octets ASCII.

Fonction « couleur »

  • Commande de la couleur RVB/RVBBl, basculement entre 8 valeurs chromatiques.

Fonction « positionnement secondaire d’ambiance »

  • Appel d’ambiance et enregistrement possibles, basculement entre 8 ambiances.

Fonction « personnalisable »

  • Diverses combinaisons de fonctions en appuyant sur une touche ou en la relâchant.
  • Pour poste secondaire d'ambiance : Fonction mémoire possible.

Caractéristiques techniques

KNX moyenRF1.R
Mode de mise en serviceMode S
Tension nominaleDC 3 V
Piles1 x CR 2032
Température ambiante-5°C à +45°C
Fréquence radio868,3 MHz
Puissance d’émissionmax. 20 mW
Portée (champ libre)env. 100 m

Indications

  • Montage sur boîtier ou sur surfaces planes, lisses par vissage ou collage.
  • En cas d’utilisation de cadres de finition métalliques, il peut y avoir une diminution de la portée.
  • Les piles comprises dans la livraison sont des biens de consommation et doivent être remplacées régulièrement. Respectez les prescriptions d'élimination de piles usagées.

Contenu de la livraison

  • Piles sont comprises dans la livraison.
  • L'émetteur mural radiofréquence, la plaque de montage, une feuille adhésive (cache décoratif en cas de collage sur une surface vitrée) et des points de collage pour le montage sur surfaces planes, lisses sont compris dans la livraison.
Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Émetteur mural KNX RF

Mode d'emploi.

Réf. 5178 ..

PDF, 752.9 KB

Téléchargement
Émetteur mural KNX RF

Base de données de produits à partir d'ETS5.7.5

Réf. 5178 ..

ZIP, 241.4 KB

Téléchargement
RF wall transmitter, 2-gang for KNX

Technical documentation.

Réf. 5178 ..

PDF, 1.03 MB

Téléchargement
RF wall transmitter, 2-gang, for KNX

PSTI Statement of Compliance

Réf. 5178 005 5178 01 5178 015 5178 03 5178 26 5178 27 5178 28

PDF, 282.78 KB

Téléchargement
RF wall transmitter, 2-gang, for KNX

EC Declaration of conformity

Réf. 5178 005 5178 01 5178 015 5178 03 5178 26 5178 27 5178 28

PDF, 209.64 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias