3 wejścia binarne do podłączania konwencjonalnych łączników, przycisków i czujników ruchu ze stykami bezpotencjałowymi.
Wejścia służą do sterowania aktorami Gira One lub do rejestrowania komunikatów o stanie.
Podłączanie zewnętrznego czujnika temperatury do wejścia 3.
Programowanie i uruchamianie za pomocą asystenta Gira Project Assistant (GPA) od wersji 5.0.
Szyfrowana transmisja danych między urządzeniami Gira One.
Funkcje włączania
Tryb styku zwiernego lub rozwiernego.
Ustawianie opóźnienia włączania lub wyłączania.
Funkcja oświetlenia klatki schodowej – możliwość dodatkowego ustawienia czasu wstępnego ostrzegania.
Parametryzacja funkcji włączania np. oświetlenia lub gniazd wtyczkowych, funkcji bramy garażowej lub funkcji otwierania drzwi oraz funkcji styku przełączającego do przesyłania zapotrzebowania na ciepło do pompy ciepła.
Funkcja bramy garażowej: możliwe ustawienie czasu zamykania przekaźnika.
Funkcja otwierania drzwi: możliwe ustawienie czasu zamykania przekaźnika.
Wejścia binarne
Konfiguracja obsługi jedno- lub dwupowierzchniowej przycisku kołyskowego.
Podłączanie przycisków kołyskowych parametryzowanych za pomocą funkcji do włączania, ściemniania, zacieniania i wentylacji, wywoływania scen, oświetlenia klatki schodowej (czujnik ruchu), przywołania z piętra za pomocą Gira G1, bramy garażowej i otwierania drzwi.
Podłączanie czujników ruchu i czujek obecności z bezpotencjałowymi wyjściami przekaźnikowymi.
Komfortowe sterowanie grupowe urządzeniami do włączania, ściemniania, zacieniania i wentylacji.
Możliwość analizy styków przełączających czujników mrozu, jasności lub deszczu z bezpotencjałowymi stykami przekaźnika do ochrony urządzeń do zacieniania i wentylacji przed wpływami atmosferycznymi.
Odczyt stanu kontaktronów okiennych i wizualizacja w aplikacji Smart Home: otwarte okno powoduje po upływie 5 minut włączenie trybu pracy ochrona przed zamarzaniem.
Kontrola kontaktronu drzwiowego i wizualizacja w aplikacji Smart Home: otwarte drzwi powodują podniesienie i zablokowanie żaluzji lub rolet.
Kontrola przełączania trybu ogrzewania/chłodzenia na pompie ciepła w celu przesłania aktualnego trybu pracy (ogrzewanie lub chłodzenie) do regulatora ogrzewania.
Wskaźnik styku przełączającego do wizualizacji stanu styku w aplikacji Smart Home.
Konfigurowalne wejścia sterujące z możliwością niezależnej parametryzacji.
Rejestrowanie i kalibracja wartości temperatury za pośrednictwem czujnika zdalnego (patrz Akcesoria) na wejściu 3.
Funkcja w systemie Gira KNX
Przełączanie odbiorników elektrycznych za pomocą styku przekaźnika.
Urządzenie ma trzy wejścia o wspólnym potencjale odniesienia.
Odczyt stanów łączeniowych przełączników lub przycisków instalacyjnych i innych styków bezpotencjałowych na wejściach od 1 do 3.
Ocena sygnału z czujników kondensacji i przecieku (patrz akcesoria) na wejściach od 1 do 3.
Rejestrowanie wartości temperatury przez czujnik zdalny (patrz akcesoria) na wejściu 3.
Maks. 8 niezależnych funkcji logicznych do realizacji prostych lub złożonych operacji logicznych.
Wychodzące komunikaty zwrotne lub stanu mogą zostać opóźnione po przywróceniu zasilania magistrali lub zakończeniu programowania ETS.
Przekaźnik bistabilny.
Funkcje włączania
Tryb styku zwiernego lub rozwiernego.
Centralna funkcja włączania za pomocą maks. 6 obiektów przełączających (włączony, wyłączony, na stałe włączony, na stałe wyłączony).
Przełączanie sygnalizacji zwrotnej: Aktywna lub pasywna funkcja sygnalizacji zwrotnej.
Możliwość ustawienia reakcji w przypadku zaniku i przywrócenia zasilania magistrali oraz po zakończeniu programowania ETS.
Funkcja połączenia logicznego.
Możliwość ustawienia funkcji blokowania lub funkcji pozycji wymuszonej.
Rozszerzona funkcja blokady z opcją potwierdzenia.
Funkcje czasu (opóźnienie włączania, wyłączania, funkcja klatki schodowej, także z funkcją ostrzeżenia wstępnego).
Możliwe włączenie do scen świetlnych: możliwość parametryzacji do 64 scen wewnętrznych.
Funkcja pamięci scen: Dodatkowe informacje wizualne.
Monitorowanie wejść pod względem cyklicznej aktualizacji obiektu przełączania z pozycją bezpieczeństwa.
Dane techniczne
Napięcie znamionowe
DC 21 do 32 V SELV
Zdolność łączenia
AC 250 V, 16 AX
Maksymalny prąd załączania
800 A (200 µs), 165 A (20 ms)
Gira One Medium
Skrętka (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8
Napięcie probiercze
4 kV (przewód magistralny KNX/EIB)
Przyłącza
Magistrala Gira One
Zaciski przyłączeniowe do przewodu sterowniczego
Wejścia
Zaciski przyłączeniowe do przewodu sterowniczego
Obciążenie
Zaciski śrubowe
Przekrój przyłącza
maks. 4 mm²
Wejścia
Liczba
3
Typ wejścia
bezpotencjałowe
Napięcie próbkowania
Wejścia wtórnikowe
ok. 5 V
Długość łączna
Przewód wtórnika
maks. 10 m
Moc przyłączowa
Omowe obciążenie
2500 W
Obciążenie pojemnościowe
16 A, maks. 140 µF
Silniki (żaluzja lub wentylator)
1380 W
Żarówki
2300 W
Lampy halogenowe 230 V
2300 W
Świetlówki, skompensowane równolegle
1160 VA
Wysokonapięciowe lampy LED
typ. 400 W
Transformator uzwojony
1200 VA
Transformator Tronic
1500 W
Świetlówki, nieskompensowane
1000 VA
Świetlówki,układ połączeń Duo
2300 VA
Temperatura otoczenia
od -5 °C do +45 °C
Wskazówki
Możliwość aktualizacji za pomocą asystenta Gira Project Assistant (GPA).
Opis integracji oraz instalacji styków bezpotencjałowych, czujników ruchu oraz czujek obecności znajduje się w podręczniku systemowym systemu Gira One.
W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.