0

Actuador de conmutación de 1 elemento de 16 A con entrada binaria de 3 elementos para Gira One y KNX

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
empotrado
5061 00
4010337099284
1/5

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

empotrado
EAN 4010337099284
Ref. 5061 00Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Accesorios opcionales

Características

Función en el sistema Gira One

  • Actuador para conmutar consumidores.
  • 3 entradas binarias para conectar interruptores, pulsadores y detectores de movimiento convencionales con contactos libres de potencial.
  • Las entradas sirven para controlar los actuadores Gira One o para recoger información de estado.
  • Conexión de una sonda de temperatura externa en la entrada 3.
  • Programación y puesta en marcha con el Gira Project Assistant (GPA) a partir de la versión 5.0.
  • Transferencia de datos cifrada entre los dispositivos Gira One.

Funciones de conmutación

  • Funcionamiento como contacto normalmente abierto o normalmente cerrado.
  • Ajuste de retardo de conexión o desconexión.
  • Función de escalera, se puede ajustar además un tiempo de aviso previo.
  • Parametrización como función de conmutación para, p. ej., luz o bases de enchufe, como función de puerta de garaje o función de apertura de puerta, así como contacto de conmutación para determinar la demanda de calor en una bomba de calor.
  • Función de puerta de garaje: el tiempo para cerrar el relé se puede parametrizar.
  • Función de apertura de puerta: el tiempo para cerrar el relé se puede parametrizar.

Entradas binarias

  • Mando con una o dos interfaces configurable para pulsadores basculantes.
  • Conexión de pulsadores basculantes parametrizados con las funciones para conmutación, regulación, sombreado y ventilación, activación de escenarios, escalera (detectores de movimiento), llamada desde otra planta a través de Gira G1, puerta de garaje y contacto de apertura de puerta.
  • Conexión de detectores de movimiento y presencia con salidas de relé libres de potencial.
  • Cómodo control de grupo de consumidores de conmutación, regulación, sombreado y ventilación.
  • Opción de evaluación de contacto de conexión de sensores de viento, helada, luminosidad o lluvia con contactos de relé libre de potencial para proteger consumidores de sombreado y ventilación ante influencias medioambientales.
  • Consulta de contacto de ventana y visualización en la aplicación Smart Home: En caso de que haya una ventana abierta se activa la protección contra helada en el modo de calefacción cuando transcurren 5 minutos.
  • Consulta de puerta y visualización en la aplicación Smart Home: una puerta abierta provoca la subida y bloqueo de la persiana o de las persianas enrollables.
  • Consulta de una conmutación entre calefacción/frío a una bomba de calor para poder reenviar el modo de funcionamiento actual (calefacción o refrigeración) a un regulador de calefacción.
  • Indicación de contacto de conexión para representar un estado de contacto en la aplicación Smart Home.
  • Entradas de conmutación configurables de manera independientemente.
  • Registro y comparación de valores de temperatura a través de sondas a distancia (ver accesorios) en la entrada 3.

Función en el sistema Gira KNX

  • Conmutación de consumidores eléctricos mediante un contacto de relé.
  • El dispositivo tiene tres entradas con un potencial de referencia común.
  • Lectura de los estados de conmutación de los interruptores o pulsadores de la instalación y otros contactos libres de potencial en las entradas de 1 a 3.
  • Evaluación de la señal de los sensores de condensación y fuga (véanse los accesorios) en las entradas de 1 a 3.
  • Registro de valores de temperatura a través de sondas a distancia (ver accesorios) en la entrada 3.
  • Hasta 8 funciones lógicas independientes para ejecutar operaciones lógicas simples o complejas.
  • Los mensajes de confirmación de estado y de estado activos se pueden retardar tras la recuperación de la tensión del bus o tras una programación por ETS.
  • Relé biestable.

Funciones de conmutación

  • Funcionamiento como contacto normalmente abierto o normalmente cerrado.
  • Función de conmutación central a través de hasta 6 objetos de conmutación (ON, OFF, permanentemente ON, permanentemente OFF).
  • Respuesta de conmutación: Función de acuse de recibo activa o pasiva.
  • Reacción ajustable en caso de pérdida de tensión de bus y recuperación de la tensión del bus y tras la programación por ETS.
  • Función de enlace lógica.
  • Función de bloqueo o función de posición forzada parametrizable.
  • Función de bloqueo ampliada con opción de confirmación.
  • Funciones de tiempo (retardo de conexión y desconexión, función de luz de escalera; también con función de preaviso).
  • Posibilidad de integración en escenarios de luz: Se pueden parametrizar hasta 64 escenarios internos.
  • Función de memoria de escenas: Acuse de recibo visual adicional.
  • Activación ampliada de escenarios (conmutación de escenarios).
  • Se puede activar el contador de horas de funcionamiento.
  • Supervisión de actualización cíclica del objeto de conmutación con posición de seguridad.

Datos técnicos

Tensión nominal21 a 32 V CC SELV
Capacidad de ruptura250 V CA, 16 AX
Máxima corriente de conexión800 A (200 µs), 165 A (20 ms)
Gira One MediumPar trenzado o "Twisted Pair" (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8
Tensión de prueba4 kV (cable de bus KNX/EIB)
Conexiones
Bus Gira Oneterminales de conexión en el cable de control
Entradasterminales de conexión en el cable de control
CargaBornes de tornillo
Sección de conexiónmáx. 4 mm²
Entradas
Número3
Tipo de entradalibre de potencial
Tensión de consulta
Entradas de dispositivo auxiliaraprox. 5 V
Longitud total
Cable del dispositivo auxiliar10 m como máx.
Potencia de conexión
Carga resistiva2500 W
Carga capacitiva16 A, máx. 140 μF
Motores (persiana o ventilador)1380 W
Lámparas incandescentes2300 W
Lámparas halógenas de alta tensión2300 W
Lámparas fluorescentes, compensadas en paralelo1160 VA
Lámparas LED de alta tensióntipo 400 W
Transformador convencional1200 VA
Transformador Tronic1500 W
Lámparas fluorescentes, sin compensación1000 VA
Lámparas fluorescentes,conexión dúo2300 VA
Temperatura ambientede -5 °C a +45 °C

Notas

  • Posibilidad de actualización mediante el Gira Project Assistant (GPA).
  • La integración y la instalación de contactos libres de potencial, detectores de movimiento y detectores de presencia, se describen en el manual del sistema Gira One.
Hoja de datos


Texto descriptivo


Actuador de conmutación de 1 elemento 16 A con intrada binaria de 3 elementos para Gira One
Instrucciones de uso

Manual de instrucciones.

Ref. 5061 00

PDF, 671.65 KB

Descarga
Actuador de conmutación de 1 elemento 16 A con intrada binaria de 3 elementos para KNX
Instrucciones de uso

Manual de instrucciones.

Ref. 5061 00

PDF, 663.72 KB

Descarga
Actuador de conmutación de 1 elemento 16 A con intrada binaria de 3 elementos para KNX
Base de datos de productos

Base de datos de productos a partir de ETS5.7.3

Ref. 5061 00

ZIP, 1.68 MB

Descarga
Gira One
Manuales/Fundamentos del sistema

PDF, 50.03 MB

Descarga
Switching actuator, 1-gang 16 A with binary input, 3-gang for KNX
Documentación técnica

Technical documentation.

Ref. 5061 00

PDF, 3.45 MB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios