0

Brytaktor 1kanal 16 A med binäringång 3kanals för Gira One och KNX

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
Inbyggd
5061 00
4010337099284
1/5

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Inbyggd
EAN 4010337099284
Art.nr 5061 00VE 1/5
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Alternativa tillbehör

Egenskaper

Funktion i Gira One System

  • Aktor för koppling av förbrukare.
  • 3 binäringångar för anslutning av vanliga brytare, knappar och rörelsevakter med potentialfria kontakter.
  • Ingångarna är till för adressering av Gira One aktor eller registrering av statusinformation.
  • Anslutning av en extern temperaturgivare vid ingång 3.
  • Programmering och idrifttagning med Gira projektassistent (GPA) från version 5,0.
  • Krypterad dataöverföring mellan Gira One enheter.

Kopplingsfunktioner

  • Slutande kontakt eller öppnarkontakt.
  • Inställning av en påslagnings- eller avstängningsfördröjning.
  • trappuppgångsfunktion, en förvarningstid kan också ställas in.
  • Parametrering som kopplingsfunktion för t.ex. belysning eller uttag, som garageportsfunktion eller dörröppnarfunktion, samt kopplingskontakt för förmedling av värmebehovet till en värmepump.
  • Garageportsfunktion: Tiden för stängning av reläet kan parametreras.
  • Dörröppnarfunktion: Tiden för stängning av reläet kan parametreras.

Binäringångar

  • En- eller tvåplatsmanövrering för vipptryckknapp kan konfigureras.
  • Anslutning av vipptryckknapp som kan parametreras med funktioner för koppling, dimring, skuggning och vädring, öppna scener, trappuppgång (rörelsevakt), våningsanrop med Gira G1, garageports- och dörröppnare.
  • Anslutning av rörelse- och närvarovakter med potentialfria reläutgångar.
  • Bekväm gruppstyrning av kopplings-, dimrings-, skuggnings- och vädringsförbrukare.
  • Kopplingskontaktutvärdering från vind-, frost-, ljusstyrka- eller regnsensorer med potentialfria reläkontakter är möjligt för att skydda skuggnings- och vädringsförbrukare mot miljöpåverkan.
  • Fönsterkontaktförfrågan och visualisering i Smart Home-appen: Ett öppet fönster leder efter 5 minuter till värmedriftläget frostskydd.
  • Dörrkontaktförfrågan och visualisering i Smart Home-appen: En öppnad dörr leder till att jalusin eller rulljalusin kör upp och spärras.
  • Förfrågan om en växling värme/kylning till en värmepump, för att vidarebefordra det aktuella driftläget (uppvärmning eller kylning) till värmeregleringen.
  • Kopplingskontaktindikering för visning av ett kontakttillstånd i Smart Home-appen.
  • Konfigurerbara kopplingsingångar som kan parametreras oberoende.
  • Registrering och utjämning av temperaturvärden via fjärrgivare (se tillbehör) vid ingång 3.

Funktion i Gira KNX system

  • Koppling av elektriska förbrukare via en reläkontakt.
  • Apparaten har tre ingångar med en gemensam referenspotential.
  • Inläsning av kopplingstillstånd för installationsomkopplare eller -knappar och andra potentialfria kontakter vid ingångar 1 till 3.
  • Signalutvärdering för upptinings- och läckagesensorer (se tillbehör) vid ingångar 1 till 3.
  • Registrering av temperaturvärden via fjärrgivare (se tillbehör) vid ingång 3.
  • Upp till 8 oberoende logikfunktioner för utförande av enkla eller komplexa logiska operationer.
  • Aktivt sändningsslut retur- eller statusmeddelanden kan fördröjas efter att busspänningen återkommit eller efter en ETS-programmering.
  • Bistabilt relä.

Kopplingsfunktioner

  • Slutande kontakt eller öppnarkontakt.
  • Central kopplingsfunktion över upp till 6 kopplingsobjekt (PÅ, AV, permanent PÅ, permanent AV).
  • Feedback koppling: Aktiv eller passiv feedbackfunktion.
  • Reaktioner vid busspänningsavbrott och -återkomst samt efter ett ETS-programmeringsförlopp kan ställas in.
  • Logisk anknytningsfunktion.
  • Spärrfunktion eller tvångslägesfunktion kan parametreras.
  • Utökad spärrfunktion med kvitteringsalternativ.
  • Tidsfunktioner (fördröjd tändning/släckning, trappljusfunktion – även med förvarningsfunktion).
  • Integrering i ljusscener är möjligt: Upp till 64 interna scener kan parametreras.
  • Scenminnesfunktion: Ytterligare visuell feedback.
  • Utökad scenöppning (bläddring mellan scener).
  • Drifttidsräknare kan aktiveras.
  • Ingångsövervakning av cyklisk uppdatering av kopplingsobjektet med säkerhetsställning.

Tekniska data

MärkspänningDC 21 till 32 V SELV
Maximal slut- och brytförmågaAC 250 V, 16 AX
Maximal inkopplingsström800 A (200 µs), 165 A (20 ms)
Gira One MediumTwisted-Pair (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8
Testspänning4 kV (KNX/EIB bussledning)
Anslutningar
Gira One bussAnslutningsklämmor på styrledningen
IngångarAnslutningsklämmor på styrledningen
LastSkruvklämmor
Anslutningsareamax. 4 mm²
Ingångar
Antal3
Ingångstyppotentialfri
Avkännarspänning
Biapparatingångarca. 5 V
Total längd
Biapparatledningmax. 10 m
Anslutningseffekt
Resistiv last2500 W
Kapacitiv last16 A, max. 140 µF
Motorer (markis eller fläkt)1380 W
Glödlampor2300 W
HV-halogen2300 W
Ljusrör, parallellkompenserade1160 VA
230 V LEDTyp. 400 W
Lindad transformator1200 VA
Tronic-transformator1500 W
Ljusrör, okompenserade1000 VA
Ljusrör,duo-koppling2300 VA
Omgivningstemperatur-5 °C till +45 °C

Anmärkning

  • Uppdateringsegenskaper via Gira projektassistent (GPA).
  • Integrering och installation av potentialfria kontakter, rörelse- och närvarodetektorer beskrivs i systemhandboken till Gira One System.
Datablad


Anbudsunderlag


Kopplingsaktor 1kanal 16 A med binäringång 3kanals för Gira One
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Art.nr 5061 00

PDF, 669.56 KB

Ladda ner
Kopplingsaktor 1kanal 16 A med binäringång 3kanals för KNX
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Art.nr 5061 00

PDF, 661.18 KB

Ladda ner
Kopplingsaktor 1kanal 16 A med binäringång 3kanals för KNX
Produktdatabas

Produktdatabas fr.o.m. ETS5.7.3

Art.nr 5061 00

ZIP, 1.68 MB

Ladda ner
Switching actuator, 1-gang 16 A with binary input, 3-gang for KNX
Teknisk dokumentation

Technical documentation.

Art.nr 5061 00

PDF, 3.45 MB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen