0

System 3000 Przekaźnik podtynkowy impulsowy

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
5410 00
4010337048305
1/5
02

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

EAN 4010337048305
Nr artykułu 5410 00Op. 1/5
SC 02

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Cechy

  • Ręczne lub automatyczne włączanie automatu schodowego.
  • Ręczne załączanie za pomocą wyświetlacza do obsługi systemu 3000.
  • Automatyczne włączanie za pomocą modułu nakładanego czujnika ruchu lub modułu nakładanego czujnika obecności i ruchu 360° Bluetooth® z programu System 3000.

Dane techniczne

Napięcie znamionoweAC 230 V, 50 Hz
Tryb gotowości0,25 do 0,45 W
Pobór prąduok. 2,8 mA
Głębokość montażu24 mm
Montażw puszce instalacyjnej wg DIN 49073
Temperatura otoczeniaod -5 °C do +45 °C
Arkusz danych


Oprogramowanie


Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)


Nr artykułu 541000

RFA, 440 KB

Do pobrania
IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)


Nr artykułu 541000

IFC, 14.71 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych