0

System 3000 impulsinnsats

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
5410 00
4010337048305
1/5
02

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

EAN 4010337048305
Art.nr. 5410 00VE 1/5
PS 02

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Egenskaper

  • Manuell eller automatisk innkobling av et trappelys.
  • Manuell kobling med System 3000 betjeningspåsats.
  • Automatisk kobling med påsatt bevegelsesdetektorpåsats eller tilstedeværelses- og bevegelsesdetektor 360°-påsats Bluetooth® fra System 3000.

Tekniske spesifikasjoner

Nominell spenningAC 230 V, 50 Hz
Beredskapsmodus0,25 til 0,45 W
Strømforbrukca. 2,8 mA
Monteringsdybde24 mm
Monteringi apparatboks etter DIN 49073
Omgivelsestemperatur-5 °C til +45 °C
Datablad


Programvare


Revit Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)


Art.nr. 541000

RFA, 440 KB

Nedlasting
IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)


Art.nr. 541000

IFC, 14.71 KB

Nedlasting
Impulsinnsats, Automatisk trappelys
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Art.nr. 0821 00 5410 00

PDF, 521.68 KB

Nedlasting
Gira System 3000
Oppslagsverk/systemgrunnlag

System basics

PDF, 9.54 MB

Nedlasting
Impulse insert, Automatic staircase lighting mechanism
Bruksanvisninger

User manual.

Art.nr. 0821 00 5410 00

PDF, 505.51 KB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase