System 3000 Impulseinsatz
5410 00
79,07
4010337048305
1/5
02
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/26 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/26 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Zubehör Notwendiges Zubehör Einen der nachstehenden Artikel: Bedienelemente Einen der nachstehenden Artikel: Präsenzmelder / Bewegungsmelder
Merkmale Merkmale Manuelles oder automatisches Einschalten eines Treppenlichtautomaten. Manuelles Schalten mit System 3000 Bedienaufsatz. Automatisches Schalten mit Bewegungsmelderaufsatz oder Präsenz- und Bewegungsmelder 360°-Aufsatz Bluetooth® aus dem System 3000. Technische Daten Nennspannung AC 230 V, 50 Hz Stand-by 0,25 bis 0,45 W Stromaufnahme ca. 2,8 mA Einbautiefe 24 mm Montage in Gerätedose nach DIN 49073 Umgebungstemperatur -5 °C bis +45 °C
Downloads Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)
Art.-Nr. 541000
RFA, 516 KB
IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)
Art.-Nr. 541000
IFC, 14.58 KB
Gira System 3000 Systemgrundlagen
Impulseinsatz, Treppenlichtautomat Gebrauchsanleitung.
Art.-Nr. 0821 00
5410 00
PDF, 505.89 KB
System 3000 Impulseinsatz EU Konformitätserklärungen
Art.-Nr. 5410 00
PDF, 156.97 KB
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.
Zur Mediadatenbank