System 3000 impulsgever-basiselement
5410 00
76,18
4010337048305
1/5
02
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Vereiste toebehoren
Een van de onderstaande artikelen:
Bedienelemente
Een van de onderstaande artikelen:
Präsenzmelder / Bewegungsmelder
Kenmerken
Handmatig of automatisch inschakelen van een trappenhuisverlichtingsautomaat. Handmatig schakelen met System 3000 opzetstuk bedieningselement. Automatisch schakelen met bewegingsmelder-opzetstuk of aanwezigheids- en bewegingsmelder 360°-opzetstuk Bluetooth® uit het System 3000.
Technische gegevens
| Nominale spanning | AC 230 V, 50 Hz |
| Stand-by | 0,25 tot 0,45 W |
| Stroomverbruik | ca. 2,8 mA |
| Inbouwdiepte | 24 mm |
| Montage | in inbouwdoos conform DIN 49073 |
| Omgevingstemperatuur | -5 °C tot +45 °C |
Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)
Artikelnr. 541000
RFA, 440 KB
IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)
Artikelnr. 541000
IFC, 14.71 KB
Gira System 3000
Handleidingen / Basisprincipes van het systeem
Systeemgrondbeginselen
Impulsgeverbasiselement, Trappenhuisverlichtingsautomaat
Gebruiksaanwijzingen
Bedieningsvoorschrift.
Artikelnr. 0821 00
5410 00
PDF, 506.87 KB
Meer afbeeldingen in de mediadatabaseIn de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.
Naar de mediadatabase