0

Aktor włączający bistabilny 4x 16 A z uruchamianiem ręcznym i układem pomiaru energii elektrycznej do obciążeń pojemnościowych, do KNX

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
Urządzenie modułowe
1045 00
4010337042266
1

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Artykuł wycofywany. Dostępny do 04/2027.

Urządzenie modułowe
EAN 4010337042266
Nr artykułu 1045 00Op. 1
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Artykuł wycofywany. Dostępny do 04/2027.

Cechy

  • Uruchamianie ręczne przekaźnika niezależnie od magistrali i wskazania stanu przełączenia.
  • Tryb styku zwiernego lub rozwiernego.
  • Centralna funkcja łączeniowa.
  • Łączny komunikat zwrotny w celu zredukowania obciążenia magistrali.
  • Aktywna lub pasywna (z możliwością odczytania obiektu) cykliczna funkcja sygnalizacji zwrotnej.
  • Komunikaty zwrotne mogą być opóźnione do powrotu zasilania magistrali.
  • Funkcja logiczna łączeniowa dla każdego wyjścia.
  • Funkcja blokowania z możliwością parametryzacji dla każdego kanału. Alternatywnie funkcja pozycji wymuszonej dla każdego wyjścia.
  • Funkcje czasu (opóźnienie włączania, wyłączania, funkcja oświetlenia klatki schodowej, także z funkcją ostrzeżenia wstępnego).
  • Możliwe włączenie do scen świetlnych, parametryzacja maks. ośmiu scen wewnętrznych na kanał.
  • Funkcja zapisu scen świetlnych.
  • Licznik godzin pracy jako licznik do przodu i do tyłu z funkcją wartości granicznej (wartość graniczna może być zmieniana poprzez magistralę) – możliwość aktywacji dla każdego wyjścia.
  • Nadzór wejść pod kątem cyklicznej aktualizacji z pozycją bezpieczeństwa.
  • Możliwość ustawienia reakcji w przypadku zaniku i przywrócenia zasilania magistrali oraz po procesie programowania ETS dla każdego kanału.
  • Styki załączające 4x aktora załączającego z obciążeniem C są zaprojektowane specjalnie do obciążeń o charakterze pojemnościowym i w związku z tym wymagają krótkotrwałych wysokich prądów załączania (patrz dane techniczne).
  • Aktor załączający posiada zintegrowane rozpoznawanie prądu.
  • Dla każdego kanału można przeprowadzić pomiar energii elektrycznej.
  • Niezależne załączanie czterech wyjść.
  • Rozpoznawanie prądu: Pomiar prądu obciążenia dla każdego kanału.
  • Wartości progowe do nadzoru obciążenia (np. komunikat o zaniku obciążenia).

Dane techniczne

Medium KNXTP256
Przyłącza
KNXZacisk przyłączeniowy i rozgałęźny
ObciążenieZaciski śrubowe
przekaźnik
Liczba4
Kontaktna 1 x zamykacz bezpotencjałowy, bistabilny
Zdolność łączenia AC 230 V16 A / AC1 lub 16 A / AC3
Zdolność łączenia AC 400 V10 A / AC1 lub 10 A / AC3
Zdolność łączenia
DC16 A / 24 V
Maksymalny prąd załączania600 A, 150 µs, 300 A, 600 µs
Moc przyłączowa
Omowe obciążenie3680 W
Obciążenie pojemnościowe AC 230 V16 A, maks. 200 µF
Żarówki3680 W
Lampy halogenowe 230 V3680 W
Transformator uzwojony2000 VA
trafo Tronic2500 W
Świetlówki, nieskompensowane3680 VA
Świetlówki,układ połączeń Duo3680 VA
Świetlówki, skompensowane równolegle2500 VA
Lampy rtęciowe, nieskompensowane3680 W
Lampy rtęciowe, skompensowane równolegle3680 W
Przekrój przyłączamaks. 4 mm²
Rozpoznawanie prądu0,25 do 16 A sinus

Wskazówki

  • Montaż na szynie montażowej.
  • Dopuszczenie VDE według EN 60669-1, EN 60669-2-1.

Zakres dostawy

  • W zestawie zacisk przyłączeniowy irozgałęźny do KNX.

Wymiary

Jednostki podziałowe (JP)4
Arkusz danych

Oprogramowanie

Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr artykułu 104500

RFA, 476 KB

Do pobrania
IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr artykułu 104500

IFC, 163.2 KB

Do pobrania
DWG drawing

Drawings of KNX actors in DWG format.

ZIP, 3.05 MB

Do pobrania
ePlan macros

ePlan macros of KNX actuators.

ZIP, 2.14 MB

Do pobrania
Switching actuator 4-/8-gang 16 A with manual activation and current measurement for C loads

Technical documentation.

Nr artykułu 1045 00 1046 00

PDF, 465.75 KB

Do pobrania
Switching actuator, 2-gang/4-gang/8-gang, 16 A and 4-gang/8-gang, 16 A C load

Operating manual.

Nr artykułu 1004 00 1006 00 1040 00 1045 00 1046 00

PDF, 319.02 KB

Do pobrania
switching actuator, 4-gang 16 A with manual activation and current measurement for C loads

Product database from ETS2

Nr artykułu 1045 00

VD2, 159.11 KB

Do pobrania
switching actuator, 4-gang 16 A with manual activation and current measurement for C loads

Product database from ETS3.0d

Nr artykułu 1045 00

VD4, 126.77 KB

Do pobrania
Switching actuator, 4-gang 16 A with manual actuation and current measurement for C-load, for KNX

PSTI Statement of Compliance

Nr artykułu 1045 00

PDF, 280.14 KB

Do pobrania
Switching actuator, 4-gang 16 A with manual actuation and current measurement for C-load, for KNX

EC Declaration of conformity

Nr artykułu 1045 00

PDF, 165.98 KB

Do pobrania
DWG Daten

Zeichnungen im DWG Format für CAD Tools.

ZIP, 27.46 MB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych