Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Utgående artikel. Leveransbar till 04/2027.
SMA
EAN 4010337042266
Art.nr 1045 00VE 1
PS
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Utgående artikel. Leveransbar till 04/2027.
Egenskaper
Manuell manövrering av reläerna oberoende av buss eller kopplingslägesvisning.
Slutande kontakt eller öppnarkontakt.
Central kopplingsfunktion.
Samlingsmeddelande för minskning av belastningen på bussen.
Aktiv eller passiv (objekt kan läsas av) cyklisk meddelandefunktion.
Svarsmeddelanden kan fördröjas till efter att busspänningen har återkommit.
Logisk länkningsfunktion för varje utgång.
Spärrfunktion kan parametreras för varje kanal. Alternativ tvångslägesfunktion för varje utgång.
Tidsfunktioner (tänd- eller släckfördröjning, trappljusfunktion – även med förvarningsfunktion).
Ingruppering i ljusscener är möjlig, max. åtta interna scener per kanal kan parametreras.
Minnesfunktion för ljusscener.
Drifttidsmätare kan aktiveras som framåt-/bakåträknare med gränsvärdesfunktion (gränsvärdet kan ändras på bussen) för varje utgång.
Ingångsövervakning på cyklisk uppdatering med säkerhetsläge.
Inställbara reaktioner vid busspänningsavbrott och -återkomst samt efter ett ETS-programmeringsförlopp för varje kanal.
Kopplingskontakterna i brytaktorn 4kanals C-last särskilt dimensionerade för laster med kapacitiv karaktär med tillfälliga, höga inkopplingsströmmar (se tekniska data).
Brytaktorn har en integrerad strömavkänning.
Strömmätning på varje kanal är möjlig.
Oberoende koppling av de fyra utgångarna.
Strömavkänning: Mätning av lastströmmen på varje kanal.
Tröskelvärden för lastövervakning (t.ex. meddelande vid lastbortfall).
Tekniska data
KNX medium
TP256
Anslutningar
KNX
Anslutnings- och vidarekopplingsklämma
Last
Skruvklämmor
Relä
Antal
4
Kontakt
Vardera 1 x slutande kontakt potentialfri, bistabil
Kopplingsförmåga AC 230 V
16 A / AC1 eller 16 A / AC3
Kopplingsförmåga AC 400 V
10 A / AC1 eller 10 A / AC3
Maximal slut- och brytförmåga
DC
16 A / 24 V
Maximal inkopplingsström
600 A, 150 µs, 300 A, 600 µs
Anslutningseffekt
Resistiv last
3680 W
Kapacitiv last AC 230 V
16 A, max. 200 µF
Glödlampor
3680 W
HV-halogen
3680 W
Lindad transformator
2000 VA
Tronic-transformator
2500 W
Ljusrör, okompenserade
3680 VA
Ljusrör,duo-koppling
3680 VA
Ljusrör, parallellkompenserade
2500 VA
Kvicksilverlampor ej kompenserade
3680 W
Kvicksilverlampor parallellkompenserade
3680 W
Anslutningsarea
max. 4 mm²
Strömavkänning
0,25 till 16 A sinus
Anmärkning
Monteras på DIN-skena.
VDE-godkännande enligt EN 60669-1, EN 60669-2-1.
Leveransen innehåller
Anslutnings- och grenklämma för KNX ingår i leveransomfattningen.