0

Actuador de conmutación de 4 elementos, 16 A con accionamiento manual y medición de corriente para cargas C, para KNX

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
Carril DIN
1045 00
4010337042266
1

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Artículo en descatalogación. Disponible hasta 04/2027.

Carril DIN
EAN 4010337042266
Ref. 1045 00Unidad de embalaje 1
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Artículo en descatalogación. Disponible hasta 04/2027.

Características

  • Accionamiento manual de los relés independientemente del bus o del indicador de posición de conmutación
  • Funcionamiento como contacto normalmente abierto o normalmente cerrado.
  • Función de conmutación central.
  • Acuse de recibo múltiple para descargar el bus.
  • Función de acuse de recibo cíclica activa o pasiva (objeto recuperable).
  • Los acuses de recibo pueden retardarse tras la recuperación de la tensión del bus.
  • Función de interconexión lógica para cada salida.
  • Función de bloqueo parametrizable para cada canal. Alternativamente, función de posición forzada para cada salida.
  • Funciones de tiempo (retardo de conexión o desconexión, función de luz de escalera; también con función de preaviso).
  • Posibilidad de integración en escenarios de luz, pueden parametrizarse un máximo de ocho escenarios internos por cada canal.
  • Función de almacenamiento para escenarios de luz.
  • Contador de horas de funcionamiento como contador de avance y retroceso con función de valor límite (el valor límite puede modificarse a través del bus) activable para cada salida.
  • Supervisión de actualización cíclica en la entrada con posición de seguridad.
  • Reacciones parametrizables para cada canal en caso de pérdida de tensión de bus y recuperación y tras la programación por ETS.
  • Los contactos del actuador de conmutación de 4 elementos de carga C están especialmente concebidos para cargas de carácter capacitivo y las consecuentes breves corrientes de conexión (véase datos técnicos) de alta intensidad.
  • El actuador de conmutación incluye un reconocimiento de corriente integrado.
  • Puede tener lugar una medición de corriente para cada canal.
  • Conmutación independiente de las cuatro salidas.
  • Reconocimiento de corriente: medición de la corriente de carga para cada canal.
  • Valores límite para la vigilancia de la carga (p. ej., mensaje de pérdida de carga).

Datos técnicos

Medio KNXTP256
Conexiones
KNXBorne de conexión y de derivación
CargaBornes de tornillo
Relé
Número4
Contactorespectivamente 1 x contacto de cierre libre de potencial, biestable
Capacidad de ruptura de 230 V CA16 A / AC1 o 16 A / AC3
Capacidad de ruptura de  400 V CA10 A / CA1 o 10 A / CA3
Capacidad de ruptura
CC16 A / 24 V
Máxima corriente de conexión600 A, 150 µs, 300 A, 600 µs
Potencia de conexión
Carga resistiva3680 W
Carga capacitiva de 230 V CA16 A, máx. 200 μF
Lámparas incandescentes3680 W
Lámparas halógenas de alta tensión3680 W
Transformador convencional2000 VA
Transformador Tronic2500 W
Lámparas fluorescentes, sin compensación3680 VA
Lámparas fluorescentes,conexión dúo3680 VA
Lámparas fluorescentes, compensadas en paralelo2500 VA
Lámparas de vapor de mercurio sin compensación3680 W
Lámparas de vapor de mercurio con compensación en paralelo3680 W
Sección de conexiónmáx. 4 mm²
Reconocimiento de corriente0,25 a 16 A sinus

Notas

  • Montaje sobre regleta de perfil de sombrero DIN.
  • Homologación VDE según EN 60669-1, EN 60669-2-1.

Volumen de entrega

  • El borne de conexión y derivación para KNX está incluido en la entrega.

Dimensiones

Unidades modulares (UM)4
Hoja de datos

Texto descriptivo

Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 104500

RFA, 476 KB

Descarga
IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 104500

IFC, 163.2 KB

Descarga
Actuador de conmutación de 2, 4 u 8 elementos 16 A y de 4 u 8 elementos 16 A carga C

Manual de instrucciones.

Ref. 1004 00 1006 00 1040 00 1045 00 1046 00

PDF, 320.58 KB

Descarga
DWG drawing

Drawings of KNX actors in DWG format.

ZIP, 3.05 MB

Descarga
ePlan macros

ePlan macros of KNX actuators.

ZIP, 2.14 MB

Descarga
Switching actuator 4-/8-gang 16 A with manual activation and current measurement for C loads

Technical documentation.

Ref. 1045 00 1046 00

PDF, 465.75 KB

Descarga
switching actuator, 4-gang 16 A with manual activation and current measurement for C loads

Product database from ETS2

Ref. 1045 00

VD2, 159.11 KB

Descarga
switching actuator, 4-gang 16 A with manual activation and current measurement for C loads

Product database from ETS3.0d

Ref. 1045 00

VD4, 126.77 KB

Descarga
Switching actuator, 4-gang 16 A with manual actuation and current measurement for C-load, for KNX

PSTI Statement of Compliance

Ref. 1045 00

PDF, 280.14 KB

Descarga
Switching actuator, 4-gang 16 A with manual actuation and current measurement for C-load, for KNX

EC Declaration of conformity

Ref. 1045 00

PDF, 165.98 KB

Descarga
DWG Daten

Zeichnungen im DWG Format für CAD Tools.

ZIP, 27.46 MB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios