Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26 Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Uitloopartikel. Leverbaar tot 04/2027.
DIN-rail
EAN 4010337042266
Artikelnr. 1045 00VE 1
EUR 337,00PS 26
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26 Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Uitloopartikel. Leverbaar tot 04/2027.
Kenmerken
Handbediening van de relais onafhankelijk van de bus of de schakelstand-indicatie.
Gebruik als maak- of verbreekcontact.
Centrale schakelfunctie.
Verzamelretourmelding ter vermindering van de busbelasting.
Actieve of passieve (object uitleesbaar) cyclische retourmeldfunctie.
Retourmeldingen kunnen bij herstel van de busspanning worden vertraagd.
Logische koppelingsfunctie voor elke uitgang.
Vergrendelingsfunctie voor elk kanaal instelbaar. Alternatief gedwongen-standfunctie voor elke uitgang.
Tijdfuncties (in- of uitschakelvertraging, trappenhuisverlichtingsfunctie – ook met waarschuwing vooraf).
Integratie in lichtscènes mogelijk, max. acht interne scènes per kanaal parametriseerbaar.
Geheugenfunctie voor lichtscènes.
Bedrijfsurenteller als oplopende/aflopende teller met grenswaardefunctie (grenswaarde via bus te wijzigen) voor elke uitgang te activeren.
Ingangbewaking op cyclische actualisering met veiligheidsstand.
Reactie bij uitval en herstel van de busspanning en na een ETS-programmeerprocedure voor elk kanaal instelbaar.
De schakelcontacten van de schakelactor 4-voudig voor C-belastingen zijn speciaal ontworpen voor belastingen met een capacitief karakter en de daardoor optredende kortdurende hoge inschakelstromen (zie technische gegevens).
De schakelactor is voorzien van geïntegreerde stroomdetectie.
Voor elk kanaal kan een stroommeting worden uitgevoerd.
Onafhankelijk schakelen van de vier uitgangen.
Stroomdetectie: Meting van de belastingstroom voor elk kanaal.
Drempelwaarden voor de belastingbewaking (bijvoorbeelding melding uitval belasting).
Technische gegevens
KNX medium
TP256
Aansluitingen
KNX
Aansluit- en aftakklem
Belasting
Schroefklemmen
Relais
Aantal
4
Contact
elk 1x maakcontact, potentiaalvrij, bistabiel
Schakelvermogen AC 230 V
16 A / AC1 of 16 A / AC3
Schakelvermogen AC 400 V
10 A / AC1 of 10 A / AC3
Schakelvermogen
DC
16 A / 24 V
Maximale inschakelstroom
600 A, 150 µs, 300 A, 600 µs
Aansluitvermogen
Ohmse belasting
3680 W
Capacitieve belasting AC 230 V
16 A, max. 200 µF
Gloeilampen
3680 W
HV-halogeen
3680 W
gewikkelde trafo
2000 VA
Tronic-trafo
2500 W
TL-lampen, niet-gecompenseerd
3680 VA
TL-lampen,duoschakeling
3680 VA
TL-lampen, parallel gecompenseerd
2500 VA
Kwikdamplampen niet-gecompenseerd
3680 W
Kwikdamplampen parallel gecompenseerd
3680 W
Aansluitingdoorsnede
max. 4 mm²
Stroomdetectie
0,25 tot 16 A sinus
Let op
Montage op DIN-profielrail.
VDE-goedkeuring conform EN 60669-1, EN 60669-2-1.
Inhoud
Aansluit- en aftakklem voor KNX bij levering inbegrepen.