0

Czujnik przyciskowy RF 1x do KNX Klawisz do uruchamiania System 55

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
5101 00
4010337017240
1

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

EAN 4010337017240
Nr artykułu 5101 00Op. 1
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Wymagane akcesoria

Opcjonalne akcesoria

Czujniki przyciskowe RF do KNX po naciśnięciu przycisku bezprzewodowo przesyłają telegramy KNX uzależnione od ustawień parametrów we wczytanym programie. Telegramy takie służą np. do załączania lub załączania chwilowego, ściemniania lub do sterowania żaluzjami. Można zaprogramować również funkcje nadajnika wartości (nadajnika wartości ściemniania i dodatkowego urządzenia przywołującego sceny).

Cechy

  • Funkcja potwierdzania oraz wskaźnik nadawania i stanu dwukolorową diodą (czerwona/zielona) oddzielnie dla każdego przycisku dzięki dwustopniowej funkcji wyświetlania.
  • Wskazanie stanu opcjonalnie za pośrednictwem oddzielnych 1-bitowych obiektów komunikacyjnych stanu.
  • Wskazanie wysyłania i potwierdzenia z możliwością wyłączenia.
  • Czujnik przyciskowy można przymocować do ściany za pomocą śrub albo nakleić na gładkiej lub przezroczystej powierzchni przy urzyciu płyty montażowej.
  • Projektowanie, uruchamianie i parametryzacja odbywają się za pośrednictwem ETS (wersja 5 lub nowsza).
  • Urządzenie zasilane bateriami.

Funkcja „przełączanie”

  • Funkcja klawisza lub przycisku.
  • Możliwość parametryzacji rozkazów wysyłanych przy naciskaniu i zwalnianiu (włączanie, wyłączanie, przełączanie, brak reakcji).

Funkcja „ściemnianie”

  • Funkcja przycisku kołyskowego.
  • Możliwość parametryzacji rozkazów wysyłanych przy naciskaniu (prawego i lewego) klawisza (jaśniej – włączanie, ciemniej – wyłączanie).

Funkcja „żaluzja”

  • Funkcja przycisku kołyskowego.
  • Możliwość parametryzacji rozkazów wysyłanych przy naciskaniu (prawego i lewego) klawisza (podnoszenie, opuszczanie, przełączanie).
  • Możliwość parametryzacji czasu pomiędzy rozkazem krótkim i długim.

Funkcje „czujnik wartości” i „wtórnik sceny”

  • Funkcja przycisku kołyskowego.
  • Możliwość parametryzacji rozkazu przy naciskaniu (prawego i lewego) klawisza (wartości od 0 do 255, od 0 do 100 % lub numer sceny).
  • W przypadku wtórnika sceny: możliwa funkcja pamięci.

Dane techniczne

Medium KNXRF1.R
Tryb uruchamianiaTryb S
Napięcie znamionoweDC 3 V
Baterie1 x CR 2450N
Temperatura otoczeniaod -5 °C do +45 °C
Częstotliwość radiowa868,3 MHz
Moc nadawczamaks. 20 mW
Zasięg (na zewnątrz)ok. 100 m
Bateria
TypCR 2450N
Nr UN3091

Wskazówki

  • Baterie to artykuły ulegające zużyciu i muszą być regularnie wymieniane. Prosimy przestrzegać przepisów dot. utylizacji zużytych baterii.
  • Czujnik przyciskowy jest dostarczany z niezależnym od programu klawiszem do uruchamiania. Odpowiedni zestaw klawiszy do programu stylistycznego należy zamówić oddzielnie.
  • W przypadku zastosowania zestawów klawiszy metalowych i/lub metalowej ramki ozdobnej mogą wystąpić ograniczenia zasięgu.

Zakres dostawy

  • Baterie znajdują się w zestawy.

Dalsze linki

System Gira KNX RF
Więcej

Arkusz danych


Oprogramowanie


Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)


Nr artykułu 510100

RFA, 380 KB

Do pobrania
IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)


Nr artykułu 510100

IFC, 43.37 KB

Do pobrania
KNX Czujnik przyciskowy RF pojedynczy i potrójny
Instrukcje obsługi

Instrukcja obsługi

Nr artykułu 5101 00 5103 00

PDF, 1.66 MB

Do pobrania
PSTI Statement of Compliance
Deklaracja zgodności PSTI

PDF, 281.64 KB

Do pobrania
KNX RF push button 1-gang and 3-gang
Dokumentacja techniczna

Technical documentation

Nr artykułu 5101 00 5103 00

PDF, 9.72 MB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych