De RF tastsensoren voor KNX verzenden bij bediening van de toetsen afhankelijk van de parameterinstelling bij geladen applicatieprogramma draadloos KNX telegrammen. Dat kunnen bijvoorbeeld telegrammen zijn voor het schakelen of drukken, voor het dimmen of voor het besturen van de jaloezieën. Daarnaast is het mogelijk waardegeverfuncties te programmeren (dimwaardegevers en scène-neveneenheden).
Kenmerken
Bevestigingsfunctie evenals zend- en statusweergave via 2-kleurige led (rood/groen) afzonderlijk voor elke toets door 2-traps weergavefunctie.
Statusweergave optioneel via afzonderlijke 1-bits status-communicatieobjecten.
Zend- en bevestigingsweergave uitchakelbaar.
Aan wanden kan de tastsensor met schroeven worden bevestigd of op gladde of transparante oppervlakken met een montageplaat worden vastgelijmd.
Projectie, inbedrijfstelling en parametrisering worden via ETS uitgevoerd (versie 5 of nieuwer).
Batterijgevoed apparaat.
Functie 'schakelen'
Wip- of toetsfunctie.
Commando bij indrukken en loslaten parametriseerbaar (AAN, UIT, OM, geen reactie).
Functie 'dimmen'
Wipfunctie.
Commando bij indrukken van de wip (toets rechts en links) parametriseerbaar (lichter - AAN. donkerder - UIT).
Functie 'jaloezie'
Wipfunctie.
Commando bij indrukken van de wip (toets rechts en links) parametriseerbaar (OHOOG; OMLAAG; OM).
Tijd tussen kort en lang commando parametriseerbaar.
Functies 'waardegever' en 'scèneneveneenheid'
Wipfunctie.
Commando bij indrukken van de wip (toets rechts en links) parametriseerbaar (waarde 0 tot 255, 0 tot 100 % of scènenummer).
Bij scèneneveneenheid: Geheugenfunctie mogelijk.
Technische gegevens
KNX medium
RF1.R
Inbedrijfstellingsmodus
S-Mode
Nominale spanning
DC 3 V
Batterijen
1x CR 2450N
Omgevingstemperatuur
-5 °C tot +45 °C
Radiofrequentie
868,3 MHz
Zendvermogen
max. 20 mW
Bereik (vrije veld)
ca. 100 m
Batterij
- Type
CR 2450N
- UN-nummer
3091
Let op
Batterijen zijn verbruiksartikelen en dienen regelmatig te worden vervangen. Neem de voorschriften in acht voor afvoer van lege batterijen.
De tastsensor wordt geleverd met een programmaneutrale inbedrijfstellingswip. De bij het schakelaarprogramma passende wippenset moet apart worden besteld.
Bij gebruik van wippensets van metaal en/of afdekramen van metaal kan het bereik nadelig worden beïnvloed.