0

RF tastsensor enkel for KNX System 55 oppstartsvippe

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
5101 00
4502111
4010337017240
1

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

EAN 4010337017240
Art.nr. 5101 00VE 1
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Nødvendig tilbehør

Alternativt tilbehør

RF tastsensorene sender for KNX ut trådløse KNX telegrammer ved knappaktivering ifølge parameterinnstillingen når applikasjonsprogrammet er lastet inn. Dette kan f. eks. være telegrammer for kobling eller tasting, for dimming eller persiennestyring. Det er også mulig å programmere verdigiverfunksjoner (dimmeverdigiver og underenheter for scen).

Egenskaper

  • Bekreftelsesfunksjon samt sende- og statusvisning via 2-farget LED (rød/grønn) separat for hver trykknapp med 2-trinns indikatorfunksjon.
  • Statusvisning valgfri via separate 1-bit-status-kommunikasjonsobjekter.
  • Sende- og bekreftelsesvisning utkoblbar.
  • Trykknappsensoren kan festes på vegger ved bruk av skruer, eller den kan limes på glatte eller transparente overflater ved bruk av en monteringsplate.
  • Prosjektering, oppstart og parametrering skjer via ETS (versjon 5 eller nyere).
  • Batteridrevet apparat.

Funksjonen "Kobling"

  • Vippe- eller knappfunksjon.
  • Kommando når knappene trykkes og slippes kan parametreres (AV, PÅ, SNU, ingen reaksjon).

Funksjonen "Dimming"

  • Vippefunksjon.
  • Kommando kan parametreres ved å trykke på vippen (venstre og høyre trykknapp) (lysere - PÅ, mørkere - AV).

Funksjonen "Persienne"

  • Vippefunksjon.
  • Kommando kan parametreres ved å trykke på vippen (venstre og høyre trykknapp) (OPP, NED, SNU).
  • Tid mellom kort- og langtidskommando kan parametreres.

Funksjonene "Verdigiver" og "Sceneforlengelse"

  • Vippefunksjon.
  • Kommando kan parametreres ved å trykke på vippen (venstre og høyre trykknapp) (verdiene 0 til 255, 0 til 100 % eller scenenummer).
  • Ved sceneforlengelse: Lagringsfunksjon mulig.

Tekniske spesifikasjoner

KNX mediumRF1.R
OppstartsmodusS-Mode
Nominell spenningDC 3 V
Batterier1 x CR 2450N
Omgivelsestemperatur-5 °C til +45 °C
Radiofrekvens868,3 MHz
Overføringskapasitetmaks. 20 mW
Rekkevidde (åpent område)ca. 100 m
Batteri
TypeCR 2450N
UN-nr.3091

Merknader

  • Batterier er forbruksvarer og må skiftes regelmessig. Følg gjeldende forskrifter for kassering av brukte batterier.
  • Tastsensoren leveres med en programnøytral oppstartsvippe. Vippesettet som passer til bryterprogrammet må bestilles separat.
  • Rekkevidden kan reduseres ved bruk av vippesett av metall og/eller dekkrammer av metall.

Leveransens innhold

  • Batterier er inkludert i leveringsomfanget.

Ytterligere koblinger

Gira KNX RF-system
Mer

Datablad


Programvare


Revit Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)


Art.nr. 510100

RFA, 380 KB

Nedlasting
IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)


Art.nr. 510100

IFC, 43.37 KB

Nedlasting
KNX RF tastsensor 1-kanals og 3-kanals
Bruksanvisninger

Bruksanvisning

Art.nr. 5101 00 5103 00

PDF, 1.66 MB

Nedlasting
KNX RF tastsensor 1-kanals, 3-kanals
Produktdatabase

Produktdatabase fra ETS5.

Art.nr. 5101 00 5103 00

ZIP, 193.26 KB

Nedlasting
PSTI Statement of Compliance
PSTI Statement of Compliance

PDF, 281.64 KB

Nedlasting
KNX RF push button 1-gang and 3-gang
Bruksanvisninger

Operating instructions

Art.nr. 5101 00 5103 00

PDF, 1.66 MB

Nedlasting
KNX RF push button 1-gang and 3-gang
Teknisk dokumentasjon

Technical documentation

Art.nr. 5101 00 5103 00

PDF, 9.72 MB

Nedlasting
KNX RF push button sensor, 1-gang, 3-gang
Produktdatabase

Product database from ETS5.

Art.nr. 5101 00 5103 00

ZIP, 193.26 KB

Nedlasting
KNX RF pushbutton sensor System 55
Sertifikater

EC-Declaration of Conformity

Art.nr. 5101 00 5103 00

PDF, 183.38 KB

Nedlasting
PSTI Statement of Compliance
PSTI Statement of Compliance

PDF, 281.64 KB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase