0

Sensor táctil RF de 1 elemento para KNX Tecla basculante de puesta en marcha System 55

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
5101 00
4010337017240
1

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

EAN 4010337017240
Ref. 5101 00Unidad de embalaje 1
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Accesorios necesarios

Accesorios opcionales

Al accionamiento de teclas, los sensores táctiles de RF para KNX enviarán telegramas KNX inalámbricamente, según se haya definido con sus parámetros, cuando esté cargado el programa de aplicación. Puede tratarse por ejemplo de telegramas para conmutación o pulsación, para regulación de luz o control de persianas. También es posible programar funciones de transmisores de valores (regulación de luz y dispositivos auxiliares para escenarios).

Características

  • Función de confirmación, así como indicación de envío y estado mediante LED de dos colores (rojo/verde) por separado para cada tecla mediante función de indicación de 2 niveles.
  • Indicación de estado opcional mediante objetos de comunicación de estado de 1 bit por separado.
  • Indicación desconectable de envío y confirmación.
  • El sensor táctil puede fijarse a las paredes mediante tornillos o pegarse en superficies lisas o transparentes con una placa de soporte.
  • La planificación, la puesta en marcha y la parametrización tiene lugar mediante ETS (versión 5 o más moderna).
  • Dispositivo alimentado por pilas.

Función "Conmutación"

  • Función de tecla basculante o pulsación.
  • Comando parametrizable al pulsar y soltar las teclas (encendido, apagado, conmutación, ninguna reacción).

Función "Regulación"

  • Función de tecla basculante.
  • Comando parametrizable al pulsar la tecla basculante (tecla derecha e izquierda) (más luminosidad - encendido, menos luminosidad - apagado).

Función "Persiana"

  • Función de tecla basculante.
  • Comando parametrizable al pulsar la tecla basculante (tecla derecha e izquierda) (encendido, apagado, conmutación).
  • Tiempo parametrizable entre comando corto y largo.

Función "Transmisor de valores" y "Mecanismo auxiliar de escenario de luz"

  • Función de tecla basculante.
  • Comando parametrizable al pulsar la tecla basculante (tecla derecha e izquierda) (valores 0 a 255, 0 a 100 % o número de escenario).
  • Con mecanismo auxiliar de escenarios: Es posible una función de almacenamiento.

Datos técnicos

Medio KNXRF1.R
Modo de puesta en marchaModo S
Tensión nominal3 V CC
Pilas1 x CR 2450N
Temperatura ambientede -5 °C a +45 °C
Radiofrecuencia868,3 MHz
Potencia de transmisiónMáx. 20 mW
Alcance (al aire libre)aprox. 100 m
Pila
TipoCR 2450N
N.º NU3091

Notas

  • Las pilas incluidas en la entrega son consumibles y se deben sustituir periódicamente. Tenga en cuenta las prescripciones para la eliminación de pilas usadas.
  • El sensor táctil se suministra con una tecla basculante de puesta en marcha multigama. El juego de tecla basculante válido para la gama de interruptores se debe encargar por separado.
  • En caso de usarse juegos de teclas basculantes o marcos cobertores de metal, el alcance puede verse afectado.

Volumen de entrega

  • Las pilas están incluidas en la entrega.

Otros enlaces

Sistema KNX RF de Gira
Más

Hoja de datos


Texto descriptivo


Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)


Ref. 510100

RFA, 380 KB

Descarga
IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)


Ref. 510100

IFC, 43.37 KB

Descarga
KNX pulsador sensor RF de un elemento y de 3 elementos
Instrucciones de uso

Manual de instrucciones

Ref. 5101 00 5103 00

PDF, 1.67 MB

Descarga
KNX Pulsador sensor RF de un elemento, 3 elementos
Base de datos de productos

Base de datos de productos a partir de ETS5.

Ref. 5101 00 5103 00

ZIP, 193.26 KB

Descarga
PSTI Statement of Compliance
Declaración de cumplimiento PSTI

PDF, 281.64 KB

Descarga
KNX RF push button 1-gang and 3-gang
Documentación técnica

Technical documentation

Ref. 5101 00 5103 00

PDF, 9.72 MB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios