0

Brytyjskie łącznik kołyskowy (BSEN60669-1) 20 AX 250 V~ z klawiszem Wyłącznik 2-bieg.

Artykuł już niedostępny

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
czysta biel z połyskiem
2836 03
4010337078951
-
-

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Nie jest już dostępny. Niedostępny od 03/2024.

czysta biel z połyskiem
EAN 4010337078951
Nr artykułu 2836 03Op. -
SC -

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Nie jest już dostępny. Niedostępny od 03/2024.

Dane techniczne

Głębokość montażu24 mm
Przekrój przyłącza
do przewodów do2 x 4 mm² lub1 x 6 mm²

Wskazówki

  • Tylko do mocowania śrubowego.
  • BS EN 60669-1.
Arkusz danych

Oprogramowanie

British Standard rocker switch (BS EN 60669-1) 20 AX 250 V~ with rocker and control light Circuit breaker, 2-pole

EC Declaration of conformity

Nr artykułu 2834 005 2834 01 2834 015 2834 03 2834 26 2834 28 2834 600 2836 005 2836 01 2836 015 2836 03 2836 26 2836 28 2836 600

PDF, 150.83 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych